Schmalz

Technologie du vide pour les secteurs d'activité de la défense

Des solutions fiables pour les manipulations difficiles

La fabrication dans l'industrie de la défense impose les plus hautes exigences en matière de sécurité et de précision. À mesure que les volumes de commandes augmentent, le rendement devient un facteur de plus en plus critique. Le besoin de solutions de manipulation ergonomiques, modernes et fiables en termes de procédés ne cesse donc de croître.

Qu'il s'agisse de lourdes plaques d'acier blindé, de plaques balistiques, de caisses de munitions, de grands composants structurels, de sections de véhicules soudées, de composants pour les systèmes de protection ou d'unités d'assemblage sensibles : Schmalz assure des procédés fluides grâce à des solutions de manipulation adaptées.

En plus d'un large éventail de géométries de pièces, nous couvrons également une vaste gamme de matières, notamment les métaux, la céramique, les polymères et les matériaux composites tels que le verre blindé, les matériaux naturels et les fibres tels que le bois et le carton, ainsi que divers matériaux spéciaux, par exemple les matériaux fonctionnels pour l'optique ou les semi-conducteurs. Cela permet d'assurer la sécurité et la stabilité de vos procédés de production et de logistique.

Schmalz est synonyme de qualité certifiée et de solutions adaptées précisément aux exigences des secteurs d'activité. Nos systèmes d'aide d'à la manutention manuelle et automatisée permettent un levage, un positionnement et un transport ergonomiques, fiables et sans dommages tout au long du procédé de traitement.

En tant que fournisseur de solutions clés en main, nous vous soutenons depuis le concept initial jusqu'à l'opérateur fiable : depuis l'initiation du projet sur site, l'ingénierie, la construction CAO et le montage jusqu'à la mise en fonctionnement, les contrôles de sécurité réguliers, la formation et le service continu. Le résultat est une solution entièrement intégrée, prête à l'emploi et d'une fiabilité opérationnelle maximale.

Demande de produit

Nous savons ce qui compte.

Schmalz est synonyme de qualité certifiée et de solutions parfaitement adaptées aux besoins du secteur de la défense. En tant que véritable fournisseur de solutions globales, nous vous accompagnons de la conception initiale jusqu'à l'exploitation en toute sécurité. Nos systèmes de manutention garantissent une efficacité tangible des processus : ils sont ergonomiques, productifs et sûrs à chaque étape.

En savoir plus !

Schmalz vous propose la solution droite pour les secteurs d'activité de la défense

Cliquez sur les différentes surfaces et découvrez-en plus.

1
Manutention manuelle
Solutions de manipulation ergonomique et fiable
2
Manutention automatisée
Solutions pour une manutention sûre et automatisée
Manutention manuelle

Prélèvement rapide jusqu'à 50 kg

Pour le prélèvement rapide de pièces jusqu'à 50 kg, telles que des caisses de munitions et des modules électroniques, le tube levage vide JumboFlex assure un débit élevé et un fonctionnement ergonomique. Il peut être conservé comme solution fixe avec un système de poutres roulantes adapté ou comme unité mobile souple, idéale pour les entrepôts et les environnements d'assemblage.
 
Lorsqu'un positionnement au millimètre près est exigé, le Smart Hoist Neo 30 complète parfaitement le portefeuille : sa commande basée sur des capteurs convertit la moindre force manuelle en mouvements de levage précis, tandis que le fonctionnement sur batterie permet une mobilité maximale.

Les principaux avantages en un coup d'œil :

  • Empilage et dépilage rapides.
  • Fonctionnement ergonomique sans effort physique
  • Utilisation stationnaire ou mobile
  • Précision maximale grâce aux mouvements commandés par capteur

____________________________________________________________________________________________________________________________

Manipulation fiable de charges lourdes jusqu'à 2 000 kg

Pour la manipulation sûre et ergonomique de composants de défense lourds jusqu'à 2 000 kg, notamment des emballages pendulaires en bois, des plaques d'acier blindées, des composants de systèmes d'armes, des panneaux de tôle, des tuyaux ou des pièces en plastique, les appareils de levage par le vide de la série VacuMaster sont livrables dans différentes configurations. Ils peuvent être associés à des ponts roulants, des potences murales, des ponts aériens ou des portiques, permettant ainsi une manutention puissante mais maîtrisée de charges importantes.
 
Les systèmes d'aide à la manutention Quick-Lift de Binar Handling offrent une option supplémentaire pour les exigences de déplacement précis et contrôlé par des capteurs de composants lourds : ils permettent de positionner avec sensibilité et précision des charges pesant jusqu'à 600 kg,
par exemple lors de l'assemblage de composants de moteurs ou de pièces de composition.

Les principaux avantages en un coup d'œil :

  • Manipulation fiable de charges lourdes pesant jusqu'à 2 tonnes.
  • Mouvement vertical et horizontal
  • Alignement précis de composants lourds
  • Solutions de poutres et potences sur mesure pour chaque environnement

________________________________________________________________________________________________________________________

Soutien au levage assisté

Pour les travaux répétitifs au-dessus de la tête ou pour les tâches de levage près du sol, l'exosquelette haut du corps MATE UTB et l'exosquelette flexion avant MATE UBA apportent un soulagement ciblé. Ils améliorent les performances ergonomiques et réduisent les contraintes physiques, en tant que système autonome ou en combinaison avec d'autres solutions de levage.

Les principaux avantages en un coup d'œil :

  • Soutien ciblé pour les tâches en hauteur et à faible hauteur.
  • En tant que solution autonome ou solution intégrée.

Recommandations de produits pour le secteur de la défense

Manutention automatisée

Automatisation intelligente par cobots : préparation de commandes au lieu d'un tri préalable

Dans la production de défense moderne, la combinaison de cobots et de systèmes de préhension par vide intelligents révolutionne la manipulation des composants de munitions et des pièces de défense. Le cobot avec génération vide intégrée prélève de manière autonome des cartouches ou des composants en métal tôle directement dans les conteneurs - sans pré-tri manuel. Les systèmes de préhension vide intelligents fonctionnent de manière autosuffisante en connexion avec des systèmes de reconnaissance optique et des cobots et prennent en charge, par exemple, les procédés de tri, le stockage dans des systèmes de mise à disposition ou l'insertion précise dans des machines de traitement.

Les avantages en un coup d'œil :

  • Préparation de commandes autonome directement à partir de conteneurs non organisés.
  • Tri et positionnement précis à l'aide de préhenseurs par vide.
  • Rendement accru grâce à des systèmes de préhension vide intelligents.
  • Solutions de manipulation de cobots évolutives pour une large gamme d'applications et de pièces.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Systèmes de préhension par couches à vide pour la palettisation automatisée de caisses lourdes

Les systèmes de préhension par couches à vide automatisent la manutention en toute sécurité de cartons lourds et de caisses de munitions, couche par couche ou à l'unité. Le système détecte automatiquement les positions, soulève les couches de marchandises avec précision et les positionne sur des palettes sans endommager la charge. Le processus automatisé fonctionne en continu : les systèmes de préhension par couches s'adaptent de manière flexible aux différentes tailles et poids des pièces et permettent des processus de palettisation et de dépalettisation efficaces sans réoutillage. La génération de vide centralisée ou décentralisée garantit des processus ininterrompus.

Les avantages en un coup d'œil :

  • Palettisation entièrement automatisée de couches de produits entières ou d'unités individuelles.
  • Manipulation fiable et précise sans dommage, même avec des pièces fragiles.
  • Les systèmes de préhension universels s'ajustent aux produits changeants.
  • Construction individuelle et spécifique au client pour une capacité d'intégration optimale

Recommandations de produits pour le secteur de la défense

Documents

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier