Genera tú mismo el vacío
Mediante una conexión eléctrica o de aire comprimido, es posible generar vacío. Se distingue entre la generación de vacío eléctrica y la neumática.
Generadores de vacío neumáticos
Si quieres generar vacío utilizando aire comprimido, necesitas un eyector. Un eyector cuenta con una o varias toberas Venturi. Para la generación de vacío, el aire comprimido se introduce a través de la conexión (A) en la tobera (B). Durante este proceso, el aire comprimido se comprime aún más. En la cámara adyacente, el aire puede expandirse de nuevo, lo que genera vacío. Esto hace que se aspire aire hacia el eyector a través de la conexión de vacío (D). El aire y el aire comprimido se escapan a través del silenciador (C).
Schmalz ofrece un número amplio de eyectores de vacío que pueden utilizarse para generar vacío. Los módulos eyectores con tecnología de toberas «eco» generan vacío de forma muy eficiente y son especialmente adecuados para la industria del envase, en la que se requieren altas capacidades de aspiración. Los eyectoras básicos generan un alto vacío, pero no disponen de control de válvulas ni de supervisión del sistema. Los eyectoras compactos cuentan tanto con tecnología de válvulas integrada como con la supervisión adecuada del sistema. Dependiendo del diseño, también son disponibles eyectoras compactos con tecnología IO-Link. Estos son más adecuados para sistemas de manipulación totalmente automatizados, como los que se encuentran en la industria de la automoción.
Aquí puedes encontrar más información sobre cómo generar vacío mediante eyectores:
Generación de vacío eléctrica
Si no se dispone de una conexión de aire comprimido, también se puede generar vacío mediante una bomba o un soplante. A la hora de seleccionar un generador de vacío adecuado, primero hay que tener en cuenta si se necesita un alto vacío o una alta capacidad de aspiración. Los soplantes de vacío, por ejemplo, se caracterizan por una alta capacidad de aspiración. Por ello, resultan especialmente adecuadas para procesos de manipulación en los que se manejan piezas permeables al aire, como tableros de madera aglomerada o cajas de cartón. Para operaciones de elevación que requieran un alto nivel de vacío, recomendamos las bombas de vacío. Por ello, las bombas de vacío se utilizan a menudo en sistemas de manipulación por vacío. Las bombas de vacío están disponibles en diversos diseños: además de las bombas de funcionamiento en seco y las bombas de vacío lubricadas con aceite, también existen las bombas de anillo liquido, que resultan especialmente adecuadas para su uso en la industria alimentaria.