Schmalz

Sistemas de planos aspirantes FMHD

Robusto sistema de área con almacenamiento integrado para generación de vacío externo

El sistema de planos aspirantes FMHD puede integrarse de forma rápida y eficiente en el sistema y dispone de una conexión para generación de vacío externa. Gracias al acumulador de vacío integrado y a su robusta construcción de fácil mantenimiento, esta garra resulta especialmente adecuada para la manipulación en entornos con condiciones exigentes. Gracias a su reducido peso propio y a sus compactas dimensiones, las garras también resultan óptimas para su funcionamiento con robots industriales y pórticos.

Consultas de productos
Fuerza de retención excepcional

Ideal para piezas muy porosas y retorcidas

Gran flexibilidad

Manipulación de piezas a partir de 35 mm de ancho, independientemente de la geometría, la superficie y la posición

Peso reducido

Máxima aceleración del proceso y reducción de los costes del sistema mediante el uso de robots más pequeños

Mínimo esfuerzo de mantenimiento

Hasta un 70% de reducción del mantenimiento gracias al diseño del perfil en tres partes

Alta eficiencia energética

Reducción sostenible de los costes de explotación mediante la optimización del flujo

Su configuración individual

Los sistemas de ventosas FMHD están especialmente adaptados a sus aplicaciones. Póngase en contacto con nosotros y reciba una oferta a medida.

Solicitud de producto
Sistema modular

  • Perfil de base de aluminio (1) con depósito de vacío integrado para alta rigidez con bajo peso
  • Conexión de la manguera y cilindro de separación (2); conexión de generadores de vacío externos/li>
  • Cubierta final (3) con válvulas de control para separar el cilindro y la función de descarga
  • Perfil de válvula (4) con válvulas de flujo integradas
  • Manipulación de piezas a partir de un ancho de 35 mm; independientemente de la geometría, la superficie y la posición

 

Variante básica de la serie FMHD

Modelo Descripción
FMHD Sistema de planos aspirantes con generación de vacío externa
Ancho de la superficie de ventosa: 170 mm
FMHD-250 Sistema de planos aspirantes con generación de vacío externa
Ancho de la superficie de ventosa: 250 mm
FMHD-3R22 Sistema de planos aspirantes con tercera fila de agujeros de aspiración para la manipulación de piezas a partir de 35 mm de anchura

 

Compatibilidad de las variantes básicas

  FMHD (L < 2.506 mm) FMHD (L = 2.506-3.500) FMHD-250 FMHD-3R22
FMHD compatible compatible compatible compatible
FMHD-250 compatible incompatible   incompatible
FMHD-3R22 compatible incompatible incompatible  
Información sobre pedidos

Código del producto

Al igual que el número de artículo, el código de producto sirve en Schmalz para identificar de forma unívoca las configuraciones de producto. El código de producto se encuentra en la etiqueta del producto o en la oferta o el pedido. ¿Tiene preguntas sobre su producto o desea volver a pedir una configuración? Entonces tenga a mano este código cuando se ponga en contacto con Schmalz.

FMHD
350
2R28
O10O10F
ABC00001C
Nombrar
Código Modelo
FMHD FMHD
Longitud en mm
Código Modelo
Número Longitud de la garra
Rejilla
Código Modelo
2R28 Dos filas con distancia entre válvulas 28 mm
3R22 Tres filas con distancia entre válvulas de 22 mm
Tipo de esponja
Código Modelo
O10O10 Material O10O10
O10O10F Material O10O10F
TIPO O10O10S05 Material O10O10S05
O10O10S05F Material O10O10S05F
O20 Material O20
O30 Material O30
S25 Material S25
S30 Material S30
Código de configuración
Código Modelo
ABC00001C Código de configuración individual

Instrucciones de pedido

Fabricamos nuestros sistemas de ventosas FMHD siempre de modo que sean adecuados a la aplicación del cliente. Con ayuda de la siguiente tabla tiene la posibilidad de averiguar usted mismo la clave para el pedido para su ventosa. Por favor, envíenos a continuación la clave para el pedido a través del formulario de consultas.

Designación breve del tipo de ventosa

Variante Versiones posibles
FMHD

FMHD

FMHD-250 (el exceso de ancho 250 mm)

 

Técnica de válvulas

Variante Versiones posibles
CV1 CV1-, CV2- Válvula esférica de flujo

 

Longitud (total)

Variante Versiones posibles
1.260 De 350 mm a 3.500 mm en cuadrícula de 14 mm

 

Anchura

Variante Versiones posibles
250 Placa de aspiración estándar FMHD con 170 mm (El campo 12 se omite en el código de pedido)
Placa de aspiración ancha FMHD-250 con 250 mm

 

Cuadrícula

Variante Versiones posibles
2R28 2R28 – Dos filas con distancia entre válvulas 28 mm
3R22 – Tres filas con distancia entre válvulas 22 mm

 

Tipo de esponja

Variante Versiones posibles
O20 O10O10 – Material O10O10
O20 – Material O20
O10O10S05 – Material O10O10S05
O10O10F – Material O10O10F

 

Posición de cilindro

Variante Versiones posibles
Izquierda; 155 mm (C155L) Distancia desde borde de ventosa a la izquierda hasta centro de cilindro

 

Función de conmutación

Variante Versiones posibles
P De conmutación P – PNP

 

Racor

Variante Versiones posibles
A6L S60 – recto 60 mm Ø
A60L – Ángulo 60 mm Ø, izquierda
A60R – Ángulo 60 mm Ø, derecha
A60F – Ángulo 60 mm Ø, delante
A60B – Ángulo 60 mm Ø, detrás
COV – con placa de cubierta
OPE – abierto

 

Posición racor

Variante Versiones posibles
126 Distancia desde borde de ventosa a la izquierda hasta centro de racor [en mm]

 

Indicación de vacío

Variante Versiones posibles
Manómetro (V1) V1 – Manómetro VAM 40 V U
V2 – Vacuestato VSi

 

Conexión de aire comprimido

Variante Versiones posibles
Boquilla enchufable 7.2 (CA1) CA1 – Boquilla encajable 7.2
CA2 – Racor instantáneo 12
Datos de diseño

Los datos sobre el diseño aportados hacen referencia a planos aspirantes configurados de ejemplo con la siguiente clave de nomenclatura:

FMHD: FMHD CV1 1050 2R28 O20 C152R P S60 126 V1 CA1

FMHD-250: FMHD CV1 1050 250 2R28 O20 C138L P S60 126 V1 CA1

FMHD-3R22: FMHD CV2 1050 3R22 O20 C152L P S60 126V1 CA1

 

Attributo FMHD FMHD-250 FMHD-3R22
B 170 250 170
B14 191,3 250 191,3
B25 175,5 175,5 175,5
B3 168 250 168
D 60 60 60
H 111,6 111,6 111,6
H11 158,6 163,6 158,6
H22 20 20 20
L (variable) 1.050 1.050 1.050
L13 (variable) 1.057,8 1.057,8 1.057,8
L2 (variable) 126 126 126
L3 (variable) 152 138 152
L4 (esponja) 1.004 1.004 1.004
Y1 120 120 120
ZA (cuadrícula) 28 28 22

 

Según la conexión de tubo utilizada
Según la esponja utilizada
Uso de un manómetro analógico
Es siempre la dimensión más grande del producto
Ancho del perfil de cambio rápido

Datos técnicos
Modelo Rango de temperatura [°C] Margen de presión de servicio [bar] Conexión eléc.
FMHD 5 ... 40 6,0 ... 8,0 M12, 5 pines
FMHD-250 5 ... 40 6,0 ... 8,0 M12, 4 pines
FMHD-3R22 5 ... 40 6,0 ... 8,0 M12, 5 pines

 

Datos técnicos a modo de ejemplo

Modelo Material hermetizante Flujo necesario [Nl/min]** Fuerza de aspiración [N]* Número de células de aspiración Peso [kg]
FMHD FMHD-CV1-1050-2R28-O20 Schaum, 20 mm 315 2.430 70 17
FMHD-CV1-1260-2R28-O20 Schaum, 20 mm 380 2.870 85 20
FMHD-250 FMHD-CV1-1050x250-2R28-O20 Schaum, 20 mm 315 3.500 70 23
FMHD-CV1-1260x250-2R28-O20 Schaum, 20 mm 380 4.200 85 26
FMHD-3R22 FMHD-CV2-1050-3R22-O20 Schaum, 20 mm 315 1.870 132 17
FMHD-CV2-1260-3R22-O20 Schaum, 20 mm 378 2.210 161 20

*Valores determinados en la práctica en la manipulación de una pieza típica de la aplicación (tablón de madera con superficie estructurada, con la superficie de la garra cubierta en su totalidad por la pieza, -0,3 bar de depresión del sistema, sin factor de seguridad). Son valores orientativos para un dimensionamiento aproximado. Para un diseño técnico del sistema detallado se recomienda siempre la realización de pruebas de aspiración con la pieza original.
**El generador de vacío externo utilizado debe proporcionar como mínimo el caudal volumétrico de aspiración especificado (en el racor de conexión de vacío del FMHD-250) con una depresión de -0,3 bares

Industrias
  • Logística
  • Madera
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Inglés
Historia de éxito

Vídeos

Descubra ejemplos de aplicación del producto en diversos sectores: fáciles de usar, informativos y prácticos.

¿No ha encontrado vídeos adecuados? Entonces eche un vistazo a nuestro centro multimedia.

Filtrar resultados

Longitud L
Anchura B
Sectores

1 - 4 de 4 resultados

FMHD 1050x250 2R28 O20 G60

N° de artículo: 10.01.40.00282

Sistemas de garra de vacio para superficies con generador de vacío externo y válvula esférica de flujo

Longitud L1050 (mm)
Anchura B250 (mm)
Disposición de las células de succión2 filas, 28 mm
Tipo de materialEsponja abierta, altura 20 mm
Accesorios de formaColumna recta, Ø 60
Peso19 (kg)
FMHD 1050x170 2R28 O20 G60

N° de artículo: 10.01.40.00459

Sistemas de garra de vacio para superficies con generador de vacío externo y válvula esférica de flujo

Longitud L1050 (mm)
Anchura B170 (mm)
Disposición de las células de succión2 filas, 28 mm
Tipo de materialEsponja abierta, altura 20 mm
Accesorios de formaColumna recta, Ø 60
Peso16.7 (kg)
FMHD 1260x170 2R28 O20 G60

N° de artículo: 10.01.40.00189

Sistemas de garra de vacio para superficies con generador de vacío externo y válvula esférica de flujo

Longitud L1260 (mm)
Anchura B170 (mm)
Disposición de las células de succión2 filas, 28 mm
Tipo de materialEsponja abierta, altura 20 mm
Accesorios de formaColumna recta, Ø 60
Peso19.6 (kg)
FMHD 1050x170 3R22 O20 G60

N° de artículo: 10.01.40.00375

Sistemas de garra de vacio para superficies con generador de vacío externo y válvula esférica de flujo

Longitud L1050 (mm)
Anchura B170 (mm)
Disposición de las células de succión3 filas, 22 mm
Tipo de materialEsponja abierta, altura 20 mm
Accesorios de formaColumna recta, Ø 60
Peso16.7 (kg)
Consultas de productos

Recomendaciones de productos

Más información

¿Se puede sustituir una garra de la serie SBX-C anterior por una garra FMHD?

Una garra SBX-C existente en las aplicaciones del cliente puede ser fácilmente sustituida por una garraFMHD-1R sin necesidad de modificar la interfaz eléctrica o la programación. Variantes: FMHD ... 1R ... SBPL con generador de vacío neumático acoplado directamente FMHD ...1R con conexión de manguera para la generación de vacío externa La conversión reduce el mantenimiento hasta en un 70 % y disminuye de forma sostenible los costes de funcionamiento. Su contacto local estará encantado de proporcionarle más información.

¿Qué ventajas ofrece la variante con ventilación atmosférica en comparación con el soplado con aire comprimido y para qué aplicaciones es adecuada?

Tras desconectar la generación de vacío, queda un vacío residual en la garra para muchas piezas. Esto puede hacer que las piezas se peguen entre sí, interrumpiendo el proceso.

Para eliminar de forma fiable este vacío residual, puede utilizarse aire comprimido para soplar o ventilación atmosférica.

La ventilación atmosférica ofrece varias ventajas:

  • Tiempos de preparación más cortos: Permite soltar la pieza más rápidamente, especialmente con garras más largas. En comparación con el soplado con aire comprimido, el tiempo soplado puede reducirse en un 50% aproximadamente.
  • Eficiencia en costes: Prácticamente no se necesita aire comprimido, lo que reduce el consumo de aire comprimido y baja los costes operativos.

Aplicaciones típicas:

  • Handling de madera aserrada, madera encolada, mercancía cepillada y en tableros, madera de construcción, palets y elementos de cajas
  • Handling de material de crecimiento natural con nudos, grietas y superficies muy torcidas y rugosas
  • Ideal para su uso en aserraderos, empresas de construcción de madera y muebles
¿Cuándo tiene sentido utilizar válvulas de impulsos para planos aspirantes de superficie?

El uso de válvulas de impulsos es especialmente recomendable cuando se combinan varios sistemas de garra de vacío FMHD en una sola araña de ventosas.

En caso de caída de energía, los cilindros para el acumulador de vacío y ventilar permanecen en su última posición de conmutación gracias al control por impulsos. De este modo se evita que las piezas se caigan accidentalmente y provoquen interrupciones o daños en el proceso.

Fig:

(1) Cilindro de ventilación

(2) Cilindro separador

(3) Pieza de trabajo

(4) Cámara de almacenamiento

(5) Cámara de aspiración

(6) Bolas

(7) Aire externo

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta