Schmalz

Tubos elevadores por vacío JumboSprint

Para piezas compactas hasta 300 kg

El JumboSprint dispone de un asa perimetral con estribo. Ésta le permite colocarse óptimamente sobre piezas compactas, como sacos o balas de caucho. La carga se eleva levantando el estribo y se baja presionándolo.

Configurar ahora

Asa de control perimetral para un manejo óptimo del manipulador

Equipo a medida según las necesidades del puesto gracias a su diseño modular y al amplia gama de ventosas y accesorios

Aumento de la motivación de los empleados y minimización de trastornos musculoesqueléticos condicionados por el trabajo

Rotaciòn sin fin piezas de hasta 200 kg y depositarlas en posición exacta gracias a la unidad giratoria opcional

Manipulación por una sola persona

Juntos por una mayor sostenibilidad - con Jumbos en acción.

Nuestra innovadora tecnología del vacío combina sostenibilidad con éxito económico. Gracias a la optimización inteligente del sistema, puede ahorrar hasta un 90 % de su consumo de energía con la nueva función Eco, dependiendo de la aplicación. Esto no sólo supone una valiosa contribución a la protección del medio ambiente, sino que también mejora significativamente su retorno de la inversión.

Obtenga más información ahora y descubra nuevas formas de elevar su equipo de elevador por vacío al siguiente nivel.

Haga clic aquí para obtener su Jumbo sostenible
Sistema modular

(1) Control remoto inalámbrico SRC para generador de vacío (obcional)

(2) Filtro, reemplazable sin necesidad de herramientas

(3) Asa de control para leventar, bajar y soltar la carga

(4) Ajuste de la altura de suspensión sin carga

(5) Adaptador de cambio rápido para ventosas (opcional)

(6) Ajuste de la altura de suspensión con carga

Elementos modulares
Datos técnicos

Los tubos elevadores por vacío JumboErgo y JumboSprint se pueden configurar individualmente mediante su diseño modular. Los datos técnicos dependen de la configuración y son especialmente dependientes de las ventosas seleccionadas.

Los siguientes datos técnicos son meramente orientativos.

Modelo Formato de pieza*
Min [mm]
Formato de pieza*
Máx [mm]
Longitud de asa de
manejo L [mm]
Máx. velocidad
de elevación
[m/min]
Máx. recorrido
Z [mm]
Altura
H** [mm]
JumboErgo 300x200 4.000x2.000 350-1.000 60 1.700 2.850
  300x200 4.000x2.000 350-1.000 60 2.100 3.400
JumboSprint 300x200 3.000x2.000 155-500 60 1.700 2.850
  300x200 3.000x1.000 155-500 60 2.100 3.400

Es válida para una carga de 140 kg: Recorrido Z + 160 mm, Altura H + 250 mm
*Depende de la ventosa seleccionada
**Ventosa no incluida (altura total = H + altura de la ventosa)

Cargas

Modelo de Jumbo 

Carga [kg]

Tubo de elevación

  Horizontal Bascular 90°   Ø D [mm]
Ergo/Sprint 35 35 - 120
Ergo/Sprint 45 45 30 140
Ergo/Sprint 65 65 50 160
Ergo/Sprint 85 85 70 178
Ergo/Sprint 110 110 90 203
Ergo/Sprint 140 140 120 230
Ergo/Sprint 200 200 - 250
Ergo/Sprint 300 300 - 305
Industrias
  • •Universal

Vídeos

Descubra ejemplos de aplicación del producto en diversos sectores: fáciles de usar, informativos y prácticos.

¿No ha encontrado vídeos adecuados? Entonces eche un vistazo a nuestro centro multimedia.

¿Resulta rentable un sistema de handling de Schmalz? Descúbralo con unos pocos clics.

¿Le gustaría saber si invertir en un sistema de handling le sale realmente rentable? Nuestra calculadora de amortización gratuita en línea le dará una respuesta clara en un abrir y cerrar de ojos: rápida, sencilla y totalmente sin compromiso. Bastan unos pocos clics y verá al instante cuándo su inversión le reportará el éxito económico deseado.
Empiece ahora y descubra nuevas formas de aumentar la eficiencia y reducir los costes.

Directamente al cálculo de la amortización

Piezas de repuesto

Accesorios

Recomendaciones de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta