Tubos elevadores por vacío JumboSprint EX
Manipulación segura en zonas clasificadas Ex
El tubo elevador por vacío JumboSprint EX está especialmente diseñado para tareas de elevación en atmósferas potencialmente explosivas.
Permite una manipulación segura y ergonómica de las cargas y contribuye a un flujo de materiales eficiente y fluido.
Asa de control perimetral para un manejo óptimo del manipulador
Equipo a medida según las necesidades del puesto gracias a su diseño modular y al amplia gama de ventosas y accesorios
Aumento de la motivación de los empleados y minimización de trastornos musculoesqueléticos condicionados por el trabajo
Sistema completo con tubo elevador y pescante giratorio con brazo de acero para la zona con peligro de explosión
Se puede emplear en toda Europa sin certificados específicos del país gracias a la certificación según Directiva ATEX 2014/34/UE
¿Resulta rentable un sistema de handling de Schmalz? Descúbralo con unos pocos clics.
¿Le gustaría saber si invertir en un sistema de handling le sale realmente rentable? Nuestra calculadora de amortización gratuita en línea le dará una respuesta clara en un abrir y cerrar de ojos: rápida, sencilla y totalmente sin compromiso. Bastan unos pocos clics y verá al instante cuándo su inversión le reportará el éxito económico deseado.
Empiece ahora y descubra nuevas formas de aumentar la eficiencia y reducir los costes.

Sistema modular
(1) Generador de vacío, soplante o eyector para zonas clasificadas Ex
(2) Grúa giratoria con perfil de rodadura de acero
(3) Tubo elevador por vacío JumboSprint EX
| Zona Ex | Generador de vacío | Máx. recorrido | Carga máx. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | 45 kg | 65 kg | 85 kg | 110 kg | 140 kg | 200 kg | 250 kg | ||
| 1/21 | Eyector | 1,700 / 2,100 | X | X | X | ||||
|
2/22
|
Eyector Soplante |
1,700 / 2,100 1,700 / 2,100 |
X X |
X X |
X X |
X |
X |
X |
X |
Datos técnicos
Los siguientes datos técnicos son meramente orientativos.
| Formato de pieza* Min [mm] |
Formato de pieza* Máx [mm] |
Máx. velocidad de elevación [m/min] |
Máx. recorrido Z [mm] |
Altura H** [mm] |
Longitud de asa de manejo L [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 300x200 | 3,000x1,000 | 60 | 1,700 | 2,850 | 250-500 |
| 300x200 | 3,000x1,000 | 60 | 2,100 | 3,400 | 250-500 |
*Depende de la ventosa seleccionada
**Ventosa no incluida (altura total = H + altura de la ventosa)
Industrias
- •Universal
Vídeos
Descubra ejemplos de aplicación del producto en diversos sectores: fáciles de usar, informativos y prácticos.
¿No ha encontrado vídeos adecuados? Entonces eche un vistazo a nuestro centro multimedia.Concedido el sello de aprobación de Aktion Gesunder Rücken e. V.
Los elevadores por vacío y los sistemas de grúa de Schmalz reducen los esfuerzos en la espalda y el sistema musculoesquelético al manipular cargas ligeras y pesadas. Reducen la tensión y contribuyen a la ergonomía del entorno de trabajo. Así lo confirma la asociación independiente Aktion Gesunder Rücken e. V. (AGR) con su sello de calidad.