Garras magnéticas
- Agarre magnético
- Manipulación de piezas ferromagnéticas
Técnica de vacío para la automatización
En la manipulación de metal y chapa se precisan tiempos de ciclo rápidos y una alta seguridad de funcionamiento. La técnica de vacío de Schmalz se utiliza aquí como sistema de ventosas en pórticos y robots para encadenar, por ejemplo, líneas de prensa. La solución de agarre puede ser configurada y dimensionada por el cliente mismo en base al amplio programa de componentes de vacío o adquirirse como sistema de ventosas listo para su conexión para el caso de aplicación individual.
Schmalz ha desarrollado ventosas para la manipulación de metal y chapa que satisfacen muy especialmente las exigencias del sector. Los materiales de las ventosas aseguran una larga vida útil aun en caso de superficies aceitosas o muy calientes; el diseño optimizado permite el agarre de componentes convexos y cóncavos, así como la absorción de altas cargas transversales en procesos dinámicos.
Además, Schmalz ofrece unos generadores de vacío especiales que realizan tiempos de ciclo mínimos. Los eyectores compactos SXMPi disponen adicionalmente de amplias funciones para el control de energía y procesos.
Técnica de fijación por vacío
En los centros de mecanizado CNC se deben sujetar de forma precisa y segura las piezas planas y con parte inferior plana de metal. Con el sistema de fijación por vacío matrix-plate se pueden fijar de forma eficiente también componentes y piezas que son difíciles o imposibles de fijar de forma mecánica, neumática o hidráulica. En este caso se posiciona la pieza con ayuda de unos topes mecánicos y se fija por vacío. Así se puede mecanizar la pieza sin complicaciones y sin deformación.
Las llamadas islas de fricción permiten mecanizarla con avances y velocidades de corte más elevados. Una matrix-plate puede sujetarse rápidamente a la mesa de la máquina mediante garras tensoras o sistemas de fijación de punto cero. La fijación y el desbloqueo de las piezas se pueden realizar de forma fácil y segura mediante un pedal o un interruptor manual.
Equipos de elevación y sistemas de grúa
Con elevadores por vacío se pueden transportar manualmente planchas metálicas y de chapa de una forma sencilla, rápida y segura. Debido a que las piezas pueden presentar grandes diferencias de formato, peso y calidad, Schmalz tiene en el programa para ello dos series de elevadores por vacío: tubos elevadores por vacío Jumbo y elevadores por vacío VacuMaster. Para ambas series existe un gran surtido de ventosas diferentes. Los elevadores por vacío son complementados por puentes grúa y plumas giratorias adaptados especialmente a ellos.
Los elevadores por vacío manuales para el sector de metal y chapa sirven sobre todo para la manipulación sin peligro para la salud de piezas pesadas y de difícil manejo. Con ellos se pueden agarrar también aceros no magnetizables. Las piezas se pueden mover horizontalmente, bascular 90° o voltear 180° con los elevadores por vacío.
Levántame, NEXO.
Un exoesqueleto que no solo levanta el cuerpo, sino también el ánimo: al ayudar a los usuarios a enderezarse desde posiciones encorvadas, el exoesqueleto de flexión hacia delante NEXO Pro proporciona un alivio notable y una mayor motivación a lo largo de la jornada laboral.

Tecnología de vacío para la industria de la chapa y el metal
Áreas de aplicación y entornos
Automatización y digitalización de los procesos
Flexibilización de los centros de mecanizado CNC
Sujeción segura gracias a las fuerzas de sujeción máximas
Fabricación de aperturas de piezas, especialmente en el mecanizado de cinco ejes
Carga eficiente de la máquina con equipo de manipulación manual por vacío
Manipulación de grandes cargas útiles