Schmalz

Technique du vide pour le secteur de métal et tôle

Des temps de cycle rapides et une grande fiabilité opérationnelle

Technique du vide pour l'automation

La manipulation automatisée des tôles et des métaux, demande des temps de cycles rapides et une grande fiabilité. La technologie du vide de Schmalz est utilisée ici comme système de préhension sur portails et robots pour relier par exemple des lignes de presse. La solution de préhension peut être configurée et adaptée par le client grâce à une large gamme de différents composants pour le vide ou être fournie sous forme de système de préhension prêt à raccorder pour l'application concernée.

Pour la manipulation de tôle et de métal, Schmalz a développé des ventouses qui répondent particulièrement aux exigences de l'industrie. Les matières des ventouses sont conçus pour une longue durée de vie, même dans le cas de surfaces huileuses ou chaudes ; leur forme optimisée permet la préhension de pièces convexes et concaves ainsi qu'une absorption élevée de la force latérale dans les processus dynamiques.

En outre, Schmalz propose des générateurs de vide spéciaux, qui réalisent des temps de cycle extrêmement courts. Les éjecteurs compacts SXMPi disposent également de vastes fonctions pour le contrôle de l'énergie et des processus.

Technique de bridage par le vide

Dans les centres d'usinage CNC, les grandes pièces en métal à surface inférieure plane doivent être fixées de manière précise et fiable. Grâce au système de bridage matrix plate, les composants et les pièces qui sont très difficiles ou impossibles à serrer de manière mécanique, pneumatique ou hydraulique peuvent être fixés efficacement. La pièce est ainsi positionnée contre des butées mécaniques et serrée par le vide. La pièce peut être ainsi traitée très simplement et sans déformation.

Des inserts de friction permettent de travailler à une vitesse d'avance et de coupe plus élevée. Une matrix plate peut être rapidement fixée sur la table de la machine par des griffes de bridage ou des systèmes de serrage point zéro. Le serrage et le desserrage des pièces peuvent être effectués facilement et en toute sécurité au moyen d'une commande à pédale et à main.

Systèmes de manutention

Avec les système de manutention par le vide, le transport manuel des panneaux métalliques et en tôle est facile, sûr et rapide. Étant donné que les pièces peuvent varier considérablement sur le plan de la taille, du poids et de la texture, Schmalz a développé pour cela deux séries de systèmes de manutention par le vide : les tubes de levage par le vide Jumbo ainsi que les palonniers à ventouses VacuMaster. Ces deux séries disposent aussi d'un large choix de différentes ventouses. Les systèmes de manutention par le vide sont complétés par des poutres roulantes et des potences pivotantes spécialement adaptées.

Les systèmes de manutention par le vide manuels destinés à l’industrie du métal et de la tôle sont principalement utilisés pour une manipulation des pièces lourdes et peu maniables qui soit sans danger pour la santé. Ils permettent de saisir également des types d'aciers non-magnétisables. Avec les systèmes de manutention par le vide, les pièces peuvent être pivotées horizontalement, de 90 ° ou de 180 °.

Demande de produit
Exigences

Exigences à remplir par la technologie du vide

Technique du vide pour l'automation

Technique du vide pour l'industrie de la tôle et du métal

  • Les composants pour le vide rendent les processus automatisés plus économiques. Ils augmentent la vitesse des processus et la disponibilité des installations tout en réduisant la consommation d'énergie
  • Des ventouses spécialement conçues pour la manipulation de la tôle, avec des forces de maintien élevées et une absorption des forces transversales supérieure à la moyenne, favorisent la manipulation rapide des tôles et des éléments de carrosserie
  • Des matériaux spéciaux spécialisés dans la manipulation des tôles et des métaux, avec une excellente résistance à l'ozone et à l'huile, évitent le vieillissement et prolongent la durée de vie de la ventouse
  • Le design optimisé de la ventouse permet de manipuler des pièces dont la surface est huilée. La forme de la cloche s'adapte de manière flexible aux contours complexes. La ventouse peut être montée ou être achetée en pièces détachées. Elles contribuent ainsi à réduire les coûts du cycle de vie d'une installation de production

Domaines d'application et environnements

  • Manipulation de pièces moulées étroites et allongées, en particulier les tôles de carrosserie à parois fines, les tubes ou les profilés
  • Chargement et déchargement de machines CNC d'usinage des métaux et de découpe laser
  • Manipulation de platines chez le dépileur
  • Pinces magnétiques avec des forces de maintien élevées pour la manipulation, par exemple, de tôles perforées, de pièces complexes découpées au laser, de tôles avec des trous et des découpes
  • Manipulation de pièces ferromagnétiques
  • Pour les applications à haute température (par ex. processus de formage à chaud)

Automatisation et numérisation des processus

  • Les vacuostats et pressostats électroniques avec interface IO-Link pour la mesure et la surveillance de la dépression et de la surpression dans les systèmes d'automatisation et de manipulation évaluent précisément les données de processus
  • La surveillance des fuites par sortie visuelle ou numérique permet une maintenance prédictive
  • Des systèmes de préhension par le vide intelligents fonctionnent de manière autonome en combinaison avec des systèmes de reconnaissance optique et des cobots et prennent en charge, par exemple, des processus de tri dans l'intralogistique

Technique de bridage par le vide

Flexibilisation des centres d'usinage CNC

  • Avec les systèmes de bridage par le vide, chaque centre d'usinage CNC peut être modernisé de manière modulaire, indépendamment du fabricant et du type. La modernisation permet un rééquipement rapide et flexible en cas de changements fréquents de produits - pour des processus de fabrication efficaces à partir de la taille d'un lot. Schmalz offre ainsi une alternative économique à l'investissement dans une nouvelle machine.

Serrage fiable grâce à des forces de maintien maximales

  • Ménage la pièce, car les îlots de friction n'exercent pas de force supplémentaire sur la pièce
  • Activation et désactivation automatiques par l'alimentation en vide
  • Résistant à l'huile et à l'ozone, remplaçable individuellement en cas d'usure. Tous les matériaux utilisés sont spécialement optimisés pour une utilisation avec des lubrifiants réfrigérants

Fabrication d'ouvertures dans les pièces à usiner, surtout dans l'usinage sur cinq axes

  • Changement d'équipement rapide en cas de changements fréquents de pièces, d'où une réduction du temps d'équipement et une augmentation de la force de maintien
  • Possibilité de positionner les ventouses à bloc sans tuyau et sans obstacle
  • Préfixation des ventouses de bloc par force magnétique
  • Convient également pour des conditions défavorables grâce à des lèvres d'étanchéité résistantes à l'usure et à une construction robuste en aluminium
  • Plaques de friction spéciales pour une absorption optimale des forces transversales sur les surfaces lisses

Systèmes de manutention

Chargement efficace des machines avec des manipulateurs à vide manuels 

  • Le chargement et le déchargement de machines de découpe laser CNC, de poinçonneuses et de cintreuses avec des systèmes de manipulation de Schmalz réduit les temps d'arrêt et préserve les surfaces sensibles des pièces
  • La manipulation pivotante de profilés métalliques et de bobines est également possible avec des manipulateurs à vide manuels

Manipulation de charges élevées

  • Manipulation horizontale de plaques de tôle et de métal de grand format particulièrement lourdes, jusqu'à 2 000 kg
  • Solutions spécifiques au client réalisables pour des charges plus élevées, par ex. appareils de levage pour la manipulation de profilés en acier de plusieurs tonnes de profilés en acier jusqu'à 60 m de long
  • Manipulation simple, sûre et ergonomique

Service d'ingénierie numérique

Automatisation du procédé d'ingénierie - 80 % plus rapide grâce à la construction numérique de votre solution de préhension.

Concevez vos solutions de préhension sur mesure pour la manipulation des plaques de métal dans les applications de découpe laser 2D de manière numérique et automatique - ce qui n'était tout simplement pas possible auparavant avec les méthodes conventionnelles en raison du volume de données et du temps que cela aurait pris.

  • Plus rapide : 1 jour au lieu d'une semaine de temps d'ingénierie
  • Plus fiable : Précision numérique au lieu d'estimations manuelles
  • Plus efficace en termes de coûts : Des solutions sur mesure sans sur-ingénierie

Le résultat : Sans aucun remplacement de préhenseur et avec des coûts de mise en place considérablement réduits, le résultat de la construction numérique vous offre une solution évolutive et spécifique à l'application pour la manipulation d'une large gamme de composants.

En savoir plus sur le service d'ingénierie numérique

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier