Técnica de fijación por vacío para la industria metalúrgica

Fijación económica y flexible para lotes desde el menor tamaño

Contacto

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
Estados Unidos de América

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Tarjeta de visita

En los centros de mecanizado CNC se deben sujetar de forma precisa y segura las piezas planas y con parte inferior plana de metal. Con el sistema de fijación por vacío matrix-plate se pueden fijar de forma eficiente también componentes y piezas que son difíciles o imposibles de fijar de forma mecánica, neumática o hidráulica. En este caso se posiciona la pieza con ayuda de unos topes mecánicos y se fija por vacío. Así se puede mecanizar la pieza sin complicaciones y sin deformación.

Las llamadas islas de fricción permiten mecanizarla con avances y velocidades de corte más elevados. Una matrix-plate puede sujetarse rápidamente a la mesa de la máquina mediante garras tensoras o sistemas de fijación de punto cero. La fijación y el desbloqueo de las piezas se pueden realizar de forma fácil y segura mediante un pedal o un interruptor manual.


Técnica de fijación por vacío para la industria metalúrgica

Matrix-plate MPL

  • Sistema de fijación de aluminio de alta resistencia
  • Adaptable a la técnica de fijación convencional

Fresado de una pieza con matrix-plate y ventosas para mesa con cuadrícula

Las ventosas para mesa con cuadrícula se colocan directamente en la matrix-plate y las ventosas se ordenan en función de la posición de los agujeros a taladrar. De este modo se puede taladrar la pieza sin dañar la matrix-plate o el componente mismo.

 

 

Basic Holding Fixture BHF

  • Solución de fijación con ajuste manual flexible para conformado libre
  • Fijación previa mediante fuerza de vacío o magnética

Vacuum Operation Center VOC

  • Generación y vigilancia de vacío central
  • Capacidad de aspiración de 40, 63, 100 m³/h

Unidades de vacío VAGG

  • Generación y vigilancia de vacío móvil
  • Capacidades de aspiración de 6, 18, 40, 63 m³/h

Componentes de vacío y sistemas de ventosas listos para conectar, para el uso en procesos automatizados

Tecnología de vacío para procesos automatizados en la industria metal y chapa

Los elevadores de vacío y las grúas de funcionamiento suave hacen que los procesos manuales sean más ergonómicos

Elevadores de vacío y grúas para la industria del metal y la chapa


Técnica de fijación por vacío en la práctica

Sistemas de fijación para planchas de metal

Sistema de fijación por vacío Multi-Clamp para el mecanizado flexible de las más diversas piezas

Encuentra más
Sistemas de fijación para planchas de metal

Sistemas de fijación por vacío matrix plate Fijación con vacío para la separación de componentes electrónicos pequeños

Encuentra más
Sistemas de fijación para planchas de metal

Fijación eficiente de cubos de aluminio con el sistema de fijación de vacío placa matriz

Encuentra más
Sistemas de fijación para chapa

Boca de ventosa Balance SSCB para equipamiento automatizado, agarre simultáneo y sujeción con exactitud de posición

Encuentra más

Más técnica de fijación por vacío en acción

Nuestra biblioteca de medios le lleva a más ejemplos de aplicaciones de su industria en sólo unos pocos clics - fácil de usar, informativo y práctico.

Inicie más videos ahora