Ratkaisumme tölkki pystyy käsittelemään 31 000 lastua tunnissa. Tärkeät komponentit, kuten robotti ja tarttuja, varmistavat luotettavan ja häiriöttömän jatkuvan käytön.∼ Jochen Erler, toimitusjohtaja erler gmbh automation . robotics.

Schmalzin imukupit PCB:n nopeaan käsittelyyn
Erler gmbH automation . robotic on kehittänyt Schweizer Electronic AG:lle innovatiivisen robottisolun, joka on erikoistunut pienten puolijohdekomponenttien automaattiseen käsittelyyn. Tässä solussa Stäubli Scara -robotti ottaa tehtäväkseen asettaa jopa 31 000 sirua tunnissa vakiotarjottimelta erityiseen pidikkeeseen, joka on tarkoitettu myöhempää etsauskylpyä varten. Tarkka ja tehokas käsittely on mahdollista Schmalzin 176 tasoimukupin avulla.
Menestystarinan piirteet
Teollisuus | Elektroniikka |
---|---|
Työkappale | Puolijohdekomponentit |
Tuoteryhmä | Alipainekomponentit |
Käsittelytyyppi | Automatisoitu käsittely |
Schmalzin kanssa
31 000
sirut
tunnissa
Asiakas: Erler gmbh automaatio . robotiikka
Dormettingenissä Zollernalbin alueella sijaitseva ruotsalainen perheyritys erler gmbh automation . robotik toimii teollisuusautomaatio- ja robotiikka-alalla. Vuonna 1995 tapahtuneen perustamisensa jälkeen yritys on kehittynyt ohjaustekniikan täyden palvelun tarjoajaksi, ja vuodesta 1998 lähtien se on keskittynyt robotiikkaan. Yli 200 onnistuneesti toteutetun robottiohjausjärjestelmän ansiosta Erler GmbH on ollut merkittävässä asemassa monien Baden-Württembergin yritysten tulevaisuuden turvaamisessa. Yritys työllistää tällä hetkellä 47 henkilöä, jotka työskentelevät prosessitekniikan, tehdasautomaation ja koneiden mekaanisen suunnittelun parissa.
Haaste
erler gmbH automation . robotik on kehittänyt asiakkaalleen Schweizer Electronic AG:lle robottisolun, joka käsittelee puolijohdekomponentteja, erityisesti puolijohdesiruja. Nämä sirut ovat ratkaisevan tärkeitä sähköisten käynnistys- ja avustinjärjestelmien tehon kannalta. Schweizer Electronic etsi automaattista käsittelyratkaisua näille herkille puolijohdesiruille. Haasteena on painettujen piirilevyjen upotusprosessi, jossa sirut upotetaan kuparilevyihin. Ennen tätä sirujen kuparipinnat on karhennettava syövytyshauteessa. Tämän vuoksi tarvittiin ratkaisu, jolla sirut voidaan siirtää turvallisesti tavallisesta tarjottimesta erityiseen syövytyskylpyyn tarkoitettuun laitteeseen. Schmalz reagoi robotin varren päädyn työkaluihin ja kehitti tarttujan herkkien puolijohdekomponenttien käsittelyä varten.
Schmalzin ratkaisu
Schmalzin kehittämä tarttuja soveltuu täydellisesti puolijohdekomponenttien käsittelyyn robottisolussa. Se irrottaa sirut tarjottimelta ja asettaa ne tarkasti syövytyskylpyyn tarkoitettuun erityiseen pidikkeeseen. 320 x 140 millimetrin kokoinen ja alumiinirungon ansiosta vain 2,5 kilogrammaa painava tarttuja on helppo koota ja integroida robottijärjestelmään. Tarttumessa on esivalmistettu laippakiinnitys, joka helpottaa asennusta. Tämän tarttujan erityispiirre on Schmalzin 176 litteää alipainetarttujaa, jotka mahdollistavat puolijohdekomponenttien tarkan ja luotettavan käsittelyn. Geometriansa ansiosta litteät alipainetarttujat liikkuvat vain vähän aksiaalisuunnassa, ja ne on suunniteltu siten, että ne nostavat työkappaleet siististi ja laskevat ne takaisin tarkasti ilman kallistumista. Litteiden imukuppien halkaisija on kuusi millimetriä, ja ne on valmistettu NBR-ESD-nitriilikumista. Ne suojaavat luotettavasti herkkiä komponentteja hallitsemattomalta sähköstaattiselta purkaukselta ja ovat myös erittäin kestäviä kemikaalista. Lisäksi yhteen kohtaan järjestelmää asennettiin lisää imukuppeja, joissa on joustavat jousikiinnitysvarsit ja itsenäinen alipaineen kehittäminen. Niiden tehtävänä on irrottaa kannet ennen SE-alustojen lastaamista tai purkamista ja kuljettaa alustat siirtoasemalle. Alipaineen kehittäminen tapahtuu IO-Link-yhteensopivalla kompaktilla ejektorilla, joka on asennettu järjestelmään SCPMi-tyyppisellä ejektorilla. Tämä mahdollistaa tehokkaan alipaineen kehittimen ja on lisäksi erityisen energiansäästöinen integroidun ilmansäästötoiminnon ansiosta, joka vähentää paineilman kulutusta.

Yhdellä liikkeellä robotti asettaa 176 sirua erityiselle tarjottimelle ja kastaa ne sitten syövytyshauteeseen

Järjestelmä upottaa sivusuunnassa sirut kokonaan käsittelykylpyyn

NBR-ESD:stä valmistetut tasoimukupit PFYN suojaavat komponentteja hallitsemattomalta sähköstaattiselta purkaukselta.

Järjestelmä tölkki voi muuntaa 31.000 sirua tunnissa