Schmalz

176 płaskich przyssawek jednocześnie podnosi żetony z tacki Jedec

Przyssawki Schmalz do szybkiej obsługi płytek PCB

Firma erler gmbH automation . robotic opracowała innowacyjną celę zrobotyzowaną dla firmy Schweizer Electronic AG, która specjalizuje się w zautomatyzowanej obsłudze małych części składowych półprzewodników. W celi tej robot Stäubli Scara podejmuje się zadania umieszczenia do 31 000 chipów na godzinę ze standardowej tacy w specjalnym uchwycie do późniejszej kąpieli trawiącej. Ta precyzyjna i efektywna obsługa jest możliwa dzięki 176 płaskim przyssawkom firmy Schmalz.

Fakty historii sukcesu

PrzemysłElektronika
Obrabiany przedmiotCzęści składowe półprzewodników
Grupa produktówKomponenty podciśnieniowe
Rodzaj obsługiZautomatyzowana obsługa

Ze Schmalz

31 000

żetony

za godzinę

Klient: Erler gmbh automatyka . robotyka

Szwabska firma rodzinna erler gmbh automation . robotik, z siedzibą w Dormettingen w dzielnicy Zollernalb, zajmuje się obsługą branży automatyki przemysłowej i robotyki. Od momentu założenia w 1995 roku firma rozwinęła się w dostawcę kompleksowych usług w zakresie technologii kontroli, a od 1998 roku koncentruje się na robotyce. Dzięki ponad 200 pomyślnie wdrożonym systemom kontroli robotów, Erler GmbH odegrała znaczącą rolę w zabezpieczeniu przyszłości wielu firm w Badenii-Wirtembergii. Firma zatrudnia obecnie 47 pracodawców zajmujących się inżynierią procesów, automatyzacją fabryk i technologią maszyn.

Wyzwanie

erler gmbH automation . robotik opracowała celę robotyczną dla swojego klienta, firmy Schweizer Electronic AG, która zajmuje się obsługą części składowych półprzewodników, w szczególności chipów półprzewodnikowych. Chipy te mają kluczowe znaczenie dla mocy napędów elektrycznych i systemów wspomagania. Firma Schweizer Electronic poszukiwała zautomatyzowanego rozwiązania dla obsługi tych wrażliwych chipów półprzewodnikowych. Wyzwanie tkwiło w procesie osadzania płytek obwodu drukowanego, w którym chipy są osadzane w miedzianych wkładkach. Wcześniej miedziane powierzchnie chipów muszą zostać zszorstkowane w kąpieli trawiącej. W związku z tym wymagany był wymóg bezpiecznego przenoszenia chipów ze standardowej tacy do specjalnego urządzenia do kąpieli trawiącej. Firma Schmalz była odpowiedzialna za oprzyrządowanie końca ramienia robota i opracowała chwytak do obsługi wrażliwych części składowych półprzewodników.

Nasze rozwiązanie dla obsługi 31 000 wiórów na godzinę. Kluczowe części składowe, takie jak robot i chwytak, zapewnią niezawodną, bezproblemową pracę ciągłą.
∼ Jochen Erler, Dyrektor Zarządzający erler gmbh automatyka . robotyka.

Rozwiązanie Schmalza

Chwytak opracowany przez firmę Schmalz jest doskonale przystosowany do obsługi części półprzewodnikowych w celi zrobotyzowanej. Wyjmuje on chipy z tacy i umieszcza je precyzyjnie w specjalnym uchwycie do kąpieli trawiącej. Dzięki rozmiarom 320 x 140 milimetrów i wadze zaledwie 2,5 kilograma wynikającej z aluminiowego korpusu bazowego, chwytak jest łatwy w montażu i integracji z systemem zrobotyzowanym. Chwytak jest wyposażony w prefabrykowane przyłącze kołnierzowe upraszczające montaż. Specjalną cechą tego chwytaka jest 176 płaskich przyssawek firmy Schmalz, które umożliwiają precyzyjną i niezawodną obsługę części składowych półprzewodników. Ze względu na swoją geometrię, płaskie chwytaki przyssawkowe poruszają się tylko w minimalnym stopniu w kierunku osiowym i są projektowe tak, aby czysto podnosić przedmioty obrabiane i precyzyjnie je odkładać bez przechylania. Płaskie przyssawki mają średnicę sześciu milimetrów i są wykonane z kauczuku nitrylowego NBR-ESD. Niezawodnie chronią wrażliwe części składowe przed niekontrolowanymi wyładowaniami elektrostatycznymi, a także są wyjątkowo odporne na chemikalia. Ponadto w jednym punkcie systemu zainstalowano kolejne przyssawki z elastycznymi tłokami sprężynowymi i niezależnym generowaniem podciśnienia. Odpowiadają one za zdejmowanie pokryw przed załadowaniem lub rozładowaniem tac SE oraz za transport tac do stacji transferowej. Podciśnienie w chwytaku jest generowane przez kompatybilny z IO-Link kompaktowy eżektor typu SCPMi zainstalowany w systemie. Umożliwia to efektywne generowanie podciśnienia, a także jest szczególnie energooszczędne dzięki zintegrowanej funkcji oszczędzania powietrza, która zmniejsza zużycie sprężonego powietrza.

Jednym ruchem robot umieszcza 176 chipów na specjalnej tacy, a następnie zanurza je w kąpieli trawiącej

Jednym ruchem robot umieszcza 176 chipów na specjalnej tacy, a następnie zanurza je w kąpieli trawiącej

Następnie system całkowicie zanurza chipy w kąpieli leczniczej

Następnie system całkowicie zanurza chipy w kąpieli leczniczej

Płaskie przyssawki PFYN wykonane z NBR-ESD chronią części składowe przed niekontrolowanymi wyładowaniami elektrostatycznymi.

Płaskie przyssawki PFYN wykonane z NBR-ESD chronią części składowe przed niekontrolowanymi wyładowaniami elektrostatycznymi.

Systemy są w stanie przerobić 31.000 żetonów na godzinę

Systemy są w stanie przerobić 31.000 żetonów na godzinę

Korzyści dla klientów dzięki rozwiązaniu firmy Schmalz

Zwiększona sprawnośćSzybsza i bardziej efektywna obsługa części składowych elektroniki
Wzrost wydajności produktuAutomatyzacja zwiększa ogólne wyjście produktu
Poprawa jakości płytek obwodu drukowanegoPrecyzyjna obsługa minimalizuje błędy i optymalizuje jakość płytek obwodu drukowanego.

Produkty używane w aplikacji

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.

WSZYSTKO DOSTĘPNE: Oszczędność czasu dzięki maksymalnej globalnej dostępności
Dostępne na całym świecie. Niezawodność przez długi czas: Potrzebujesz rozwiązań, a nie czasu oczekiwania.

WSZYSTKO USTAWIONE: Prostota konstrukcji systemu
Łatwość łączenia. Części składowe są idealnie dopasowane i zapewniają pełną kompatybilność.

WSZYSTKO JASNE: Maksymalna sprawność kosztowa
Pełna funkcjonalność. Atrakcyjna cena: Idealny do standardowych aplikacji o jasno określonych wymogach.

Więcej doświadczeń na temat preferowanej gamy produktów Schmalz Select