Ejecteurs compacts X-Pump SXPi / SXMPi avec IO-Link Class A
- Capacité d'aspiration jusqu'à 220 l/min
- Vide max. : 85 %
- Corps en plastique
Technique du vide pour l'automation
Le secteur automobile est l'un des secteurs économiques les plus importants et très lié au secteur des équipementiers. En général, on fait la distinction entre les constructeurs automobiles, les fournisseurs de composants et les constructeurs d'installations. En raison d'un nombre toujours croissant de variantes et de l'augmentation des capacités de production avec des usines sur les nouveaux marchés, les constructeurs automobiles mettent de plus en plus l'accent sur les stratégies mondiales de plate-forme. Ainsi, les concepts et les composants peuvent être réutilisés et le nombre de pièces produites peut augmenter en conséquence.
Les réglementations strictes en matière d'émissions et la diminution des ressources exigent également l'électrification croissante des véhicules. En outre, les méthodes de production évoluent : les chaînes de production deviennent plus flexibles et les voitures plus légères, par exemple grâce au formage à chaud.
Systèmes de manutention
Dans le processus de fabrication de l'industrie automobile, diverses tâches sont manuelles : il s’agit par exemple du déchargement de presses avec des composants tels que les toits et du chargement de porteurs de charge ; dans le domaine de la logistique interne, des caisses ou des cartons sont déplacés ou encore des composants tels que vitres, batteries de démarrage ou disques de freins sont placés sur la ligne d’assemblage. La cadence rapide requise, le poids élevé ou le format encombrant rendent ces activités dangereuses pour la santé des collaborateurs.
Les systèmes de manutention par le vide à actionnement manuel soulagent l'opérateur du poids de la pièce et permettent ainsi un travail ergonomique et sans fatigue. La commande facile des systèmes de manutention par le vide permet une préhension et un déplacement rapides des vitres, des bobines, des composants en tôle, ainsi que des caisses et des cartons. Les pièces peuvent être pivotées horizontalement, de 90 ° ou de 180 ° en fonction du type de système de manutention par le vide.
Webinaire : Doter les robots mobiles de la puissance de préhension
Découvrez comment la pompe à vide intelligente GSP redéfinit la génération du vide électrique et établit de nouvelles normes en matière d'utilisation d'énergie et de performances – inscrivez-vous dès maintenant !
📆 19 novembre 2026, à 10 h 00 EST | 15 h 00 GMT | 16 h 00 CET
🎤 30 minutes, y compris une session de questions-réponses
🌐 Anglais

Des processus hautement dynamiques et transparents
Ventouses automobiles pour la transmission de forces latérales élevées à des tôles sèches, lubrifiées à sec et lubrifiées à l'huile
Générateurs de vide puissants avec surveillance intégrée du processus pour des temps de prise et de relâchement les plus courts
Résistant à la saleté et au pétrole
Matériaux de ventouses spécialement développés avec une grande résistance aux huiles d'emboutissage
Des générateurs de vide robustes qui fonctionnent de manière fiable dans les conditions de fonctionnement les plus difficiles
Une bonne adaptation aux formes complexes des pièces
Gamme complète de ventouses pour les formats et les contours de pièces les plus variés dans presque toutes les étapes du processus de formage de la tôle
Large gamme de supports pour une adaptation optimale des ventouses au contour de la pièce
Outillage de construction léger et flexible pour des processus hautement dynamiques avec un rendement maximal dans l'atelier de presse et de carrosserie
Résistance à la température pendant le formage à chaud
Ventouses en matériau HT2 pour le déchargement des pièces de tôle chaudes de l'outil de presse
Pinces magnétiques résistantes à l'usure avec des forces de maintien élevées pour la manipulation flexible de pièces en tôle de formes complexes ou de motifs découpés
Sécurité et transparence des processus
Surveillance continue des systèmes de vide pour détecter les fuites, la contamination et les temps de cycle
Acquisition, évaluation et visualisation de toutes les données de processus pertinentes pour augmenter la disponibilité de l'usine
Efficacité énergétique élevée lors de la production et de la manipulation du vide, par exemple lors des processus d'assemblage ou des arrêts d'urgence
Ventouses aux propriétés d'étanchéité exceptionnelles sur des formes complexes
Générateurs de vide avec fonction d'économie d'air intégrée
Des processus fiables et transparents
Surveillance continue des systèmes de vide pour détecter les fuites, la contamination et les temps de cycle
Enregistrement, évaluation et visualisation de toutes les données de processus pertinentes afin d'accroître la disponibilité du système
Résistance élevée à l'ozone dans tous les matériaux utilisés
Des matériaux pour ventouses spécialement développés garantissent une longue durée de vie dans les environnements des machines de découpe laser et des systèmes de soudage
Extension des intervalles de maintenance des systèmes de préhension complexes et à grande échelle
Le vide pour un fonctionnement souple et rentable
Outillage de faible poids grâce à l'utilisation de ventouses au lieu de lourds serre-joints mécaniques
Préhension par le haut pour un gain d'espace au lieu d'un serrage mécanique latéral
Manipulation et installation des vitres avant, latérales et arrière
Matériau HT1 à ventouse sans marquage pour la manipulation du verre tout au long de la chaîne de processus, de l'application de la colle à l'installation dans le véhicule
Ventouses avec une lèvre d'étanchéité flexible, un soufflet et une surface d'appui définie pour une prise en douceur des fenêtres courbes avec une transmission de force élevée
Manipulation et mise en place des batteries automobiles
Le système de préhension permet de manipuler en toute sécurité différents types de piles grâce à la technologie des clapets anti-retour et à la mousse d'étanchéité adaptable
Disponible avec une génération de vide pneumatique intégrée ou avec une génération de vide électrique externe, en fonction des besoins du client
Automatisation des processus logistiques avec Cobots
Générateurs de vide indépendants de l'air comprimé pour les entrepôts autonomes ou les tâches de manutention stationnaires avec des robots collaboratifs (Cobots)
Pince à vide prête à être raccordée pour une "prise dans la boîte" automatisée et l'enlèvement de pièces individuelles de conteneurs présentant des schémas d'emballage chaotiques ou pré-triés
Ensembles de manipulation pour l'assemblage rapide de solutions de préhension
Manipulation ergonomique de composants de grand format de véhicules utilitaires, de bus et de camping-cars
Manipulation sans fatigue de batteries de démarrage de tailles et de géométries différentes
Manipulation intuitive et sans fatigue de jantes en aluminium dans l'intralogistique
Manipulation sûre de composants lourds
Chargement et déchargement de réservoirs de gaz de voiture dans des porte-charges
Manipulation de grands pare-brise dans l'entrepôt
Manipulation manuelle dans l'atelier d'emboutissage et le Paint-Shop
Manipulation ergonomique de pièces en tôle, même de grand format, comme les toits, à la fin d'une ligne de pressage et en du contrôle ultérieur
Assistance ergonomique lors du levage et de l'abaissement de capots et de hayons
Manipulation manuelle dans le montage
Manipulation sûre et ergonomique d'arbres de transmission, de pare-brise, de systèmes de réservoir, unités d'échappement, batteries de démarrage et modules de batteries pour véhicules électriques
Manipulation ergonomique de composants de grand format de véhicules utilitaires, de bus et de camping-cars
Découvrez des exemples d'application du produit dans divers secteurs d'activité - convivial, informatif et pratique.
Vous n'avez pas trouvé de vidéos appropriées ? Jetez un coup d'œil à notre centre de médias.