Eiettori compatti X-Pump SXPi / SXMPi con IO-Link Class A
- Capacità di aspirazione fino a 220 l/min
- Vuoto max.: 85 %
- Corpo base in plastica
Tecnica del vuoto per la automazione
L’automotive è uno dei più importanti settori con una filiera industriale particolarmente interconnessa ed interattiva. In generale si fa una distinzione tra produttori di autoveicoli, fornitori di componenti e costruttori di impianti. La varietà di veicoli sta aumentando e le capacità di produzione nei mercati in crescita sono in fase di espansione. Per questo motivo, i produttori di veicoli danno importanza alle piattaforme e ai kit modulari di tutto il mondo. Ciò significa che le parti e gli assemblaggi aggiuntivi, così come le linee di produzione, possono essere utilizzati più volte.
Le rigide normative sulle emissioni e la diminuzione delle risorse richiedono anche una crescente elettrificazione dei veicoli. Inoltre, i metodi di produzione stanno cambiando: le linee di produzione stanno diventando più flessibili e le automobili stanno diventando più leggere, ad esempio grazie alla formatura a caldo.
Sollevatori a vuoto e sistemi gru
I processi produttivi dell'industria automobilistica prevedono svariate operazioni manuali: per esempio dalle presse vengono scaricati componenti come i tetti oppure caricati i supporti per il carico, nella logistica interna vengono movimentate casse KLT o scatole di cartone, componenti come i pannelli, le batteria per l’avviamento o i dischi dei freni vengono caricati sulla linea. La rapidità del ciclo di lavorazione, il peso elevato o i formati poco maneggevoli rendono fanno ci che queste attività sovraccarichino la salute dei dipendenti.
I sistemi di sollevamento a vuoto manuali sgravano l'operatore dal peso del pezzo e consentono di lavorare senza fatica e con la massima ergonomia. Il facile utilizzo dei sollevatori a vuoto permette la movimentazione rapida di pannelli, coil, componenti in lamiera, casse ed anche scatoloni di cartone. A seconda della tipologia di sollevatore a vuoto i pezzi possono essere ruotati orizzontalmente di 90° o 180°.
Webinar: Dare ai robot mobili la capacità di afferrare oggetti
Scopri come la pompa per vuoto intelligente GSP sta rivoluzionando la generazione di vuoto elettrica e sta definendo nuovi standard in termini di utilizzazione di energia e prestazioni.

Processi altamente dinamici e trasparenti
Ventose per autoveicoli per la trasmissione di elevate forze laterali su lamiera asciutta, lubrificata a secco e lubrificata ad olio
Potenti generatori di vuoto con monitoraggio del processo integrato per tempi di presa e rilascio più brevi
Resistente a sporco e olio
Materiali a ventosa appositamente sviluppati con elevata resistenza agli oli da disegno
Generatori di vuoto robusti che funzionano in modo affidabile nelle condizioni operative più difficili
Buon adattamento a forme complesse del pezzo
Gamma completa di ventose per i più svariati formati e contorni di pezzi in quasi tutte le fasi del processo di formatura della lamiera
Ampia gamma di supporti per l'adattamento ottimale delle ventose al profilo del pezzo
Strumenti di costruzione leggeri e flessibili per processi altamente dinamici con il massimo rendimento in tipografia e carrozzeria
Resistenza alla temperatura durante la formatura a caldo
Ventose realizzate in materiale HT2 per lo scarico di parti in lamiera calda dall'utensile di stampa
Pinze magnetiche resistenti all'usura con elevate forze di tenuta per la movimentazione flessibile di parti in lamiera con forme complesse o motivi ritagliati
Sicurezza e processi trasparenti
Monitoraggio continuo dei sistemi di vuoto per perdite, contaminazione e tempi di ciclo
Acquisizione, valutazione e visualizzazione di tutti i dati di processo rilevanti per aumentare la disponibilità degli impianti
Elevata efficienza energetica durante la generazione e la manipolazione del vuoto, ad esempio nei processi di giunzione o durante gli arresti di emergenza
Ventose con eccezionali proprietà di tenuta su forme complesse
Generatori di vuoto con funzione di risparmio d'aria integrata
Processi affidabili e trasparenti
Monitoraggio continuo dei sistemi a vuoto per perdite, contaminazione e tempi di ciclo
Registrazione, valutazione e visualizzazione di tutti i dati di processo rilevanti per aumentare la disponibilità del sistema
Alta resistenza all'ozono in tutti i materiali utilizzati
I materiali a ventosa appositamente sviluppati assicurano una lunga durata negli ambienti che circondano le macchine per il taglio laser e i sistemi di saldatura
Estensione degli intervalli di manutenzione di sistemi di presa su larga scala e complessi
Alimentato a vuoto per un funzionamento flessibile ed efficiente in termini di costi
Utensili a basso peso utilizzando ventose al posto di pesanti morsetti meccanici
Presa salvaspazio dall'alto al posto del bloccaggio meccanico laterale
Manipolazione e installazione dei finestrini anteriori, laterali e posteriori
Materiale a ventosa HT1 privo di contrassegni per la movimentazione del vetro lungo tutta la catena di processo, dall'applicazione dell'adesivo fino all'installazione nel veicolo
Ventose con labbro di tenuta flessibile, soffietto e superficie di appoggio definita per la presa delicata di finestre curve con elevata trasmissione della forza
Manipolazione e posizionamento delle batterie per autoveicoli
Il sistema di presa consente la manipolazione sicura di diversi tipi di batterie utilizzando la tecnologia delle valvole di ritegno e la schiuma di tenuta adattabile
Disponibile con generazione di vuoto pneumatico integrato o con generazione di vuoto elettrico esterno, a seconda delle esigenze del cliente
Processi logistici automatizzati con i Cobot
Generatori di vuoto indipendenti ad aria compressa per magazzini autonomi o attività di movimentazione stazionaria con robot collaborativi (Cobot)
Pinza di presa a vuoto pronta per il collegamento per la "presa nella scatola" automatizzata e la rimozione di singoli pezzi da contenitori con schemi di imballaggio caotici o pre-ordinati
Set di manipolazione per il montaggio rapido di soluzioni di presa
Logistica e intralogistica nello stabilimento automobilistico
Manipolazione senza fatica di batterie di avviamento di diverse dimensioni e geometrie
Gestione intuitiva e senza fatica dei cerchioni in alluminio nell'intralogistica
Manipolazione sicura di componenti pesanti
Carico e scarico di serbatoi di gas per autovetture in vettori di carico
Movimentazione di parabrezza di grandi dimensioni in magazzino
Movimentazione manuale nell'officina presse e nel reparto verniciatura
Manipolazione ergonomica anche di pezzi in lamiera di grande formato come i tetti alla fine della linea di stampa e nel controllo successivo
Supporto ergonomico per il sollevamento e l'abbassamento di cofani e portelloni posteriori
Movimentazione manuale nell'assemblaggio
Manipolazione sicura ed ergonomica di alberi cardanici, parabrezza, sistemi di serbatoi di carburante, unità di scarico, batterie di avviamento e moduli batteria per veicoli elettrici
Manipolazione ergonomica dei componenti di grande formato di veicoli commerciali, autobus e camper
Trovare il dispositivo di sollevamento giusto
Il nostro configuratore ti aiuta a trovare il dispositivo di sollevamento più adatto alle tue esigenze, progettato secondo criteri ergonomici: bastano pochi dettagli sull'applicazione e non è richiesta alcuna conoscenza specifica del prodotto.

Scoprite gli esempi di applicazione del prodotto in varie industrie - facile da usare, informativo e pratico.
Non sono stati trovati video adatti? Allora date un'occhiata al nostro media center.