Liste de contrôle pour la planification de filtres

Quel doit être le débit nominal minimal ?Veuillez tenir compte des remarques des données techniques.
Quelles restrictions de dimensions ?Veuillez tenir compte des remarques des données de construction.
L'entretien est-il assuré ?La planification et la construction doivent permettre un entretien facile.



Liste de contrôle pour la planification de raccords

Quels sont les diamètres adaptés ?Référez-vous au graphique de planification ci-dessous « Aperçu de la résistance au flux dans le tuyau ».
Quelle est la longueur des conduites ?Les tuyaux de raccord recommandés sont toujours conçus pour des conduites de 2 m. Pour des longueurs supérieures, il faut utiliser de plus grands diamètres.
Quel matière de tuyau choisir ?Respectez les consignes concernant les matières. Les tuyaux en polyuréthanne sont recommandés pour les applications de chaîne à câble.
Quels raccords de tuyaux conviennent le mieux à l'application ?Pour les applications dynamiques, vous devez toujours utiliser des raccords filetés bloqués par écrous-raccords ou colliers de serrage.



Aperçu de la résistance au flux dans le tuyau

Aperçu de la résistance au flux dans le tuyau

Aide pour la planification des distributions de tuyaux :

Exemple : Un tuyau d'un diamètre intérieur D = 32 mm correspond à une débit de 32 tuyaux de d'un diamètre intérieur de 6 mm ou 4 tuyaux d'un diamètre intérieur de 16 mm.

Liste de contrôle pour la planification de tuyaux

Critère/matiérePVC PU PE PA
Résistance à l'huileBonneExcellenteBonneTrès bonne
Résistance aux carburants et gaz naturelsLimitéeTrès bonneLimitéeBonne
Résistance aux intempériesLimitéeExcellenteLimitéeLimitée
Comportement à basses températuresTempérature de transition à partir de -20 °CDe -35 à -40 °C propriétés d'un plastique dur mais aucune fragilisationTempérature de transition à partir de -50 °C  Température de transition à partir de -40 °C
Comportement à hautes températuresPeut fonctionner en continu jusqu'à 70 °CPeut fonctionner en continu jusqu'à 80 °C, brièvement jusqu'à 100 °CPeut fonctionner en continu jusqu'à 70 °CPeut fonctionner en continu jusqu'à 85 °C
Résistance dynamique

Résistance à la traction : bonne,
Allongement de rupture : très bonne, adapté à un montage statique

Résistance à la traction : excellente, Allongement de rupture : excellente, très grande élasticité, excellente résistance au fluage donc convient parfaitement pour chaîne à câbleRésistance à la traction : très bonne,
Allongement de rupture : très bonne, adapté à un montage statique
Résistance à la traction : très bonne,
Allongement de rupture : bonne, adapté à un montage statique
Résistance à l'usure BonneExcellenteBonneBonne