L'aide à la manutention garantisse un environnement de travail ergonomique. Ils contribuent à prévenir les méfaits sur la santé causés par le levage et le déplacement de charges lourdes. Schmalz propose des systèmes de levage par le vide associés à un systèmes de poutres roulantes et potences pivotantes adéquat en aluminium. Même si vous choisissez de les utiliser comme solution autonome, vous pourrez profiter pleinement de tous leurs avantages. Celui-ci est de ce fait particulièrement souple et adapté au travail ergonomique.
Schmalz propose des solutions de manipulation pour des tâches de levage manuelles dans divers secteurs.
Appareils de levage pour diverses industries
Fonction et sélection des appareils de levage
Les appareils de levage en Service
Voyez nos élévateurs à vide dans des processus réels.
„L'ergonomie du poste de travail est au cœur de notre préoccupation“
AVEC LES SYSTÈMES DE MANUTENTION DE SCHMALZ :
Nos tubes de levage ont été conçus pour faciliter les tâches de manipulation manuelle. Le tube de levage Jumbo est l'outil idéal pour le chargement des machines, ainsi que la préparation et l'expédition de commandes. Il permet de déplacer différentes charges, comme des cartons, des sacs ou des panneaux de bois pouvant atteindre 300 kg, de façon rapide, précise et ergonomique en toute situation.
20 tonnes
C'est le poids cumulé que vous pourrez soulever au cours d'une journée de travail grâce au VacuMaster lors du chargement de machines d'usinage de tôles.
Qu'il s'agisse de plaques de tôle, de panneaux en bois, de plaques de plastique, de fûts, de fenêtres ou de panneaux vitrés, le VacuMaster maîtrise même les tâches difficiles avec des charges pesant jusqu'à plusieurs tonnes. Le VacuMaster permet de confier des manipulations sans effort et sans risque pour la santé à un seul opérateur, là où l'intervention de plusieurs personnes serait normalement requise.
Nos systèmes de manutention par le vide sont conformes à la directive européenne relative aux machines. Chaque appareil de levage est contrôlé individuellement avant son expédition, doté d’un marquage CE et livré accompagné d’une déclaration de conformité CE ou d’une déclaration d’incorporation CE ainsi que d’une documentation technique..
Le système de gestion de la qualité (champ d'application : vente et service et logistique pour l'automatisation du vide et les systèmes de manutention sous vide : composants, systèmes et systèmes de fixation pour la manutention sous vide) répond aux exigences de l'ISO 9001: 2015.
60 pour cent
d'efforts en moins pour l'utilisateur lors de la manipulation de charges grâce à la souplesse d'utilisation de nos systèmes de poutres roulantes aluminium.
Les grues en construction légère peuvent soulever jusqu'à 1 200 kg et peuvent également être utilisées comme systèmes autonomes en combinaison avec notre équipement de levage. Qu'il s'agisse d'une potence pivotante ou d'un système de poutres roulantes - notre système modulaire permet toujours une intégration parfaite dans l'environnement de travail.
Hormis notre gamme de systèmes de manutention, nous proposons des prestations de services complètes, depuis la planification et la conception jusqu'à l'installation et la mise en service. Nos conseillers systèmes et nos techniciens de service sont disponibles sur site dans le monde entier en cas de besoin. Nous connaissons les petits détails qui font toute la différence, ainsi que les défis des différents secteurs.
Services pour des appareils de levage et des systèmes de poutres et potences
Dans de nombreux secteurs d’activité, l'aide à la manutention garantisse une circulation de marchandises optimale. Grâce à notre longue expérience et à notre connaissance des contraintes spécifiques aux secteurs d’activité de nos clients, nous concevons et fabriquons des appareils qui répondent aux exigences les plus rigoureuses. Les systèmes de manipulation permettent de manipuler les charges plus rapidement et en toute sécurité, ils préservent avant tout le capital humain et physique. Schmalz est en mesure de vous fournir une solution complète parfaitement adaptée à votre poste de travail, constituée d'une aide à la manutention et d'une potence ou d'une poutre roulante.
Découvrez les appareils de levage de Schmalz en pleine action
Composants pour le vide et des systèmes de préhension prêts à être connectés pour des processus automatisés
Technique de bridage pour le travail sécurisé et sans délai dans les centres d'usinage
L'ergonomie sur le lieu de travail et la productivité des opérateurs sont étroitement liées. Notamment lorsqu'il s'agit de déplacer manuellement des charges, il convient de soulager les efforts physiques de vos collaborateurs. Avec les systèmes de manipulation Schmalz, c'est possible. Nos systèmes de levage, intuitifs et très simples d'utilisation, réduisent sensiblement la charge corporelle induite par de nombreux mouvements de manutention au cours du processus de production, d'installation et de logistique
Ils contribuent ainsi de façon décisive à préserver la santé de vos collaborateurs et garantir la productivité. Nos solutions permettent également d'accélérer les flux des matières grâce à une manipulation plus rapide et d'augmenter ainsi la productivité.
Télécharger ou demander d'autres catalogues