IO-Link 무선 - 슈말츠, 추가 진공 부품 없이 통합 기술 사용
마이클 포이징거, J. 슈말츠 GmbH의 비즈니스 개발 공정 진공 자동화 책임자.
인더스트리 4.0의 핵심 기술로서 IO-Link Wireless의 중요성이 점점 더 커지고 있습니다. IO-Link Wireless가 무엇이며 최신 자동화에서 어떤 역할을 하는지 간략하게 설명해 주시겠습니까?
IO-Link Wireless는 전 세계적으로 확립된 IO-Link 표준을 무선으로 확장한 것으로, 자동화의 센서, 액추에이터 및 제어 장치 간의 통신을 가능하게 합니다. 케이블 없이 데이터를 전송하는 것이 특징입니다. 이를 통해 유연한 모바일 및 동적 애플리케이션을 위한 완전히 새로운 가능성이 열립니다.
연결되고 디지털화된 공장인 인더스트리 4.0의 맥락에서 실시간 데이터와 최대의 적응성은 매우 중요합니다. IO-Link Wireless는 기계의 물리적 세계를 디지털 제어 수준과 원활하게 연결하여 지능형, 확장성 및 효율적인 생산 시스템의 기반을 조성합니다.
슈말츠는 "시스템을 활용하라"는 모토를 내세우고 있습니다. 이 모토가 IO-Link Wireless 솔루션에 어떻게 반영되어 있습니까?
이 모토는 우리 솔루션의 핵심을 잘 요약합니다. IO-Link Wireless를 사용하면 방해가 되는 케이블을 제거하여 이동의 자유를 극대화할 수 있습니다. 특히 로봇이나 회전 축과 같은 이동식 및 동적 애플리케이션에서는 완전히 새로운 자유도가 열립니다. 그 결과 시스템을 보다 유연하고 효율적으로, 그리고 더 오래 작동시킬 수 있습니다.
슈말츠의 IO-Link 무선 솔루션이 특별한 이유는 무엇일까요?
슈말츠는 추가 브리지나 외부 모듈 없이 IO-Link Wireless를 진공 부품에 직접 내장하는 몇 안 되는 공급업체 중 하나입니다. 이러한 직접 통합은 동적, 이동식 또는 접근하기 어려운 핸들링 애플리케이션의 설계와 작동을 크게 간소화합니다. 추가 진공 부품 없이도 설치 작업, 잠재적 장애 지점 및 공간 요구 사항을 줄일 수 있습니다. 따라서 가동 시작이 더 빨라지고 유지보수가 더 효율적으로 이루어집니다.
이를 통해 고객에게 어떤 구체적인 이점이 제공되나요?
고객은 방해가 되는 케이블 없이 로봇과 자동화 시스템을 최대한 자유롭게 움직일 수 있는 이점을 누릴 수 있습니다. 이를 통해 유연한 그리퍼 교체, 모바일 플랫폼의 간단한 자동화 및 시스템 가용성을 높일 수 있습니다. 동시에 설치 및 유지보수 시 시간과 비용을 절약할 수 있습니다.
미래의 자동화를 위해 IO-Link Wireless의 중요성을 어떻게 보시나요?
IO-Link Wireless는 산업 분야의 디지털 트랜스포메이션을 위한 핵심 구성 요소입니다. 표준화된 무선 통신은 생산 시스템을 더 스마트하고 유연하며 미래 지향적으로 만들어 줍니다. 슈말츠는 변화를 능동적으로 형성하고 고객에게 실질적인 부가가치를 제공하는 실용적인 혁신을 추구합니다.