IO-Link Wireless - Schmalz stawia na zintegrowaną technologię bez dodatkowych komponentów
Michael Pojtinger, kierownik ds. rozwoju biznesowego w dziale automatyzacji procesów próżniowych w firmie J. Schmalz GmbH.
IO-Link Wireless staje się coraz ważniejszą technologią dla Przemysłu 4.0. Czy mógłbyś pokrótce wyjaśnić, czym jest IO-Link Wireless i jaką rolę odgrywa w nowoczesnej automatyzacji?
IO-Link Wireless to bezprzewodowe przedłużenie uznanego na całym świecie standardu IO-Link, które umożliwia komunikację między czujnikami, siłownikami i kontrolerami w automatyce. Specjalną cechą jest to, że dane są przesyłane bez kabli. Otwiera to zupełnie nowe możliwości dla elastycznych, mobilnych i dynamicznych aplikacji.
W kontekście Przemysłu 4.0, czyli połączonej i zdigitalizowanej fabryki, kluczowe znaczenie mają dane w czasie rzeczywistym i maksymalna elastyczność. IO-Link Wireless płynnie łączy fizyczny świat maszyn z cyfrowym poziomem sterowania, tworząc w ten sposób podstawę dla inteligentnych, skalowalnych i wydajnych systemów produkcyjnych.
Firma Schmalz promuje motto "Uwolnij potencjał swoich systemów". W jaki sposób znajduje to odzwierciedlenie w rozwiązaniach bezprzewodowych IO-Link?
To motto doskonale oddaje istotę naszego rozwiązania. Dzięki IO-Link Wireless zapewniamy maksymalną swobodę ruchu poprzez wyeliminowanie przeszkadzających kabli. Szczególnie w zastosowaniach mobilnych i dynamicznych – takich jak robotyka lub osie obrotowe – otwiera to zupełnie nowe możliwości. W rezultacie systemy mogą być eksploatowane w sposób bardziej elastyczny, wydajny i trwały.
Co sprawia, że bezprzewodowe rozwiązania IO-Link firmy Schmalz są tak wyjątkowe?
Schmalz jest jednym z niewielu dostawców, którzy integrują IO-Link Wireless bezpośrednio w komponentach – bez dodatkowych mostków lub modułów zewnętrznych. Ta bezpośrednia integracja znacznie upraszcza projektowanie i obsługę dynamicznych, mobilnych lub trudno dostępnych aplikacji do transportu materiałów. Bez dodatkowych komponentów zmniejszamy nakłady związane z instalacją, potencjalne punkty awarii i wymagania dotyczące przestrzeni. Dzięki temu uruchomienie jest szybsze, a konserwacja bardziej wydajna.
Jakie konkretne korzyści oferuje to klientom?
Nasi klienci korzystają z maksymalnej swobody ruchu robotów i zautomatyzowanych systemów - bez przeszkadzających kabli. Umożliwia to elastyczną zmianę chwytaka, prostą automatyzację platform mobilnych i większą dostępność systemów. Jednocześnie oszczędzają czas i koszty podczas instalacji i konserwacji.
Jak postrzegasz znaczenie IO-Link Wireless dla przyszłości automatyki?
IO-Link Wireless to kluczowy element cyfrowej transformacji w branży przemysłowej. Bezprzewodowa, ustandaryzowana komunikacja sprawia, że systemy produkcji są inteligentniejsze, bardziej elastyczne i przyszłościowe. Firma Schmalz jest synonimem praktycznych innowacji, które aktywnie kształtują zmiany i zapewniają naszym klientom rzeczywistą wartość dodaną.
Możesz być także zainteresowany

IO-Link Wireless
Bezprzewodowe, elastyczne, niezawodne – komunikacja w czasie rzeczywistym spotyka się z innowacją. Odkryj skalowalne rozwiązania!

Często zadawane pytania dotyczące IO-Link
Więcej informacji o interfejsach komunikacyjnych IO-Link.

Technologie
Odkryj, w jaki sposób firma Schmalz kształtuje innowacje przyszłości dzięki najnowocześniejszym technologiom i dogłębnej wiedzy specjalistycznej.

Cyfryzacja
Płynna cyfryzacja: Firma Schmalz oferuje wsparcie w postaci inteligentnych rozwiązań w całym cyklu życia produktu.