IO-Link Wireless - Schmalz mise sur une technologie intégrée sans composants supplémentaires
Michael Pojtinger, responsable du développement commercial de l'automatisation par le vide par procédé, chez J. Schmalz GmbH.
IO-Link Wireless prend de plus en plus d'importance en tant que technologie clé pour l'Industrie 4.0. Pourriez-vous nous expliquer brièvement ce qu'est IO-Link Wireless et quel rôle il joue dans l'automatisation moderne ?
IO-Link Wireless est la rallonge sans fil de la norme IO-Link mondialement établie, qui permet la communication entre les capteurs, les actionneurs et les commandes dans le domaine de l'automatisation. Sa particularité réside dans le fait que les données sont transmises sans câble. Cela ouvre de toutes nouvelles possibilités pour des applications souples, mobiles et dynamiques.
Dans le contexte de l'Industrie 4.0, l'usine connectée et numérisée, les données en temps réel et une adaptabilité maximale sont cruciales. IO-Link Wireless connecte de manière transparente le monde physique des machines avec le niveau de commande numérique - et crée ainsi la base de systèmes de production intelligents, évolutifs et efficaces.
Schmalz met en avant la devise "Libérez vos systèmes". Comment cette devise se reflète-t-elle dans vos solutions IO-Link Wireless ?
Cette devise résume très bien le principal de notre solution. Avec IO-Link Wireless, nous offrons une liberté de mouvement maximale en éliminant les câbles gênants. En particulier dans les applications mobiles et biaisées - telles que la robotique ou les axes pivotants - cela ouvre de nouveaux degrés de liberté. En conséquence, les systèmes peuvent être opérés de manière plus souple, plus efficace et avec une plus grande longévité.
Qu'est-ce qui rend les solutions sans fil IO-Link de Schmalz si spéciales ?
Schmalz est l'un des rares fournisseurs à intégrer IO-Link Wireless directement dans les composants - sans pont supplémentaire ni module externe. Cette intégration directe simplifie considérablement la construction et le fonctionnement des applications de manipulation dynamiques, mobiles ou difficiles d'accès. Sans composants supplémentaires, nous réduisons les efforts d'installation, les points de défaillance potentiels et les exigences en matière d'espace. La mise en fonctionnement est ainsi plus rapide et l'entretien plus efficace.
Quels avantages spécifiques cela offre-t-il à vos clients ?
Nos clients bénéficient d'une liberté de mouvement maximale pour les robots et les systèmes automatisés, sans qu'aucun câble ne les gêne. Cela permet un remplacement souple des préhenseurs, une automatisation simple des plateformes mobiles et une plus grande disponibilité des systèmes. En même temps, ils économisent du temps et des coûts lors de l'installation et de l'entretien.
Comment voyez-vous l'importance de IO-Link Wireless pour l'avenir de l'automatisation ?
IO-Link Wireless est un élément clé de la transformation numérique dans l'industrie. La communication sans fil standardisée rend les systèmes de production plus intelligents, plus flexibles et pérennes. Schmalz est synonyme d'innovations pratiques qui façonnent activement le changement et apportent une réelle valeur ajoutée à nos clients.
Vous pourriez également être intéressé par

IO-Link sans fil
Sans fil, souple, fiable - la communication en temps réel rencontre la nouveauté. Découvrez des solutions évolutives !

Questions fréquemment posées au sujet de l’IO-Link
En savoir plus sur l'interface de communication IO-Link.

Technologies
Découvrez comment Schmalz forme des nouveautés uniques pour l'avenir grâce à des technologies de pointe et à un savoir-faire approfondi.

Numérisation
Un numérique sans faille : Schmalz vous soutient avec des solutions intelligentes tout au long du cycle de vie.