진공 튜브 리프터 점보에르고
- 평평한 공작물의 동적 핸들링을위한 튜브 리프터 JumboErgo
- 구성 가능한 리프팅 장치, 작동 장치, 흡입 그리퍼 및 진공 발생기
- 공작물을 90 ° 회전 (JumboErgo PSE의 경우 옵션)
- 최대 300kg의 공작물
카테고리 표시
지금 구성하기
과거에는 추가 처리를 위해 코팅된 목재 패널을 CNC 기계로 운반하는 데 두 명의 직원이 필요했습니다. 직원들은 극심한 육체적 스트레스와 관련 건강 손상에 노출되었습니다. Schmalz의 진공관 리프터를 구입하여 공정을 개선하고 작업자를 안심시켰습니다. 진공관 리프터 JumboErgo는 최대 110kg의 하중을 쉽게 처리할 수 있습니다. 튜브 리프터에는 이중 흡입 패드가 장착되어 있습니다. 두 개의 석션 패드는 트래버스에서 무한히 조정 가능하므로 크고 다루기 힘든 패널도 손쉽게 운반할 수 있습니다. 작동 핸들의 회전 핸들을 사용하여 목재 패널을 올리거나 내릴 수 있습니다. Schmalz의 SK 필러 지브 크레인과 함께 진공관 리프터 JumboErgo가 완벽한 솔루션이 됩니다. SK 기둥 장착형 지브 크레인은 전체 작업 영역을 덮을 수 있습니다. 따라서 한 명의 직원이 인체 공학적으로 건강 친화적 인 작업을 수행 할 수 있습니다.
사용자 친화적이고 유익하며 실용적인 다양한 산업 분야의 제품 적용 사례를 발견하십시오.
적합한 동영상을 찾지 못하셨나요? 그렇다면 미디어 센터를 살펴보세요.