진공 튜브 리프터 점보에르고
- 평평한 공작물의 동적 핸들링을위한 튜브 리프터 JumboErgo
- 구성 가능한 리프팅 장치, 작동 장치, 흡입 그리퍼 및 진공 발생기
- 공작물을 90 ° 회전 (JumboErgo PSE의 경우 옵션)
- 최대 300kg의 공작물
카테고리 표시
지금 구성하기
현대식 CNC 목공 기계를 구입하는 것과 동시에 적재물까지의 물류 운송을 최적으로 규제해야 했습니다. 최대 70kg의 목재 패널 및 가구 부품을 운송합니다. 직원의 건강을 보호하고 한 사람과 함께 일할 수 있도록 회사는 Schmalz에서 진공 처리 시스템을 구입하기로 결정했습니다.
진공관 리프터 JumboErgo는 여기에 사용된 이중 흡입 패드 덕분에 목재 패널과 가구 부품이 있는 CNC 가공 기계를 적재 및 하역할 수 있는 유연한 옵션을 제공합니다. 무한 조절이 가능한 트래버스 덕분에 두 개의 흡입 컵을 각각의 나무 모양에 맞게 개별적으로 조정할 수 있습니다. 부하를 "가속"으로 낮추고 "감속"으로 부하를 들어 올립니다. 따라서 리프팅 보조 장치는 오토바이 스로틀 그립과 유사한 기능을 제공하며 그에 따라 빠르고 민감하게 핸들링할 수 있습니다. SK 기둥 장착형 지브 크레인과 결합하여 한 사람이 작업을 수행할 수 있으며 어떤 작업 높이에서도 인체 공학적으로 작업할 수 있습니다.
사용자 친화적이고 유익하며 실용적인 다양한 산업 분야의 제품 적용 사례를 발견하십시오.
적합한 동영상을 찾지 못하셨나요? 그렇다면 미디어 센터를 살펴보세요.