Grijp wat anderen achterlaten
De vingergrijper mGrip Basic pakt snel en houdt betrouwbaar vast. Niets raakt beschadigd of vervuild.
Iedereen die automatiseert in de levensmiddel-, landbouw-, verpakkings- of logistieke sector kent het probleem: aardappelen, gebakken producten, zuivelproducten of artikelen verpakt in netten en blisterverpakkingen. De producten hebben een onregelmatige vorm, zijn kwetsbaar en variëren in grootte en gewicht. Conventionele mechanische grijpers bereiken hier snel hun grenzen. Schmalz dicht deze kloof nu met twee nieuwe oplossingen: de vingergrijper mGrip Basic en de besturingsmodule SRCU Basic. Deze modellen verlagen de drempel en brengen bewezen soft-touch handling naar industriesegmenten die voorheen geen economische haalbare toegang hadden tot geautomatiseerde handling.
Grijper zonder sporen achter te laten
Pneumatisch gestuurde vingergrijpers zijn flexibleler dan mechanische systemen. De vingergrijper mGrip Basic maakt gebruik van zachte, variabele vingermodules met een speciaal ontwikkelde geometrie. Ze passen zich aan de vorm van de artikelen aan zonder ze te beschadigen. De vingerafstand en -positie kunnen flexibel worden aangepast. Hierdoor is de grijper geschikt voor applicaties met wisselende producten - zoals groenten en fruit, snoepgoed en gebakken producten of producten verpakt in folie.
Een belangrijk voordeel van het modulaire systeem is dat de vingermodules snel gedemonteerd en verplaatst kunnen worden dankzij de geïntegreerde bevestigingselementen. Als het product verandert, verandert alleen de configuratie en niet de grijper. Dit verkort de omsteltijden en verlaagt de investeringskosten.
Volledige sturing, minimale inspanning
De besturingsmodule SRCU Basic vult dit concept aan. De operator kan de uitgangsdruk handmatig aanpassen via eenverstelhendel en zo de grijpkracht variëren. De vacuümschakelaar geeft de actuele drukwaarde weer. Bovendien heeft de ventielmodule een intern drukreduceerventiel dat de uitgangsdruk automatisch begrenst en zo overbelasting van de vingers voorkomt. Dit verlengt de levensduur van de grijpersystemen. Voor toepassingen met een lage productvariatie en tot 120 picks per minuut biedt de module een bijzonder economische en betrouwbare besturingsoplossing.
Applicaties kunnen de vingergrijper mGrip Basic ook integreren in hun eigen end-of-arm-tool (EOAT) oplossingen, aangezien de vingermodules en montageplaten geïntegreerd kunnen worden in individuele grijpersystemen. Dit geeft ontwerpers de vrijheid om oplossingen op maat te ontwikkelen op basis van Schmalz' beproefde soft finger-technologie.
Het mGripedia-platform laat in meer dan 100 praktijkvoorbeelden zien hoe Schmalz kwetsbare producten automatisch, hygiënisch en betrouwbaar verwerkt - van croissants tot kippendijen. Alle toepassingsvoorbeelden kunnen worden gefilterd om de optimale oplossing voor een specifiek werkstuk te vinden. Indien nodig is directe feedback van de experts slechts een muisklik verwijderd. Schmalz levert daarom niet alleen hardware, maar ook een beproefd modulair systeem van expertise, data en ervaring met applicaties die snel kunnen worden overgezet op uw processen.
Ondanks de geperforeerde folie biedt de vingergrijper een veilige grip, terwijl zuignappen zouden falen door een gebrek aan vacuüm.
De vingergrijpers kunnen in een oogwenk worden verplaatst: als het product verandert, verandert de configuratie, niet de grijper.
De vingergrijper mGrip Basic pakt kwetsbare, bladerige bakwaren zoals croissants voorzichtig op en zet ze zachtjes neer voor geautomatiseerde verpakking.
Perscontact
Het Schmalz-persteam beantwoordt graag al uw vragen.