FQE-V grijpersystemen: onafhankelijk van grootte en bouwvorm
De nieuwe FQE-V vlakke grijper maakt precieze en veilige handling van individueel gevormde werkstukken mogelijk.
Vacuümexpert Schmalz heeft de serie FQE verder ontwikkeld en aangevuld met de FQE-V. Met afmetingen van 230 × 120 mm tot 400 × 280 mm is de nieuwe vlakke grijper nog flexibeler in zijn afmetingen en geometrie. Zo maakt hij een nauwkeurige en veilige handling mogelijk van individueel gevormde werkstukken, ongeacht hun formaat. De afmetingen van de afmeting vacuümplaat en het gatenpatroon zijn vrij schaalbaar. Applicaties kunnen de FQE-V snel en eenvoudig aanpassen aan verschillende werkstukken met behulp van slimme ontwerpen. Zo wordt bestelgrootte 1 de standaard.
Schmalz biedt deze nieuwe ontwikkeling in twee versies aan. De FQE-V-M is uitgerust met een externe, de FQE-V-X met een geïntegreerde, bijzonder energieefficiënte vacuümgenerator. Hierdoor kunnen gebruikers profiteren van een zuinig bedrijf met een hoge procesbetrouwbaarheid. De stuurkleppen zijn ook geïntegreerd. Dankzij de modulaire lichtgewicht constructie vermindert de nieuwe vlakke grijper het eigengewicht aanzienlijk en verhoogt zo de effectieve bufferinhoud. Zuignappen in verschillende bouwvormen en materialen en schuim zijn leverbaar als afdichtelementen. Geluidsisolatie minimaliseert geluidsoverlast voor werknemers in de buurt.
Gebruikers kunnen kiezen uit een breed pallet zuignappen met verschillende bouwvormen. Deze zijn standaard rechthoekig, rond of ovaal. Elke vrije vorm is echter ook mogelijk, bijvoorbeeld een T-vorm. Het innovatieve ontwerp van de FQE-V voldoet aan de voorschriften van ISO TS 15066 en is daarom ideaal voor stationaire handlingtaken in mens-robot-samenwerking (MRC). De vlakke grijper maakt ook indruk in geautomatiseerde handling - voor end-of-line verpakking in intra-logistiek of voor gevoelig grijpen van producten in de sectoren automotive, glas en elektronica. De FQE-V maakt handling van voorwerpen vanuit verschillende grijpposities mogelijk. Hij kan bijvoorbeeld precies in werkstuklagen in buitenverpakkingen dippen of buigslappe kartonnen dozen palletiseren. Omdat de afmetingen van de grijper vrij schaalbaar zijn, kunnen gebruikers de FQE-V ook gebruiken om goederen in buitenverpakkingen laag voor laag te vullen.
Perscontact
Het Schmalz-persteam beantwoordt graag al uw vragen.