Nieuwe grijper voor de Jumbo: flexibel, robuust, duurzaam
De PSSG zuigers voor zakken op de JumboSprint verzekeren dat de specialist moeiteloos verschillende zakken kan hanteren.
De Jumbo vacuüm slangheffer verzekert dat bedrijven ergonomisch kunnen omgaan met zware ladingen. Of het nu gaat om panelen van hout en glas, kartonnen dozen, componenten van metaal of zakken - de meest uiteenlopende goederen kunnen snel en moeiteloos worden verplaatst. Speciaal voor de handling van zakken heeft Schmalz de nieuwe zuiger voor zakken PSSG geoptimaliseerd voor montage op de Jumbo. De PSSG grijpt betrouwbaar gecoate en ongecoate zakken van papier, kunststof of stof met verschillende vulniveaus. Hij is ook geschikt voor rubberballen en verpakkingen in krimpfolie.
Schmalz heeft iets speciaals bedacht voor de pakking van de nieuwe grijper: Het innovatieve afdichtingselement van FDA-conform siliconen of zeer slijtvast NBR (acrylonitril-butadieenrubber) is zeer robuust en gaat lang mee. In vergelijking met conventionele schuimrubber afdichtingen wordt de levensduur verlengd. Bedrijven profiteren daardoor van lange onderhoudsintervallen en stabiele processen. Ze hoeven zich ook geen zorgen te maken over vervuiling door afbrokkelend schuim.
Snelwissels, duurzaam gebruik
De nieuwe pakking is ook indrukwekkend op het gebied van duurzaamheid: Schmalz gebruikt geen lijm meer en vertrouwt op een schroefbaar metalen inzetstuk voor de verbinding. Hierdoor kunnen werknemers de afdichtlip in slechts enkele minuten vervangen. Bovendien kunnen alle materialen aan het einde van hun levensduur apart worden weggegooid.
De nieuwe zuiger voor zakken grijpen de JumboFlex, JumboErgo en JumboSprint. Dankzij de drie verschillende groottes en de twee verschillende afdichtingsmaterialen past de grijper zich perfect aan een groot aantal applicaties aan. De behuizing van met glasvezel versterkte kunststof is zeer licht en een filtervlies beschermt de grijpersystemen tegen vervuiling.
Het innovatieve afdichtingselement van de PSSG garandeert een lange levensduur en voorkomt productvervuiling door afdichtingsmateriaal.
Perscontact
Het Schmalz-persteam beantwoordt graag al uw vragen.