SCTMi compacte miniterminal: een echte lichtgewicht
Afhankelijk van de gekozen variant besturen de compacte terminals twee tot zestien afzonderlijke vacuümcircuits.
Schmalz heeft zijn compacte terminals nog kleiner en lichter gemaakt. Het nieuwe SCTMi-model bespaart ongeveer een derde van het eigengewicht van zijn grote broer en neemt maar half zoveel ruimte in beslag - ideaal voor gebruik direct op de grijper of op een bewegende as. Korte evacuatietijden en een laag energieconsumptie maken flexibel gebruik in verschillende typen machines mogelijk.
De compacte terminals besturen tot 16 afzonderlijke vacuümcircuits, waarbij ongebruikte ruimten worden afgesloten door blinde pluggen. Deze schaalbaarheid geeft gebruikers een grote flexibiliteit bij veranderende eisen, omdat ze de ejectordiscs in een handomdraai kunnen vervangen of aanvullen. De elektrische en pneumatische aansluitingen voor de besturing bevinden zich op één niveau en verzekeren een snelle en eenvoudige montage en ongecompliceerde uitbreiding. Dankzij het modulaire principe zijn terminals met maximaal 16 afzonderlijke vacuümcircuits mogelijk. Dit verkort de integratietijd van 2 dagen tot slechts 4 uur. Als er service nodig is, hebben de specialisten met de Schmalz ControlRoom app via de geïntegreerde NFC-functionaliteit toegang tot het apparaat en ontvangen ze een nuttige beschrijving van de storingen en de te nemen maatregelen.
Het hart van de units wordt gevormd door ejectordiscs op basis van de compacte ejectoren SCPM, die leverbaar zijn in groottes van 0,3 tot 1,2 millimeter en zeer efficiënt werken. Ze zijn bijzonder geschikt voor zeer dynamische pick-and-place applicaties met extreem korte cyclustijden.
De compacte SCTMi miniterminals zullen eind 2023 leverbaar zijn met een IO-Link communicatie-interface. In de eerste helft van 2024 zullen de varianten met ethernet en als ventielvariant voor het ontwerp van verschillende vacuümcircuits met een centrale, externe vacuümgenerator leverbaar zijn.
Perscontact
Het Schmalz-persteam beantwoordt graag al uw vragen.