Veilige en nauwkeurige handling van cilindrische batterijcellen
De SGM-SV-BY magneetgrijper maakt betrouwbare handling van cilindrische cellen mogelijk, zelfs in snelle pick-and-place processen.
Precisie, veiligheid en rendement zijn cruciaal bij de productie van batterijcellen. De exacte positionering en handling van de cellen, het vermijden van kortsluiting en procesveilige automatisering zijn essentieel voor de hoge prestaties en betrouwbaarheid van de batterijen.
Speciaal voor de handling van cilindrische batterijcellen heeft Schmalz de nieuwe magneetgrijper SGM-SV-BY ontwikkeld. Dankzij de hoge houdkrachten verzekert deze grijper een betrouwbare handling, zelfs bij snelle pick-and-place processen. De bistabiele permanente magneet behoudt de positie van de grijper of de aflegmagneet, zelfs bij energieverlies. Dit minimaliseert het risico op celverlies en verhoogt de operationele veiligheid aanzienlijk.
De magneetgrijper is ontworpen voor de handling van cilindrische cellen met een diameter ophangoog van 46 millimeter en verschillende hoogtes. Hij kan werkstukken zowel van bovenaf als van onderaf oppakken. Hierdoor is hij flexibel in te zetten bij celproductie en module-assemblage.
Nauwkeurige positionering
De grijpelementen van de SGM-SV-BY zijn gemaakt van speciale isolerende kunststof. Dit zorgt voor een aanraakveilig contact en vermindert het risico op kortsluiting aanzienlijk bij de handling van geladen cellen. Geleidingspennen verzekeren een exacte positionering van de cellen. Dit hoge precisieniveau bij het grijpen is vooral belangrijk om de componenten in de volgende productiestappen correct te kunnen verwerken. De grijpelementen zijn eenvoudig te vervangen en zijn leverbaar met een verschillend aantal geleidingspennen.
Om de betrouwbaarheid van het proces verder te verhogen, is de magneetgrijper uitgerust met sensoren die de aanwezigheid van stukken en de statusindicatie controleren. De applicatie heeft daardoor altijd controle over het proces van handling en kan fouten en onderbrekingen tot een minimum beperken.
Perscontact
Het Schmalz-persteam beantwoordt graag al uw vragen.