Schmalz

Configurators

Configurators

Individuele oplossingen geconfigureerd in slechts enkele minuten

Gebruik onze configurators om de producten individueel aan uw applicatie aan te passen. Wij ondersteunen u altijd bij het maken van de juiste keuze.

Bevestigingselementen

Vlakke grijpsystemen en eind-effectoren

Pneumatische vacuümgeneratoren

Handmatig handling

Ergonomische tilhulp
  • De juiste ergonomische tiloplossing configureren, aangepast aan de individuele toepassing
  • Compleet systeem bestaande uit vacuümheffer en kraansysteem optimaal gecombineerd voor veilig, efficiënt en ergonomisch gebruik

Configurators met gescheiden rechten

De configurators in dit oppervlak zijn alleen toegankelijk met aparte autorisatie. Als u toegang nodig hebt, draai dan uw lokale contactpersoon aan.

Handmatig handling

  • Ergonomische handlingssystemen voor handmatige werkprocessen.
  • De oplossingen bestaan uit een vacuümheffer en een bijpassend kraansysteem
  • Individueel ontwerp van het totale systeem volgens ergonomische principes
Toon categorie

Vacuüm slangheffer JumboFlex Mobiel

  • Mobiele slangheffer-oplossing voor flexibel gebruik op verschillende locaties
  • Eenvoudige inbedrijfstelling via conventionele industriële stopcontacten
  • De elektrisch in hoogte instelbare kolom en de compacte parkeerpositie van de knikarmkraan verzekeren compacte transport afmetingen
Toon categorie
  • NIEUW

Vingergrijpers mGrip Basic

  • Laadvermogen tot 10 kg
  • Werkstukbreedte tot 300 mm
  • Tot 120 picks per minuut
  • Vingers gemaakt van siliconen (optioneel FDA-conform), IP69K beschermingsgraad voor de module
Toon categorie

Vingergrijpers mGrip

  • Laadvermogen tot 10 kg
  • Werkstukbreedte tot 300 mm
  • Grijpsnelheid tot 120 picks per minuut
  • Grijper gemaakt van FDA-conform materiaal (POM, siliconen, roestvast staal), beschermingsklasse IP69K
Toon categorie

Veelgestelde vragen

Hoe werkt de online configurator van Schmalz?

De webgebaseerde tool begeleidt u door een vastomlijnd selectieproces:

  • Selectie van componenten: u selecteert de productoplossing die het best bij uw applicatie past.
  • Validatie: Een software-controle voorkomt technisch onverenigbare combinaties.
  • 3D-visualisatie: Wijzigingen worden direct weergegeven in een driedimensionaal model.
  • CAD-download: Zodra u klaar bent, kunt u de CAD-data rechtstreeks in uw ontwerpsoftware downloaden.
  • Aanvraag: Zodra u klaar bent met het configureren van het systeem, kunt u een aanvraag indienen en een offerte op maat ontvangen.
Welke producten kan ik met behulp van de Schmalz-configurators samenstellen?

Met de productconfiguratoren van Schmalz kunt u direct online modulaire componenten en complete til- en hefsystemen samenstellen voor uw specifieke applicatie. Het productassortiment omvat de volgende hoofdcategorieën:

  • Bevestigingselementen
  • Grijpsystemen en eindeffectoren
  • Pneumatische vacuümgeneratoren
  • Handmatige handling

Het assortiment wordt voortdurend uitgebreid met nieuwe configurators. U kunt direct in het betreffende categorieoverzicht zien welke producten momenteel configureerbaar zijn, of door op de configurator-knop op de productdetailpagina te klikken.

Zijn de configurators van Schmalz gratis?

Ja. De gereedschappen op de website zijn gratis te gebruiken. Om toegang te krijgen tot gevorderde functies, hoeft u zich alleen maar te registreren op schmalz.com.

Wat zijn de voordelen van inloggen op de configurator op schmalz.com?

Met je gewone account of na een eenmalige registratie in de winkel krijg je direct toegang tot drie belangrijke functies in de configurator:

  • Prijsberekening: De configurator toont direct de specifieke prijs voor uw op maat gemaakte samenstelling. Er kunnen landspecifieke beperkingen van toepassing zijn.
  • Gegevens exporteren: U ontvangt CAD-bestanden die u direct in uw ontwerpsoftware kunt importeren.
  • Projectbeheer: Configuraties kunnen worden opgeslagen en met anderen worden gedeeld.
Hoe kan ik een offerte aanvragen voor mijn configuratie?
  1. Zodra u uw configuratie hebt voltooid, kunt u de data rechtstreeks naar Schmalz verzenden door op de knop „Aanvraag” te klikken.
  2. Uw aanvraag wordt automatisch doorgestuurd naar de juiste contactpersoon bij Schmalz.
  3. Na een technische onderzoekstest door een Schmalz-expert ontvangt u een gedetailleerde offerte.
Kan ik een complete configuratie opslaan en deze delen met mijn collega’s?

Als ingelogde gebruiker kunt u uw configuraties rechtstreeks in de configurator opslaan. De opgeslagen configuraties worden vervolgens in uw klantenaccount bewaard en kunnen op elk moment worden geopend, aangepast en opnieuw worden opgeslagen.

Om een configuratie te delen, gebruikt u een aparte functie in de configurator om een link naar de configuratie te genereren en deze door te sturen naar collega's of projectdeelnemers. Zo kunt u de huidige planningsstatus delen en er samen aan werken.

Kan ik een opgeslagen configuratie later nog aanpassen?

Ja, zodra u bent ingelogd, kunt u opgeslagen configuraties op een later tijdstip aanpassen. U vindt ze in uw gebruikersaccount onder ‘Opgeslagen configuraties’ en kunt ze op elk moment opnieuw laden. U kunt afzonderlijke componenten vervangen of parameters wijzigen. Het systeem voert na elke wijziging een nieuwe geldigheidscontrole uit.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen