Schmalz

Automated handling • Packaging • Vacuum suction cups

Schmalz-zakzuignap SG voor het hanteren van zakken

In het verleden werd de behandeling en palletisering van de zakken van 20 kg opgelost met behulp van een klauwgrijper. De klauwgrijper moest handmatig worden ingesteld voor elk type zak. Bovendien waren de cyclustijden niet bevredigend. Schmalz kon met de SG-zak-zuiggrijper de ideale oplossing voor deze handlingtaak bieden.

De Schmalz-zakzuignap SG zuigt de zakken op het werkstukoppervlak en houdt ze stevig vast. De zuignap is geschikt voor alle soorten zakken en kan zowel zakken met een stabiele als met een onstabiele inhoud aan. De zakzuiggrijper is voorzien van een speciaal afdichtingsschuim en past zich daardoor perfect aan de vormen van het werkstuk aan. Een steunrooster binnenin de zuignap voorkomt dat de zak naar binnen gezogen wordt of scheurt.

Met het gebruik van de SG-zakzuigmat kon de produktiesnelheid worden opgevoerd van 12 stuks per minuut voorheen tot 22 stuks per minuut, waardoor de produktiviteit van de fabriek met 80% toenam.

Toon meer
Productaanvraag

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.