FSTI G1/4-AG G1/8-IG 10
Onderdeelnr.: 10.01.02.00866
Veerstoter met inwendige demperveren en hoogtecompensatie
Industriesegmenten: Automotive | Universeel
| Suction cup connection | G1/4"-AG |
| Product family | FSTI |
| Spring stroke Z | 10 (mm) |
| Tightening torque (max) | 40 (Nm) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| G1 | G1/8"-F |
| G2 | G1/4"-AG |
| G3 | M18x1.5-M |
| H | 82,5 mm |
| H2 | 19,5 mm |
| LG1 | 12 mm |
| LG2 | 10 mm |
| LG3 | 41 mm |
| SW1 | 27 mm |
| SW2 | 13 mm |
| SW3 | 17 mm |
| Z (Stroke) | 10 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Spring rate | 0,1 N/mm |
| Spring pretension | 7,08 N |
| Spring force center | 7,57 N |
| Vertical load | 1.000 N |
| Horizontal load | 700 N |
| Tightening torque (max) | 40 Nm |
| Weight | 150 g |
| Operating temperature | 0 ... 80 °C |
| Product family | FSTI |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie