Schmalz

Draadbalancers snelheffende arm (QLA)

De intelligente tilhulp voor werkstukken tot 300 kg

Onze handgreep bevat al onze knowhow voor een optimale verbinding tussen rendement en ergonomie. In combinatie met onze hefarmen vervaardigen we heftoestellen voor 50, 100, 200 en 300 kg. De tillen kunnen gemonteerd worden op een kolom op de vloer of op een stalen ontwerp aan het plafond. De beweging van de handgreep gebeurt door middel van de gepatenteerde hendel. Er is slechts een kleine initiële kracht nodig voor de omhoog/omlaag-beweging. Zodra de gebruiker de hendel lost, wordt de op/neer-beweging onmiddellijk gestopt.

Zoek uw contactpersoon

De unieke mechanische, elektrische en pneumatische roterende doorvoer, die in het systeem is geïntegreerd, maakt een eenvoudig bedrijf mogelijk en beperkt het onderhoud tot een minimum.

Eenvoudig bedrijf, zowel op de bedienunit als direct op het werkstuk (= Auto Balance Mode), ongeacht het eigengewicht.

Een hoog veiligheidsniveau wordt uitgevoerd door onze intelligente grijpersystemen.

Met het gratis iLab pc-programma kunnen verschillende parameters eenvoudig worden ingesteld en optimaal worden aangepast aan de applicatie.

Maximaal rendement door zeer laag energieverbruik, hoge betrouwbaarheid en lange levensduur.

Ontwerp
  • (1) Flens voor kolommontage / flens voor plafondmontage
  • (2) Zwenkbare scharnierarm van ultrasterk staal (UHSS), zwenkbaar tot 360°. Bovenop ligt een speciale gevlochten stalen kabel met een breeksterkte van 1.500 kg.
  • (3) De kettingtakelmotor is een continue gestuurde asynchrone motor
  • (4) De draaibare doorvoer verzekert continue draaien en geeft de verschillende media (elektriciteit en lucht) door aan de draai-eenheid.
  • (5) Sturingseenheid selecteerbaar voor mechanische, magnetische, vacuümgrijpers en pneumatische grijpers met automatische energiebesparingsmodus
  • (6) De handgreep is leverbaar in drie verschillende lengtes en heeft een automatische energiebesparing.
Modulaire elementen
Technische gegevens
Maat QLA 50i QLA 100i QLA 200i QLA 300i
Lengte giek 3m 4m 3m 4m 5m 3m 4m 5m 3m 4m
Montage aan kolom (standaard kolom 3m) x x x x x x x x x x
Montage aan plafond x   x x x x        

 

Aanvullende technische informatie:

  • Deblokkeringselement: 230 V, 50-60 Hz, 1-fase
  • Draaien: 360
  • Hoogte tillen: 2,7 m
Industriesegmenten
  • Universeel
Voorbeeld configuraties

Handgreep voor mechanische grijpers

Voor mechanische voorzetapparatuur voor lading handling.

Handgreep met 5/2-weg klep

Kan gebruikt worden in combinatie met een pneumatisch gestuurde grijper. Een elektronisch gestuurde grijpfunctie maakt lossen alleen mogelijk als de last volledig is neergezet.

Handgreep met pneumatische cilinder

Geschikt voor pneumatische of mechanische grijpers.

Handgreep met vacuüm ejektor

Geschikt voor vacuümgrijpers dankzij de ingebouwde ejektor.

Sturingseenheid voor mechanische grijpers

Kan gecombineerd worden met maximaal drie externe handgrepen. Te gebruiken in verbinding met een mechanische grijper.

Stuurklep met 5/2 pneumatische klep

Kan worden gecombineerd met externe handgrepen. Te gebruiken in verbinding met een mechanische of pneumatische grijper.

Externe handgreep

In verbinding met een Quick-Lift handgreep kan een werkstuk uit het midden worden gehanteerd.

Externe handgreep met duimbediening

In verbinding met een Quick-Lift-besturingseenheid kan het werkstuk worden bediend met een duimbediening. De op- en neergaande beweging wordt geregeld met een knop op de handgreep.

Succesverhaal
0
Zoek uw contactpersoon

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen