Chwytaj tam, gdzie jest trudno: pyszne bułeczki serwowane z systemem mGrip
Gdy wszyscy partnerzy współpracują ze sobą, komórka automatyki w automatica tworzy idealną kanapkę.
Specjalizująca się w robotyce firma FANUC zademonstruje na swoim stoisku, co potrafią puszki w połączeniu z odpowiednimi efektorami końcowymi. Sprytny system umieszczania kilku składników na bułce bez pomocy człowieka - dokładnie tak, jak życzy sobie tego klient. Niezbędny do tego jest elastyczny chwytak palcowy mGrip firmy Schmalz. Chwyta on pokrojoną bułkę, a drugi chwytak palcowy chwyta jej spód i przenosi ją do stacji z majonezem, a następnie kiełbasą, serem, większą ilością majonezu i sałatką. W połączeniu z przemysłowymi krajalnicami Bizerba do wędlin, precyzyjnymi systemami dozowania ViscoTec i przyjazną dla użytkownika platformą KILIVATIONS, która koordynuje procesy, powstaje idealna kanapka.
Wreszcie, chwytak przepływowy SCG wykorzystuje poduszki powietrzne do podnoszenia delikatnych liści sałaty i umieszcza je delikatnie i precyzyjnie na rolce. Zapewnia to niezawodną obsługę nawet przy niewielkim zajęciu powierzchni przyssania i minimalnym nacisku na powierzchnię. Elementy kontaktowe są bezpieczne dla żywności i zgodne z FDA. Dzięki bardzo wysokiej prędkości przepływu ssania, chwytają one również porowate i wysoce skonstruowane części składowe z niezawodnością procesu. Górna pokrywa, ponownie podniesiona przez chwytak palcowy mGrip, uzupełnia skład, a chwytak umieszcza gotową rolkę na płycie.
Delikatność i adaptacja
Sercem rozwiązania jest unikalna geometria chwytaka palcowego mGrip. Zapewnia ona bezpieczny uchwyt i elastyczną adaptację do kształtu i właściwości produktów - nic nie jest zgniatane, nic nie ulega deformacji. Chwytak jest dostępny w różnych rozmiarach, dzięki czemu nadaje się do każdego zadania. Dzięki higienicznemu projektowi zgodnemu ze stopniem ochrony IP69K, chwytaki mogą być używane bezpośrednio w produktach spożywczych. Otwarta konstrukcja minimalizuje ryzyko zanieczyszczenia. Chwytaki są szybkie i łatwe w czyszczeniu.
Kiełbasa, ser, sałatka - chwytak palcowy mGrip wręcza gościom indywidualnie przygotowaną kanapkę.
Pierwszy chwytak palcowy mGrip chwyta bułkę, drugi podnosi pokrywkę. Potem przychodzi czas na dodanie składników.
Chwytak przepływowy SCG wykorzystuje poduszki powietrzne do podnoszenia delikatnych liści sałaty i umieszczania ich na kanapce.
Kontakt dla prasy
Zespół prasowy firmy Schmalz z przyjemnością odpowie na wszelkie pytania.