Przyssawki SFF / SFB1
- Powierzchnia ssąca (Ø) od 10 mm do 40 mm
- Materiał: SI, EPDM, HT1
Pokaż kategorię
The cured, often still hot components have to be gripped securely during removal from the tool, without leaving marks on the workpiece. Suction cups made of HT1 are ideal for this process. These suction cups are heat-resistant and free of substances that contain silicone or could impair painting processes. If FRP components are to be coated at a later stage, this avoids possible surface imperfections.
Removal of cured CFRP components
Temperature resistance
Accuracy v. deposit, contamination Gripper
Poznaj przykłady zastosowań produktu w różnych branżach - przyjazne dla użytkownika, pouczające i praktyczne.
Nie znaleziono odpowiednich filmów? W takim razie zajrzyj do naszego centrum multimedialnego.