Podciśnieniowe chwytaki wieloprzyssawkowe SSP
- Indywidualnie dobrane narzędzia końca rury
W zakładzie produkującym domy prefabrykowane kompletne warstwy płyt drewnianych muszą być podawane do systemu sortowania. Ten etap procesu jest obsługiwany przez zautomatyzowany system podawania. Firma poszukiwała rozwiązania skutecznego, niezawodnego, a jednocześnie oszczędzającego miejsce. Firma Schmalz była w stanie spełnić te wymagania dzięki zastosowaniu podciśnieniowego urządzenia zasysającego, zaprojektowanego specjalnie na potrzeby tego procesu.
Zasysacz próżniowy SSP-SBX został zaprojektowany specjalnie do przenoszenia szorstko ciętych, poskręcanych desek drewnianych. Pająk ssący został zaprojektowany przez doświadczonych kierowników projektu. Jest on wyposażony w wielkopowierzchniowe systemy chwytakowe typu SBX. Chwytaki są szczególnie przydatne w przypadku tarcicy zgrubnej.
Pająk ssawkowy może z łatwością uchwycić całe warstwy. System chwytakowy jest wyposażony w wydajną dmuchawę. W połączeniu z inteligentną technologią zaworów można bez problemu obsługiwać nawet warstwy z przerwami pośrednimi lub płyty z dziurkami. System chwytakowy automatycznie zamyka niezajęte komórki ssące, co dodatkowo zwiększa siłę trzymania. Różne wysokości płyt drewnianych można wyrównać za pomocą pianki uszczelniającej. Kompaktowa i lekka konstrukcja podciśnieniowego systemu chwytakowego umożliwia jego zastosowanie na robocie bramowym.
Dzięki zastosowaniu podciśnieniowego urządzenia zasysającego (vacuum suction spider) udało się znaleźć rozwiązanie pozwalające na zaoszczędzenie miejsca oraz zapewniające wydajność i niezawodność procesu.
Poznaj przykłady zastosowań produktu w różnych branżach - przyjazne dla użytkownika, pouczające i praktyczne.
Nie znaleziono odpowiednich filmów? W takim razie zajrzyj do naszego centrum multimedialnego.