Dziennie pakujemy od dwunastu do piętnastu urządzeń termoformujących. Układanie ich na palecie ręcznie bez pomocy podnośnika bardzo obciąża nasze plecy i ramiona.∼ Helmut Seeger, pracownik Erkodent

Podciśnieniowy podnośnik firmy Schmalz ułatwia logistykę w firmie Erkodent
Firma Erkodent potrzebowała ergonomicznie zaprojektowanego podnośnika, ale wysokość pomieszczenia była zbyt niska dla konwencjonalnych systemów podnoszenia. Rozwiązanie firmy Schmalz to modułowy płaski wysięgnik wykonany z aluminium, który zapewni bezwysiłkowe ruchy nawet w niskich pomieszczeniach.
Fakty historii sukcesu
| Przemysł | Technologia medyczna |
|---|---|
| Obrabiany przedmiot | Kartony |
| Grupa produktów | Podciśnieniowe urządzenie do podnoszenia rur JumboFlex |
| Rodzaj obsługi | Obsługa ręczna |
Ze Schmalz
380
milimetr
przyrost przestrzeni
50
kilogram
bezproblemowa obsługa
Klient: Erkodent Erich Kopp GmbH
Erkodent jest wiodącym producentem wysokiej jakości produktów dla techniki dentystycznej, stomatologii i ortopedii stóp. Firma została założona w 1954 roku przez Ericha Koppa w Pfalzgrafenweiler niedaleko Freudenstadt. Rozwijając własne instrumenty w oparciu o praktyczne doświadczenie, Erkodent stał się jedną z wiodących na świecie firm w dziedzinie technologii termoformowania dentystycznego. W 1980 roku powstał drugi podpór w postaci ortopedii stóp, która obecnie stanowi około dziesięciu procent obrotów.
Wyzwanie
Firma Erkodent poszukiwała rozwiązania, które usprawniłoby proces pakowania na końcu linii montażowej. Celem było zmniejszenie ręcznego nakładu pracy pracowników, którzy codziennie układali termofory na paletach. Ze względu na rosnącą wagę opakowań, które ważyły od 15 do 25 kilogramów i często były dostarczane z akcesoriami, takimi jak instrukcje obsługi, obsługa ręczna stanowiła wyzwanie. Pracownicy musieli układać opakowania na paletach i upewniać się, że numery seryjne pozostają widoczne. Proces ten był nie tylko pracochłonny, ale także nadwyrężał plecy i ramiona pracowników. Potrzebny był zatem ergonomiczny podnośnik, który zmniejszyłby obciążenie i sprawił, że proces pracy byłby bardziej efektywny.
Rozwiązanie Schmalza
Firma Schmalz opracowała dla firmy Erkodent rozwiązanie wykonane na zamówienie w celu optymalizacji procesu pakowania. Ponieważ konwencjonalne systemy żurawi nie były odpowiednie ze względu na niską wysokość sufitu, firma Schmalz zaprojektowała innowacyjny, modułowy wysięgnik płaski wykonany z aluminium. Ten płaski wysięgnik jest częścią modułowego systemu żurawi firmy Schmalz i znacznie zmniejsza wysokość całkowitą w porównaniu do konwencjonalnych konstrukcji stalowych. Oznacza to efektywne wykorzystanie podciśnieniowego urządzenia do podnoszenia rur JumboFlex 50. JumboFlex 50 to podciśnieniowe urządzenie do podnoszenia rur o dużej mocy, które zostało opracowane specjalnie z myślą o ergonomicznym podnoszeniu i przenoszeniu ładunków. Dzięki pojemności do 50 kilogramów, nawet ciężkie kartony mogą być podnoszone i przenoszone bez wysiłku. Centralne sterowanie jednym palcem umożliwia intuicyjną obsługę, a obrócony w sposób ciągły uchwyt ułatwia pozycjonowanie ładunku. Znacznie zmniejsza to obciążenie operatora i zwiększa komfort pracy. Zastosowanie modułowego wysięgnika płaskiego z aluminium oferuje kolejne korzyści. Budowa z aluminium jest lekka, a jednocześnie wytrzymała, co zapewni łatwy montaż i wysoką stabilność. Płaski wysięgnik z łatwością mieści się pod niskimi sufitami oraz pomiędzy istniejącymi szybami wentylacyjnymi i medialnymi, co zwiększa elastyczność i adaptację systemu.

"Każdego dnia pakujemy od dwunastu do piętnastu jednostek termoformujących, z których każda waży od 15 do 25 kilogramów" - wyjaśnia Helmut Seeger, pracownik działu montażu w firmie Erkodent.

Płaski wysięgnik pozostawia wystarczająco dużo miejsca na górze na szyby wentylacyjne, trasy mediów i planowany system klimatyzacji.

