Schmalz

ESD (wyładowania elektrostatyczne (ESD))

Wyładowania elektrostatyczne (ESD) odnoszą się do nagłego wyrównania ładunków pomiędzy obiektami o różnych potencjałach elektrycznych.

W branży elektroniki przedmioty obrabiany są narażone nie tylko na obciążenia mechaniczne i termiczne podczas procesów produkcji i obsługi, ale także na ryzyko wyładowań elektrostatycznych. Może to skutkować napięciami rzędu kilku tysięcy woltów. Mogą one ulec niekontrolowanemu wyładowaniu i stanowić zagrożenie dla części składowych i elementów.

Przyczyny wyładowań elektrostatycznych

Ładunki elektrostatyczne powstają w wyniku tarcia, kontaktu i procesów trasowania. Materiały takie jak tworzywa sztuczne, tekstylia lub metale przechowują ładunki elektryczne, które wyładowują się nagle po dotknięciu lub zbliżeniu. Proces ten jest szczególnie istotny w branży elektroniki, ponieważ nawet najmniejsze napięcie może zniszczyć wrażliwe części składowe.

Konsekwencją są często nieodwracalne uszkodzenia części elektrycznych, elektronicznych i optoelektronicznych. Szczególnie podatne są płytki obwodu drukowanego (PCB) wyposażone w części składowe, takie jak tranzystory polowe MOSFET (ang. metal-oxide-semiconductor field-effect transistors) lub tranzystory bipolarne z izolowaną bramką IGBT (ang. insulated-gate bipolar transistors). Zagrożone są również chipy IC (układy scalone) i podłoża stosowane w przemyśle półprzewodników i produkcji elektroniki. Szybkie wyrównanie potencjałów powoduje wysokie napięcia elektryczne, które mogą prowadzić do nieodwracalnych uszkodzeń zmontowanych płytek drukowanych i ich wrażliwych części składowych.

Podstawy ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi

Przewodność elektryczna materiałów

Aby skutecznie chronić części składowe elektroniki przed uszkodzeniami spowodowanymi wyładowaniami elektrostatycznymi, na przykład podczas obsługi, centralną rolę odgrywa przewodność elektryczna zastosowanych materiałów. Ponieważ materiały te są w bezpośrednim kontakcie z przedmiotem obrabiany, muszą one zapewnić możliwość wyładowania ładunków elektrostatycznych w sposób kontrolowany i bezdotykowo.

Przewodność elektryczna opisuje zdolność materiału do bezpiecznego wyładowania ładunków poprzez jego określoną rezystancję. W zależności od wartości rezystancji, dzieje się to albo bardzo szybko - jak w przypadku materiałów przewodzących - albo w sposób opóźniony i kontrolowany, co jest typowe dla materiałów rozpraszających. Decydującym czynnikiem jest tutaj zawsze rezystancja właściwa, która określa z jaką prędkością i w jaki sposób ładunki są bezpiecznie wyładowywane.

Zakresy rezystancji w ochronie przed wyładowaniami elektrostatycznymi

W zależności od klasy materiału, istnieją różne zakresy rezystancji właściwej:

  • Przewodzące tworzywa sztuczne mają zazwyczaj od103 do105 Ω i pozwalają na bardzo szybkie wyładowanie ładunków.
  • Materiały rozpraszające znajdują się w zakresie od106 do109 Ω i zapewniają kontrolowane wyładowanie bez uszkodzeń. Materiały NBR-ESD i HT1-ESD stosowane przez firmę Schmalz mieszczą się dokładnie w tym zakresie, co zapewni bezpieczne rozpraszanie napięcia na przedmiocie obrabiany.
  • Materiały antystatyczne wykazują znacznie wyższe wartości w zakresie od1010 do1012 Ω i działają przede wszystkim przeciw gromadzeniu się ładunków, same nie rozpraszając ich w znacznym stopniu.

Metoda testowania przewodności

Pomiar "punkt-ziemia" jest jednym ze szczególnych sposobów weryfikacji pojemności wyładowania przy jednoczesnym uwzględnieniu rezystancji właściwej. Na podstawie tego pomiaru możliwe jest określenie zakresu, w którym mieści się rezystancja całego systemu. Za pomocą specjalnych mierników rezystancji można ustalić rezystancję wyładowania między punktem pomiarowym (1) a punktem uziemienia systemu (potencjał uziemienia) (2).

Webinarium: Właściwy materiał ssawki dla wrażliwych części składowych elektroniki

Od wyzwania do praktycznego rozwiązania:

W tym nagranym webinarium dowiesz się, dlaczego standardowe przyssawki szybko osiągają swoje granice podczas obsługi wrażliwych części składowych elektroniki - a przede wszystkim, jak pokonać te wyzwania.

Z pomocą naszej praktycznej listy kontrolnej dotyczącej wyboru odpowiednich materiałów i przyssawek, uzyskasz konkretne wskazówki dotyczące konkretnej aplikacji.

OBEJRZYJ WEBINARIUM JUŻ TERAZ - W 100% ZA DARMO I W PEŁNI ELASTYCZNIE

  • Dostępne bez ograniczeń czasowych - oglądaj kiedy tylko chcesz
  • Przejdź bezpośrednio do sekcji, które są dla Ciebie najważniejsze
  • Cała zawartość dostępna na stałe
Obejrzyj webinar już teraz!

Symbol ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi

Odpowiednie materiały są często oznaczone symbolem ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi dla lepszej orientacji. Symbol ten wskazuje, że produkt nadaje się do ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD) i niezawodnie chroni inne części składowe przed wyładowaniami elektrostatycznymi.

Obszar chroniony elektrostatycznie (EPA)

Aby zapewnić ochronę przed wyładowaniami elektrostatycznymi nie tylko na poziomie materiału i w procedurach testowych, ale także konsekwentnie wdrażać ją w praktycznym środowisku pracy, wymagane są jasno zdefiniowane obszary ze skoordynowanymi środkami.

Strefa ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi, w skrócie "EPA" (Electrostatic Protected Area), to specjalny obszar roboczy, w którym wszystkie materiały, narzędzia i sprzęt roboczy są projektowane tak, aby rozpraszały ładunki elektryczne. Obejmuje to rozpraszające podłogi, systemy uziemienia, odzież i opakowania zgodne z ESD. Celem jest zapobieganie i wyładowanie ładunków elektrostatycznych w kontrolowany sposób, tak aby wrażliwe części składowe, takie jak płytki obwodu drukowanego, półprzewodniki lub komponenty optoelektroniczne były niezawodnie chronione.

Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi w przemyśle i produktach

Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi jest niezbędna w branży elektronicznej. Wrażliwe płytki PCB zawierające części składowe, takie jak tranzystory MOSFET i IGBT, są bardzo podatne na wyładowania elektrostatyczne i wymagają niezawodnej ochrony podczas wszystkich procedur obsługi.

Najczęściej zadawane pytania

Jak działa ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi?

Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD) polega na zapobieganiu powstawaniu ładunków elektrostatycznych lub ich kontrolowanym wyładowaniu przy użyciu odpowiednich materiałów i systemów uziemienia. Przewodność elektryczna zastosowanych materiałów odgrywa centralną rolę w skutecznej ochronie części składowych przed wyładowaniami elektrostatycznymi.

Dlaczego ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi jest ważna?

Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi jest ważna, ponieważ napięcia o wartości zaledwie kilkuset woltów mogą być wystarczające do uszkodzenia części składowych elektroniki. Bez środków ESD istnieje ryzyko przestojów produktów, problemów z jakością i wysokich kosztów z powodu reklamacji. Części składowe są niezawodnie chronione za pomocą materiałów i stref ochronnych zgodnych z normami ESD.

Kiedy potrzebna jest ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi?

Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi jest niezbędna wszędzie tam, gdzie wrażliwe części składowe elektroniki, takie jak półprzewodniki, płytki obwodu drukowanego lub czujniki są przetwarzane, transportowane lub przechowywane. Zapobiega uszkodzeniom spowodowanym przez niekontrolowane wyładowania, szczególnie w produkcji elektroniki, laboratoriach i zautomatyzowanych procesach produkcyjnych.

Co oznacza zdolność do wyładowań elektrostatycznych?

Zdolność do wyładowań elektrostatycznych (ESD) odnosi się do materiałów lub produktów, które są w stanie wyładować ładunki elektrostatyczne w kontrolowany i wolny od uszkodzeń sposób. Chroni to wrażliwe części składowe elektroniki przed uszkodzeniem.

Co to jest opakowanie ESD?

Opakowania ESD chronią części składowe układów elektronicznych przed wyładowaniami elektrostatycznymi podczas transportu i łożyskowania. Składają się one z przewodzących lub rozpraszających materiałów, które wyładowują ładunki w kontrolowany sposób i jednocześnie osłaniają wrażliwe części składowe przed zewnętrznymi polami elektrycznymi.

Jak testować materiały ESD?

Materiał ESD jest testowany przy użyciu pomiarów punkt-ziemia. Obejmuje to pomiar oporu elektrycznego między określonym punktem na powierzchni a ziemią. Pozwala to określić, czy ładunki są bezpiecznie i prawidłowo wyładowywane zgodnie z normami.

Jakie są kluczowe standardy ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi?

Centralną normą jest IEC/DIN EN 61340-5-1, która określa wymogi dla materiałów, miejsc pracy i procesów w obszarach ochrony elektrostatycznej (EPA). Istnieją również normy uzupełniające, które określają dodatkowe wymogi dotyczące procedur testowych i konkretnych aplikacji.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka