Schmalz

QLA 200, üretimde ergonomik ve güvenli taşıma süreçlerini destekler.

Daha Fazla Verimlilik ve Ergonomi: Woodward L'Orange Binar Taşıma'nın Rope Balansörlerine Güveniyor

Woodward L'Orange, motor komponentleri üretiminde her gün yüzlerce kaldırma operasyonu gerçekleştiriyor. Bu talepleri karşılamak için şirketin güvenlik, verimlilik ve ergonomiyi bir araya getiren bir çözüme ihtiyacı vardı. Schmalz Group'un bir şirketi olan Binar Handling'in Quick-Lift sistemleri ile Woodward L'Orange bu zorluğun üstesinden başarıyla geliyor; gerginliği azaltıyor, işlemleri hızlandırıyor ve genel üretkenliği artırıyor.

Başarı hikayesinin özellikleri

EndüstriMetal
İş parçasıMotor komponentleri
Ürün grubuBinar Handling Quick-Lift Arm QLA
Taşıma türüElle Taşıma

Schmalz ile

50

yüzde

daha az fiziksel zorlanma

30

yüzde

daha fazla üretkenlik

25

yüzde

daha az hastalık izni

20

yüzde

daha az iş kazası

Müşteri: Woodward L'Orange GmbH

Woodward L'Orange GmbH, 40.000 kW cinsinden güce sahip büyük motorlar için enjeksiyon ve kontrol sistemleri alanında dünyanın önde gelen tedarikçilerinden biridir. Almanya'da yaklaşık 1.300 çalışanı bulunan şirket, dünya çapında 8.300'den fazla çalışanı bulunan uluslararası Woodward Group'un bir parçasıdır. Portföyünde dijital kontroller, mekanik ve elektronik kontrol sistemleri ve modern common rail enjeksiyon teknolojisi bulunmaktadır. Ürünler dünya çapında gemilerde, enerji santrallerinde, demiryollarında ve ağır vasıtalarda kullanılmaktadır. Woodward L'Orange, motor endüstrisinde yenilikçi teknoloji, yüksek kalite ve özel yapılmış çözümler anlamına gelmektedir.

Meydan okuma

Woodward L'Orange'ın üretim tesisinde her gün çok sayıda kaldırma operasyonu gerçekleştirilmektedir. Bunlar arasında yaklaşık 150 pompa gövdesi (38 ila 70 kg), 100 bağlantı parçası (20 ila 29 kg) ve 50 eksantrik mili (yaklaşık 11 kg) bulunmaktadır. Bu ağır ve farklı şekillerdeki komponentlerin manuel taşıması, çalışanlar üzerinde önemli fiziksel zorlanmalara neden olurken, iş parçalarının hasar görmesini önlemek için de büyük dikkat gerekliydi. Güvenli ve verimli bir üretim işlemi sağlamak için Woodward L'Orange, çeşitli komponentleri esnek bir şekilde taşıyabilen, hassas hareketlere olanak tanıyan, katı güvenlik gerekliliklerini karşılayan ve ergonomik rahatlama sağlayan bir kaldırma çözümüne ihtiyaç duyuyordu. Mevcut altyapı ile uyumluluğun yanı sıra düşük bakım ve verimli operasyon da aynı derecede önemliydi.

Quick-Lift sistemlerini kullanarak işlemlerimiz önemli ölçüde daha güvenli ve daha yapılandırılmış hale geldi. Çalışanlar iş yükünde gözle görülür bir azalmadan faydalanıyor ve işlemler daha güvenilir ve verimli bir şekilde yapılabiliyor.
∼ Manuel Mayer, Proses Ekip Yöneticisi, Yüksek Hızlı Alan Enjeksiyon Pompası Ortak Ray Sistemi

Schmalz'ın Çözümü

Woodward L'Orange, Schmalz Group'un bir şirketi olan Binar Handling'in birkaç Quick-Lift Arm (QLA) sistemini seçti. QLA, iş parçalarının son derece ergonomik, güvenli ve zahmetsizce taşınmasını sağlayan zeki bir elektrikli kaldırma ünitesidir. Patentli kontrol kolu, en küçük el hareketlerine bile hassas bir şekilde tepki verir, yükleri kaldırmak veya indirmek için yalnızca minimum kuvvet gerektirir ve operatör kolu serbest bıraktığında hemen durur. Yük kapasiteleri 50 ila 300 kilogram arasında değişen modüler kaldırma kolları, zemin sütunlarına veya tavan yapılarına esnek bir şekilde monte edilebilir ve standart veya özel tasarımlı tutucularla donatılabilir. Woodward L'Orange, common-rail enjeksiyon pompalarının üretiminde toplam beş Hızlı Kaldırma Kolu ünitesi kullanmaktadır: sırasıyla 100 ve 125 kilogram yük kapasitelerine sahip iki QLA 100 ve iki QLA 125 sistemler, orta ila ağır pompa gövdelerini ve bağlantı parçalarını taşıyarak taşıma yapmaktadır. Bu sistemler komponentlerin motorlu, kontrollü ve hassas bir şekilde konumlandırılmasını sağlar ve yüksek döngü hızları için dizayn edilmiştir. 200 kilogram yük kapasitesine sahip QLA 200, işlemde en ağır komponentleri taşır ve daha yüksek yük ağırlığına rağmen maksimum hassasiyet ve hassasiyet sunar. Quick-Lift sistemlerinin uygulanması aşamalı olarak gerçekleştirilmiş ve dikkatlice planlanmıştır. Proje ekibi mekansal koşulları ve farklı komponentlerin özel taşıma gerekliliklerini dikkate aldı. Çalışanlar erkenden sürece dahil edildi ve kapsamlı bir eğitimden geçirildi. Bir test aşaması, sistemlerin mevcut iş akışlarına sorunsuz bir şekilde entegre olabilmesini sağlamak için emin oldu. Sonuçlar ortada: Çalışanların fiziksel zorlanmaları yüzde 50'ye kadar azalırken, genel işlem hızları yüzde 30'a kadar arttı. Aynı zamanda, işyeri güvenliği de ölçülebilir bir şekilde iyileşti ve işle ilgili kazalarda yaklaşık yüzde 20 azalma görüldü. Hastalık izni vakalarının sayısı da yaklaşık yüzde 25 oranında azaldı. Ayrıca, iş akışları artık daha istikrarlı bir malzeme akışından ve daha hızlı sipariş işleminden yararlanıyor.

 85 QLA 200, 200 kilograma kadar ağırlıktaki ağır parçaları güvenli ve hassas bir şekilde taşır.

85 QLA 200, 200 kilograma kadar ağırlıktaki ağır parçaları güvenli ve hassas bir şekilde taşır.

QLA sistemleri, ağır parçaları taşırken çalışanlar üzerindeki yükü belirgin şekilde azaltır.

QLA sistemleri, ağır parçaları taşırken çalışanlar üzerindeki yükü belirgin şekilde azaltır.

"QuickLift sistemleri daha fazla güvenlik ve yapılandırılmış işlemler sağlar." Manuel Mayer, Proses Ekibi Müdürü Yüksek Hızlı Alan Enjeksiyon Pompası Common Rail

"QuickLift sistemleri daha fazla güvenlik ve yapılandırılmış işlemler sağlar." Manuel Mayer, Proses Ekibi Müdürü Yüksek Hızlı Alan Enjeksiyon Pompası Common Rail

Schmalz çözümü sayesinde müşteri avantajları

Daha az fiziksel zorlanmaMotorlu kaldırma teknolojisi fiziksel zorlanmayı azaltır ve daha ergonomik bir çalışma ortamı sağlar.
Daha yüksek üretkenlik 79 Daha hızlı süreçler ve hızlandırılmış iş akışları sayesinde ölçülebilir performans artışları.
Geliştirilmiş güvenlikİş kazalarında azalma ve hassas parçalarda daha az hasar.
Daha yüksek kullanılabilirlikHastalık nedeniyle yaşanan devamsızlıkların azalması, tüm operasyonel sürecin istikrarını artırır.

Uygulamada kullanılan ürünler

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.

HEPSİ MEVCUT: Maksimum küresel kullanılabilirlik sayesinde zaman tasarrufu
Dünya çapında mevcut. Uzun vadede güvenilir: Bekleme sürelerine değil, çözümlere ihtiyacınız var.

TÜM SET: Sistemlerde basitlik
Kolayca birleştirin. Komponentler mükemmel şekilde eşleştirilmiştir ve tam uyumluluk sunar.

HEPSI TEMIZ: Maksimum maliyet verimliliği
Tam fonksiyon. Cazip fiyat: Net gereklilikleri olan standart uygulamalar için idealdir.

Tercih edilen Schmalz Select ürün yelpazesi hakkında daha fazla deneyim