Grazie ai sistemi di sollevamento Quick-Lift, i nostri processi sono diventati significativamente più sicuri e strutturati. I dipendenti beneficiano di una notevole riduzione del carico di lavoro e i processi possono essere eseguiti in modo più affidabile ed efficiente.∼ Manuel Mayer, Process Team Manager Pompa di iniezione ad alta velocità in superficie Common Rail

Più rendimento e più ergonomico: Woodward L'Orange si affida ai dispositivi di sollevamento intelligenti di Binar Handling
Nella produzione di componenti per motori, Woodward L'Orange esegue centinaia di operazioni di sollevamento ogni giorno. Per soddisfare queste esigenze, l'azienda aveva bisogno di una soluzione che combinasse sicurezza, rendimento ed ergonomia. Con i sistemi di sollevamento rapido di Binar Handling, società del Gruppo Schmalz, Woodward L'Orange è riuscita a vincere questa sfida, riducendo le sollecitazioni, accelerando i processi e aumentando la produttività complessiva.
Fatti della storia di successo
| Industria | Universale |
|---|---|
| Pezzo in lavorazione | Componenti del motore |
| Gruppo di prodotti | Binar Handling Quick-Lift Arm QLA |
| Tipo di manipolazione | Handling manuale |
Con Schmalz
50
percentuale
minore sforzo fisico
30
percentuale
maggiore produttività
25
percentuale
meno assenze per malattia
20
percentuale
meno incidenti sul lavoro
Il cliente: Woodward L'Orange GmbH
Woodward L'Orange GmbH è uno dei fornitori leader a livello mondiale di sistemi di iniezione e controllo per grandi motori con potenza in kW fino a 40.000. L'azienda impiega circa 1.300 dipendenti in Germania e fa parte del gruppo internazionale Woodward con oltre 8.300 dipendenti in tutto il mondo. Il portafoglio comprende controlli digitali, sistemi di controllo meccanici ed elettronici e la moderna tecnologia di iniezione common rail. I prodotti sono utilizzati in tutto il mondo in navi, centrali elettriche, ferrovie e veicoli pesanti. Woodward L'Orange è sinonimo di novità tecnologiche, alta qualità e soluzioni su misura nel settore dei motori.

La sfida
Nello stabilimento di produzione di Woodward L'Orange si svolgono ogni giorno numerosi funzionamenti di sollevamento. Si tratta di circa 150 alloggiamenti di pompe (da 38 a 70 kg), 100 attacchi (da 20 a 29 kg) e 50 alberi a camme (circa 11 kg). La movimentazione manuale di questi componenti pesanti e di forma diversa comportava un notevole sforzo fisico per i dipendenti ed esigeva anche una grande attenzione per evitare di danneggiare i pezzi. Per garantire un processo di produzione sicuro ed efficiente, Woodward L'Orange aveva bisogno di una soluzione per la movimentazione in grado di gestire in modo flessibile i vari componenti, consentendo movimenti precisi, soddisfacendo le rigorose esigenze di sicurezza e fornendo un sollievo ergonomico. Altrettanto importanti erano la compatibilità con l'infrastruttura esistente, la bassa manutenzione e il funzionamento efficiente.
La soluzione di Schmalz
Woodward L'Orange ha scelto diversi sistemi di sollevamento Quick-Lift Arm (QLA) di Binar Handling, una società del Gruppo Schmalz. Il QLA è un dispositivo di sollevamento elettrico intelligente che consente una movimentazione dei pezzi altamente ergonomica, sicura e senza sforzo. L'impugnatura di comando brevettata risponde in modo sensibile anche ai più piccoli movimenti della mano, richiedendo solo una forza minima per sollevare o abbassare i carichi, che si arrestano immediatamente quando l'operatore distacca la maniglia di comando. I bracci di sollevamento modulari, con campi di carico da 50 a 300 chilogrammi, possono essere montati a pavimento in modo flessibile su colonne o strutture a soffitto e sono dotati di pinze di presa standard o progettate su misura. Nella produzione di pompe a iniezione common-rail, Woodward L'Orange utilizza un totale di cinque unità di sollevamento rapido: due sistemi QLA 100 e due QLA 125 con capacità di carico rispettivamente di 100 e 125 chilogrammi, per la movimentazione di alloggiamenti e connessioni di pompe medio-pesanti. Forniscono un posizionamento motorizzato, controllato e preciso dei componenti e sono progettati per un'elevata velocità di ciclo. Il QLA 200, con una capacità di carico di 200 chilogrammi, gestisce i componenti più pesanti del processo e offre la massima precisione e sensibilità nonostante il peso maggiore. L'implementazione dei sistemi di sollevamento rapido è stata eseguita in più fasi e pianificata con cura. Il team di progetto ha tenuto conto delle condizioni spaziali e delle specifiche esigenze di movimentazione dei diversi componenti. I dipendenti sono stati coinvolti tempestivamente e addestrati a fondo. Una fase di test ha garantito la perfetta integrazione dei sistemi nei flussi di lavoro esistenti. I risultati parlano da soli: lo sforzo fisico dei dipendenti è stato ridotto fino al 50%, mentre la velocità complessiva del processo è aumentata fino al 30%. Allo stesso tempo, la sicurezza sul posto di lavoro è migliorata in modo misurabile, con una riduzione del 20% circa degli incidenti sul lavoro. Anche il numero di assenze per malattia è diminuito di circa il 25%. Inoltre, i flussi di lavoro beneficiano ora di un flusso di materiale più stabile e di un processo più rapido.

Il QLA 200 movimenta componenti pesanti fino a 200 kg in modo sicuro e preciso.

I sistemi QLA riducono sensibilmente la fatica dei dipendenti nella movimentazione di componenti pesanti.

"I sistemi QuickLift garantiscono maggiore sicurezza e processi strutturati". Manuel Mayer, responsabile del team di processo Pompa di iniezione ad alta velocità in superficie Common Rail

