Grâce aux systèmes de relevage, nos procédés sont devenus nettement plus sûrs et plus structurés. Les employés bénéficient d'une réduction sensible de la charge de travail et les procédés peuvent être conservés de manière plus fiable et plus efficace.∼ Manuel Mayer, responsable de l'équipe de traitement Pompe d'injection de surface à grande vitesse Common Rail

Plus d'efficacité et d'ergonomie : Woodward L'Orange mise sur les palans intelligents de Binar Handling
Dans le cadre de la production de composants moteurs, Woodward L'Orange effectue chaque jour des centaines d'opérations de levage. Pour répondre à ces exigences, l'entreprise avait besoin d'une solution alliant sécurité, efficacité et ergonomie. Grâce aux systèmes Quick-Lift de Binar Handling, une entreprise du groupe Schmalz, Woodward L'Orange relève ce défi avec succès, en réduisant les efforts, en accélérant les processus et en augmentant la productivité globale.
Les faits de l'histoire d'une réussite
| Secteur | Universel |
|---|---|
| Pièce à manipuler | Composants du moteur |
| Groupe de produits | Binar Handling Quick-Lift Arm QLA |
| Type de manipulation | Manipulation manuelle |
Avec Schmalz
50
pour cent
moins de contraintes physiques
30
pour cent
plus de productivité
25
pour cent
moins de congés de maladie
20
pour cent
moins d'accidents du travail
Le client: Woodward L'Orange GmbH
Woodward L'Orange GmbH est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de systèmes d'injection et de commande pour les gros moteurs d'une puissance en kW allant jusqu'à 40 000. L'entreprise emploie environ 1 300 employés en Allemagne et fait partie du groupe international Woodward qui compte plus de 8 300 employés dans le monde. Le portefeuille comprend des commandes numériques, des systèmes de commande mécaniques et électroniques et une technologie moderne d'injection à rampe commune. Les produits sont utilisés dans les navires, les centrales électriques, les chemins de fer et les véhicules lourds dans le monde entier. Woodward L'Orange est synonyme de technologie innovante, de haute qualité et de solutions sur mesure dans le secteur sectoriel des moteurs.

Le défi
De nombreuses opérations de levage ont lieu chaque jour dans l'usine de production de Woodward L'Orange. Elles concernent environ 150 corps de pompe (38 à 70 kg), 100 pièces de raccordement (20 à 29 kg) et 50 arbres à cames (environ 11 kg). La manipulation manuelle de ces composants lourds et de formes variées imposait une contrainte physique importante aux employés, tout en exigeant une grande prudence pour éviter d'endommager les pièces. Afin de garantir un processus de production sûr et efficace, Woodward L'Orange avait besoin d'une solution de levage capable de manipuler de manière flexible divers composants, permettant des mouvements précis, répondant à des exigences de sécurité strictes et offrant un soulagement ergonomique. La compatibilité avec l'infrastructure existante ainsi qu'un fonctionnement nécessitant peu d'entretien et rentable étaient tout aussi importants.
Solution de Schmalz
Woodward L'Orange a choisi plusieurs systèmes d'aide à la manutention (QLA) de Binar Handling, une société du groupe Schmalz. Le QLA est un dispositif de levage électrique intelligent qui permet une manutention hautement ergonomique, fiable et sans effort des pièces. Sa poignée de commande brevetée réagit de manière sensible aux moindres mouvements de la main, ne nécessitant qu'une force minimale pour lever ou baisser les charges, qui s'arrêtent immédiatement lorsque l'opérateur desserre la poignée. Les bras de levage modulaires, dont les capacités de charge vont de 50 à 300 kilogrammes, peuvent être montés de manière souple sur des montants au sol ou des structures au plafond et équipés de préhenseurs standard ou conçus sur mesure. Pour la production de pompes d'injection à rampe commune, Woodward L'Orange utilise au total cinq unités de bras de levage rapide : deux systèmes QLA 100 et deux systèmes QLA 125 d'une capacité de charge de 100 et 125 kilogrammes respectivement, qui permettent de lever des carter de pompe et des raccords de poids moyen à élevé. Ils permettent un positionnement motorisé, commandé et précis des composants et sont construits pour des cadences élevées. Le QLA 200, d'une capacité de charge de 200 kilogrammes, manipule les composants les plus lourds du procédé et offre une précision et une sensibilité maximales malgré un poids propre plus élevé. La mise en œuvre des systèmes de relevage a été réalisée par étapes et soigneusement planifiée. L'équipe de projet a pris en compte les conditions spatiales et les exigences spécifiques de manipulation des différents composants. Les employés ont été impliqués très tôt et ont reçu une formation complète. Une phase de test a permis de s'assurer que les systèmes pouvaient être intégrés de manière transparente dans les flux de travail existants. Les résultats parlent d'eux-mêmes : la fatigue physique des employés a été réduite de près de 50 %, tandis que la vitesse globale des procédés a augmenté de près de 30 %. Dans le même temps, la sécurité sur le lieu de travail s'est améliorée de manière mesurable, ce qui se traduit par une diminution d'environ 20 % des accidents du travail. Le nombre de congés de maladie a également diminué d'environ 25 %. De plus, les flux de travail bénéficient désormais d'un flux de matériaux plus stable et d'un traitement plus rapide des commandes.

Le QLA 200 déplace des composants lourds pesant jusqu'à 200 kilogrammes de manière fiable et précise.

Les systèmes d'aide à la manutention réduisent sensiblement les efforts des employés lors de la manipulation de composants lourds.

"Les systèmes QuickLift assurent une plus grande sécurité et des procédés structurés." Manuel Mayer, responsable de l'équipe de traitement Pompe d'injection de surface à grande vitesse Common Rail.

