Schmalz

Vakumlu Kaldırma Cihazları VacuMaster Window 200/300

Pencerelerin, cam levhaların ve cam bileşenlerin dikey kullanımı

Pencerelerin, cam yüzeylerin ve 300 kg'a kadar cam komponentlerin dik taşınması için

Ürün sorgulama

Cam yüzeylerde maksimum tutma kuvveti için özel vakum plakalarına sahip vakumlu kaldırma cihazı

Cam iş parçalarının hızlı ve ergonomik transferi sayesinde verimlilik artışı

Kumanda kolu kullanılarak iş parçasının duyarlı şekilde döndürülmesi

İşlenecek parçanın iyi bir şekilde görülebilmesi için dar temel gövde

Schmalz’tan bir taşıma sistemi yatırımınıza değer mi? Sadece birkaç tıklamayla öğrenin!

Bir taşıma sistemine yatırım yapmanın sizin için gerçekten işe yarayıp yaramadığını bilmek ister misiniz? Ücretsiz çevrimiçi amortisman hesaplayıcımız size kısa sürede net bir cevap verecektir - hızlı, basit ve tamamen bağlayıcı olmayan. Tek yapmanız gereken birkaç tıklama ve yatırımınızın istediğiniz ekonomik başarıyı ne zaman getireceğini anında göreceksiniz.
Şimdi başlayın - verimliliği artırmanın ve maliyetleri düşürmenin yeni yollarını keşfedin!

Doğrudan amortisman hesaplamasına
Tasarım
  • Dikey kullanım için dar temel gövde (1)
  • Kısa tahliye süreleri için elektrikli vakum pompası (2)
  • İş parçalarının dikey döndürülmesi için ergonomik kumanda kolu (3)
  • Manuel döndürme ünitesi (4) 90° sola veya sağa kadar, isteğe bağlı elektrikli tahrik ile
  • UV ve ozona dayanıklı vakum plakaları (6) ile travers sistemi (5)
Teknik veri

VacuMaster Window Basic

Tip Dönme mekanizması Maks. kaldırma kapasitesi [kg] Vakum vantuzu sayısı ∅ Vankum vantuzu [mm]
Window Basic 200 Manuel, sol / sağ 200 2 305
Window Basic 300 Manuel, sol / sağ 300 4 305

 

Tip Uzunluk L [mm] Genişlik B [mm] Toplam yükseklik H [mm] Operatör kolu L1 [mm] Ağırlık [kg]
Window Basic 200 630 - 930 305 940 390 39
Window Basic 300 620 - 910 640 1,100 400 55

VacuMaster Window Comfort

Tip Dönme mekanizması Maks. kaldırma kapasitesi [kg] Vakum vantuzu sayısı ∅ Vankum vantuzu [mm]
Window Comfort 200 Manuel, sol / sağ 200 2 305
Window Comfort 200 EL Elektrikli, sağ 200 2 305
Window Comfort 300 Manuel, sol / sağ 300 4 305
Window Comfort 300 EL Elektrikli, sağ 300 4 305

 

Tip Uzunluk L [mm] Genişlik B [mm] Toplam yükseklik H [mm] Operatör kolu L1 [mm] Ağırlık [kg]
Window Comfort 200 630 - 930 300 940 550 55
Window Comfort 200 EL 630 - 930 630 940 570 71
Window Comfort 300 620 - 910 300 1.100 630 59
Window Comfort 300 EL 620 - 910 630 1.100 650 76

Videolar

Ürünün çeşitli endüstrilerdeki uygulama örneklerini keşfedin - kullanıcı dostu, bilgilendirici ve pratik.

Uygun video bulamadınız mı? O zaman medya merkezimize bir göz atın.
Ürün sorgulama

Yedek parçalar

Aksesuarlar

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git