Schmalz

Needle Grippers

Needle grippers reliably grip workpieces which are difficult to grip using vacuum as well as highly porous materials.
0

Výsledky filtrování

Number of needles
Needle diameter
Industry sector
Product family

Needle Grippers SNG-BV

  • Needle diameter: 1.2 mm
  • Number of needles: 10
  • Needle stroke: 0 mm to 7 mm (variable)
  • Floating suction cup: Diameter: 100 mm Holding force: 42 N; 4 upright positioning needles with a 0.8 mm diameter and 9 mm needle stroke
Zobrazit 1 produkt

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku