Vakuum-Schlauchheber JumboErgo
Für Werkstücke mit unterschiedlichsten Formaten bis 300 kg
Der Drehgriff des JumboErgo ist einem Motorrad-Gasgriff nachempfunden. Schwere und große Lasten wie Holzplatten, Kartons und Solarmodule lassen sich damit feinfühlig und zielgenau bewegen. Die frei wählbare Bedienbügellänge bietet dem Anwender immer einen ausreichenden Sicherheitsabstand zur Last.
Feinfühlige und zielgenaue Handhabung durch ergonomische Bedienung mit präzise steuerbarem Drehgriff
Umsetzung individueller Anforderungen durch modularen Aufbau und umfangreiches Greifer- und Zubehörprogramm
Steigerung der Mitarbeitermotivation und Minimierung von arbeitsbedingten Muskel-Skelett-Erkrankungen
Bis zu 40 % Energieeinsparung durch optionale Funkfernsteuerung
Werkstücke bis 120 kg um 90° schwenken durch optionale pneumatische Schwenkeinheit
Gemeinsam nachhaltiger werden - mit den Jumbos im Einsatz.
Unsere innovative Vakuumtechnik kombiniert Nachhaltigkeit mit wirtschaftlichem Erfolg. Durch intelligente Systemoptimierung sparen Sie mit der neuen Eco-Funktion je nach Anwendung bis zu 90 % Ihres Energieverbrauchs. Das bedeutet nicht nur einen wertvollen Beitrag zum Umweltschutz, sondern auch eine deutliche Verbesserung Ihres ROI.
Informieren Sie sich jetzt und entdecken Sie neue Möglichkeiten Ihren Vakuum-Schlauchheber auf das nächste Level zu heben.

Baukastenübersicht
(1) Funkfernsteuerung SRC für Vakuum-Erzeuger (optional)
(2) Frequenzregelung bei Vakuum-Gebläse SBV
(3) Drehgriff zum Heben, Senken und Lösen der Last
(4) Filter, werkzeuglos wechselbar
(5) Einstellen der Schwebehöhe ohne Last
(6) Schnellwechseladapter für Sauggreifer (optional)
Baukastenelemente

Schnellwechseladapter
Vielfalt ist Trumpf: Schmalz bietet für nahezu jede Anwendung den passenden Sauggreifer. Mit dem Schnellwechseladapter kann der Greifer bei Bedarf mit wenigen Handgriffen gewechselt werden.
.jpg)
Einfachsauggreifer
Für kompakte Werkstücke wie Kartons, Fässer, Eimer, Kanister oder Korpusse.
.jpg)
Einfachsauggreifer lang
Für Paletten, schmale Kartons, Balken, Vierkantrohre und andere längliche Werkstücke.
.jpg)
Rundsauggreifer
Für Fässer, Eimer oder Steinplatten mit rauer Oberfläche.

Sacksauggreifer
Für Papier- und Kunststoffsäcke, Rohgummiballen und eingeschweißte Packstücke.
.jpg)
Doppelsauggreifer
Für Kartons, Kisten oder Platten. Die Sauger sind entlang der Traverse stufenlos verstellbar.

Doppelsauggreifer FMP
Für Paletten, Profile oder Zuschnitte, auf denen der Sauggreifer nicht vollflächig aufliegt. Die Sauggreifer sind entlang der Traverse stufenlos verstellbar.

Vierfachsauggreifer
Für große Kartons, Platten und biegeschlaffe Teile. Die Sauger sind längs und quer stufenlos verstellbar.
.jpg)
Mehrfachsauggreifer
Für inhomogene Werkstücke wie Folientrays oder labile Kartons. Die einzelnen Sauger gleichen Unebenheiten optimal aus.
.jpg)
Nadelgreifer
Für luftdurchlässige Bauteile wie Holzweichfaser-, Steinwoll-, Schaum- oder Dämmplatten.
.jpg)
Mechanische Greifer
Für nicht ansaugbare Werkstücke wie gewobene Säcke oder offene Transportkisten bietet Schmalz mechanische Greiferlösungen.
.jpg)
Baukasten für individuelle Greiferkonfiguration
Neben einer Vielzahl von vorkonfigurierten Greifern wird das Jumbo Produktprogramm durch den modularen Greiferbaukasten ergänzt. Dieser erlaubt es, individuell an die jeweilige Anwendung angepasste Mehrfachsauggreifer auf einfache Weise zu konfigurieren.
Technische Daten
Die Vakuum-Schlauchheber JumboErgo und JumboSprint können durch ihren Baukasten individuell konfiguriert werden. Die technischen Daten variieren je nach Konfiguration und sind insbesondere abhängig von dem gewählten Sauggreifer.
Bei den folgenden technischen Daten handelt es sich um Richtwerte.
| Typ | Werkstückformat* Min [mm] |
Werkstückformat* Max [mm] |
Bedienbügellänge L [mm] |
Max. Hub- geschwindig- keit [m/min] |
Max. Hubhöhe Z [mm] |
Höhe H** [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JumboErgo | 300x200 | 4.000x2.000 | 350-1.000 | 60 | 1.700 | 2.850 |
| 300x200 | 4.000x2.000 | 350-1.000 | 60 | 2.100 | 3.400 | |
| JumboSprint | 300x200 | 3.000x1.000 | 155-500 | 60 | 1.700 | 2.850 |
| 300x200 | 3.000x1.000 | 155-500 | 60 | 2.100 | 3.400 |
Ab einer Traglast von 140 kg gilt: Hubhöhe Z +160 mm, Höhe H +250 mm
*Abhängig vom gewählten Sauggreifer
**Sauggreifer nicht enthalten (Gesamthöhe = H + Höhe des Sauggreifers)
| Jumbo type | Traglast [kg] | Ø Hubschlauch | |
|---|---|---|---|
| Horizontal | 90° Schwenken | D [mm] | |
| Ergo/Sprint 35 | 35 | - | 120 |
| Ergo/Sprint 45 | 45 | 30 | 140 |
| Ergo/Sprint 65 | 65 | 50 | 160 |
| Ergo/Sprint 85 | 85 | 70 | 178 |
| Ergo/Sprint 110 | 110 | 90 | 203 |
| Ergo/Sprint 140 | 140 | 120 | 230 |
| Ergo/Sprint 200 | 200 | - | 250 |
| Ergo/Sprint 300 | 300 | - | 305 |
Branchen
- •Universal
Success Stories








Videos
Entdecken Sie Anwendungsbeispiele des Produkts in verschiedenen Branchen - benutzerfreundlich, informativ und praxisnah.
Keine passenden Videos gefunden? Dann schauen Sie sich doch mal in unserer Mediathek um.Rechnet sich ein Handhabungssystem von Schmalz? Finden Sie es in wenigen Klicks heraus!
Sie möchten wissen, ob sich die Investition in ein Handhabungssystem für Sie wirklich rechnet? Mit unserem kostenlosen Online-Amortisationsrechner erhalten Sie in kürzester Zeit eine klare Antwort – schnell, einfach und völlig unverbindlich. Ein paar Klicks genügen, und Sie sehen sofort, wann Ihre Investition den gewünschten wirtschaftlichen Erfolg bringt.
Starten Sie jetzt – und entdecken Sie neue Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung und Kostensenkung!







.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)


.jpg)