Schmalz

Vakuum-Endeffektor VEE Konfigurationskonzept

Vakuum-Endeffektor VEE

Der Vakuum-Endeffektor VEE beschreibt ein komplettes Greifsystem zum Einsatz in schnellen Pick & Place-Prozessen der Verpackungsbranche.

Die Vakuum-Endeffektoren realisieren in Verbindung mit Delta- und Scara-Robotern kürzeste Zykluszeiten. Die Endeffektoren sind für den Einsatz in Primär- und Sekundärverpackungsprozessen konzipiert. Beispielsweise zum automatisierten Befüllen von Kartons in Casepackern oder für Anwendungen in Toploading-Maschinen sowie in Karton- und Trayaufrichtern. Die Vakuum-Endeffektoren sind dank der Schnellwechseladapter ideal für den Einsatz in flexiblen Verpackungsmaschinen mit häufigen Formatwechseln.

Der Vakuum-Endeffektor basiert auf einem Baukasten. Dieser ermöglicht eine schnelle und kostengünstige Konfiguration.

Aufbau eines Vakuum-Endeffektors VEE

Die Vakuum-Endeffektoren VEE können aus aufeinander abgestimmten Baukastenelementen zusammengesetzt werden. Während der Konfiguration können die Anzahl der Saugstellen und die Abstände zwischen den Saugstellen variabel verändert werden. Damit wird der Endeffektor optimal an die Werkstückabmessungen angepasst. Die große Auswahl an Sauggreifertypen optimiert den Endeffektor für eine Vielzahl an Anwendungen.

Schmalz empfiehlt den Aufbau von Vakuum-Endeffektoren VEE innerhalb des folgenden Rahmens:

  • Max. Werkstückabmessungen: 400x300 mm

  • Max. Werkstückgewicht: 2.000 g

  • Max. Sauggreiferanzahl: 12

  • Max. Größe des Vakuum-Endeffektors: 350x250 mm

Grundelemente im Baukastensystem

Das Baukastensystem VEE besteht aus einer Vielzahl an Komponenten, die miteinander kombiniert werden können. Folgende Komponenten sind für den Aufbau erforderlich:

Flanschplatten

  • Typenspezifische Flanschplatten und universelle Flanschplatte zur Anbindung des Vakuum-Endeffektors an den Roboter

  • Schrauben zur Montage an den Vakuum-Endeffektor inklusive

Flanschmodule

  • Manueller Schnellwechseladapter mit Bajonettverschluss inklusive Vakuum-Anschluss; werkzeuglose Anbindung an das Grundmodul

  • Mit vertikalem und horizontalem Vakuum-Anschluss

  • Nenndurchfluss 20 m³/h bzw. 60 m³/h

Grundmodule

  • Basisbauteil zum Aufbau eines Vakuum-Endeffektors

  • Werkzeuglose Anbindung an das Flanschmodul mittels Bajonettverschluss

  • Zentrale Vakuum-Einspeisung

Sauggreifer

  • Es können nahezu alle Sauger aus dem Schmalz-Produktprogramm verwendet werden.

Informationen zu den Layouts des Endeffektors

Grundsätzlich ist es mit dem VEE-Baukastensystem möglich, beliebige Varianten eines Endeffektors abzubilden. Die Anbindung an den Roboter ist bei jedem Layout im Mittelpunkt des Vakuum-Endeffektors (angedeutet durch den schwarzen Punkt in den 2D Skizzen). Die Endeffektoren sind alle symmetrisch aufgebaut.

Derzeit unterscheiden wir fünf grundlegende Arten dieser vorkonfigurierten Vakuum-Endeffektoren:

1. Layouts, die lediglich aus einem Grundmodul (VEE-QCF) bestehen

2. Layouts mit einem variablen Längenmaß

3. Layouts mit zwei variablen Längenmaßen

4. Layouts mit zwei variablen Längenmaßen und etwas komplexerem Aufbau

5. Layouts mit drei variablen Längenmaßen

Je nach Anforderung, Werkstückaufteilung, Werkstückgewicht, Transportgeschwindigkeit etc. wird bestimmt, welches der Layouts am besten geeignet ist. Anschließend kann dieses Layout entsprechend angepasst werden.

Informationen zur Werkstückdefinition

Der Vakuum-Endeffektor kann bei einem Pick-Vorgang mehrere Werkstücke aufnehmen.

Definition der Werkstücklage:
Gesamtlänge aller Werkstücke L [mm]: Alle Werkstücke eines Pick-Vorgangs inklusive des Abstands zwischen den einzelnen Werkstücken ergeben die Gesamtlänge. Diese darf 400 mm nicht überschreiten.
Gesamtbreite aller Werkstücke B [mm]: Alle Werkstücke eines Pick-Vorgangs inklusive des Abstands zwischen den einzelnen Werkstücken ergeben die Gesamtbreite. Diese darf 300 mm nicht überschreiten.
Gesamtgewicht aller Werkstücke [g]: Alle Werkstücke eines Pick-Vorgangs dürfen das maximale Gesamtgewicht von 2.000 g nicht überschreiten.

Beispiel 1:

Werkstückaufteilung bei 4 Werkstücken und gewähltem Layout 4

Beispiel 2:

Werkstückaufteilung bei 4 Werkstücken und gewähltem Layout 6

Es sollte darauf geachtet werden, dass die Werkstücke möglichst gleichmäßig unter den einzelnen Sauggreifern verteilt sind. Die Platzierung kann beeinflusst werden, indem die Längenmaße (L1, L2) verändert werden.

Längenanpassung des Vakuum-Endeffektors:

An folgendem Beispiel des Layouts 8 wird ersichtlich, welchen Einfluss die Anpassung der Längenmaße auf den Vakuum-Endeffektor hat:

Ausprägung 1:

L1: 50 mm
L2: 100 mm

Ausprägung 2:

L1: 100 mm
L2: 100 mm

Informationen zu den Sauggreifern

Die Vakuum-Endeffektoren VEE werden vorzugsweise im Verpackungsbereich eingesetzt und sind dank ihrer Merkmale hervorragend für die Anforderungen in den Verpackungsprozessen geeignet. Im Folgenden sind 6 verschiedene Sauggreifertypen aufgeführt, die besonders zur Handhabung von Verpackungen geeignet sind. Unser Produktprogramm umfasst eine Vielzahl an weiteren Sauggreifern, die in Kombination mit dem VEE verwendet werden können.

Beispiele: Beutel und flexible Verpackungen

Sauggreifer vom Typ SPB2f: Die Balgsauggreifer aus FDA-konformem Silikon eignen sich aufgrund der flexiblen und anpassungsfähigen Dichtlippe zur Handhabung von Beuteln auch mit starker Faltenbildung, geringem Füllgrad oder Schwenkbewegungen während des Handhabungsvorgangs. Durch die integrierte Abstützung werden selbst dünne und weiche Folien (LDPE) nicht eingezogen. Die Sauggreifer sind in den Durchmessern 30 mm bis 50 mm erhältlich.

    Sauggreifer vom Typ SPB4f: Die Balgsauggreifer aus FDA-konformem Silikon eignen sich aufgrund der flexiblen und anpassungsfähigen Dichtlippe zur Handhabung von Beuteln auch mit starker Faltenbildung, geringem Füllgrad oder Schwenkbewegungen während des Handhabungsvorgangs. Durch die integrierte Abstützung werden selbst dünne und weiche Folien (LDPE) nicht eingezogen. Die Sauggreifer sind in den Durchmessern 30 mm bis 50 mm erhältlich

    Sauggreifer vom Typ SPB4: Die Balgsauggreifer aus fda-konformem Silikon eignen sich aufgrund der verstärkten Bauform und der weichen Dichtlippe besonders zur Handhabung von formlabilen Verpackungen wie Beutel und Folien. Die Sauggreifer sind in den Durchmessern 20 mm bis 50 mm erhältlich.

    Cardboard and stable packaging:

    Sauggreifer vom Typ SPF: Die Flachsauggreifer aus dem Spezialwerkstoff Elastodur mit Stützrippen, verstärktem Grundkörper, flexibler Dichtlippe und geringem inneren Volumen eignen sich besonders für die Handhabung von eigenstabilen Verpackungen wie Kartonagen.

    Sauggreifer vom Typ SPB1: Die Balgsauggreifer aus dem Spezialwerkstoff Elastodur eignen sich durch den verstärkten Grundkörper, den großen Saugerhub und dem Dämpfungseffekt besonders für die Handhabung von eigenstabilen Verpackungen wie beispielsweise Kartonagen. Die Sauggeifer sind in den Durchmessern 10 mm bis 60 mm erhältlich.

    Sauggreifer vom Typ SPB2: Die Balgsauggreifer aus dem Spezialwerkstoff Elastodur eignen sich aufgrund der flexiblen und anpassungsfähigen Dichtlippe und dem großen Saugerhub besonders zur Handhabung von eigenstabilen Verpackungen wie beispielsweise Kartonagen. Die Sauggreifer sind in den Durchmessern 20 mm bis 50 mm erhältlich.

    Informationen zum Vakuum-Modul

    Die Vakuum-Module ermöglichen eine energieeffiziente pneumatische und elektrische Vakuum-Erzeugung direkt am Greifer. Die pneumatischen Vakuum-Module zeichnen sich durch eine hohe Saugleistung bei geringem Luftverbrauch aus und garantieren durch den Bajonettverschluss einen schnellen und werkzeuglosen Wechsel, sowie eine einfache und schnelle Reinigung des Vakuum Endeffektors.

    Die elektrischen Vakuum-Module (CobotPump) benötigen lediglich ein Strom- bzw. Datenkabel für den Betrieb. Ein Vakuum- oder Druckluftschlauch von Roboter zu Vakuum-Modul ist nicht erforderlich.

    Pneumatische Module mit unterschiedlichen Düsengrößen, jeweils mit/ohne Schalldämpfer:

    • VEE-QCMV HF 2 13 22 SD mit ecoPump SEP Düse 1,3 mm und Schalldämpfer

    • VEE-QCMV HF 2 13 22 mit ecoPump SEP Düse 1,3 mm ohne Schalldämpfer

    • VEE-QCMV HV 2 07 13 mit ecoPump SEP Düse 0,7 mm ohne Schalldämpfer

    • VEE-QCMV HV 2 07 13 SD mit ecoPump SEP Düse 0,7 mm und Schalldämpfer

    Elektrische Module (CobotPump):

    • ECBPi 12 24V-DC M12-8, CobotPump mit Steckeranschluss M12-8

    • ECBPi 12 24V-DC TB-8, CobotPump mit Klemmleisten-Anschluss

    Informationen zur Flanschplatte

    Die Flanschplatten dienen zur Anbindung des Vakuum-Endeffektors an den Roboter. Zur Verfügung stehen verschiedene Flanschplatten. Unsere erfahrenen Systemberater unterstützen Sie gerne, falls Sie Ihre gewünschte Flanschplatte nicht finden können.

    Flanschplatten für pneumatische Vakuum-Module

    Typ

    Artikelnummer

    Für Robotertyp

    Gewicht [kg]

    FLAN-PL 63x11.5-UNI

    10.01.30.00017

    Universalflansch zur Nachbearbeitung (kundenspezifische Lösungen)

    0,068

    FLAN-PL 55x7.5-AB1

    10.01.30.00015

    ABB IRB 360 Flexpicker (außer IRB 360-6/1600)
    Fanuc-Parallel-Link M-1iA
    Fanuc M-2iA

    0,037

    FLAN-PL 63x10.5-AD1

    10.01.30.00016

    ADEPT QUATTRO s650

    0,065

    FLAN-PL 55x9.5-JP1

    10.01.30.00194

    Fanuc M-3iA, CR-4iA, CR-7iA, CR-15iA, CR-35iA
    Yaskawa MPP3
    Kawasaki Heavy YF03N
    Murata MPS-3/MPS-4
    ABB IRB 120
    Stäubli TP80
    ABB IRB-360-6/1600

    0,035

    FLAN-PL-55x7.5-EL1

    10.01.30.00208

    Elau (Schneider Electric) Robot P4

    0,048

    FLAN-PL 80x9-ST1

    10.01.30.00167

    Stäubli TS40, TS60 und TS80

    0,130

    FLAN-PL 63.5x10 AL-EL VEE

    10.01.30.00806

    Universal Robots UR 3, 5, 10
    Kuka iiwa 7, 14

    0,060

    Flanschplatten für elektrische Vakuum-Module

    Typ

    Artikelnummer

    Für Robotertyp

    Gewicht (kg)

    FLAN-PL-UR-KUK-1

    10.03.01.00313

    Universal Robots UR 3, 5, 10

    0,08

     

     

    KUKA iiwa 7, 14

     

     

     

    AUBO i3, i7, i10

     

     

     

    MABI SPEEDY 6, SPEEDY 12

     

     

     

    Stäubli TX290, RX160 (nur für ECBPi)

     

    FLAN-PL-RET-1

    10.03.01.00358

    Rethink Robotics - Modell Saywer (ohne ClickSmartAdapter)

    0,1

    FLAN-PL-RET-2

    10.03.01.00373

    Rethink Robotics - Modell Saywer (mit ClickSmartAdapter)

    0,09

    FLAN-PL-FAN-1

    10.03.01.00390

    FANUC CR-4iA, CR-7iA, CR-7iA/L

    0,14

     

     

    KAWASAKI duAro2

     

     

     

    MITSUBISHI Melfa RV-2FRL(B), RV-4FRLM, RV-7FRM, RV-7FRLM, RV-7FRLLM

     

     

     

    OMRON Viper 650, Viper 850 (articulated robots)

     

    FLAN-PL-FAN-2

    10.03.01.00518

    FANUC CR15iA

    0,19

    FLAN-PL-YAS-2

    10.03.01.00404

    YASKAWA Motoman HC10

    0,22

    FLAN-PL-YAS-3

    10.03.01.00471

    YASKAWA Motoman HC10DT

    0,25

    FLAN-PL-ECBPI

    10.03.01.00379

    Universalanbindung mit G1/4" Innengewinde, die an der Unterseite der ECBPi montiert wird (saugerseitig)

    0,23

    Informationen zum Flanschmodul

    Die Flanschmodule ermöglichen den Betrieb des Vakuum-Endeffektors mit Mehrstufenejektoren (mehrstufige Venturi-Düsen) oder Seitenkanalverdichtern. Der Wechseladapter mit Bajonettverschluss garantiert einen schnellen, werkzeuglosen Wechsel des Vakuum-Endeffektors. Zur Verfügung stehen drei verschiedene Flanschmodule mit unterschiedlichem Nenndurchfluss:

    • VEE-QCM 30 mit Nenndurchfluss 60 m³/h zur vertikalen Vakuum-Einspeisung

    • VEE-QCM 51 mit Nenndurchfluss 20 m³/h zur horizontalen Vakuum-Einspeisung

    • VEE-QCM 65 mit Nenndurchfluss 60 m³/h zur horizontalen Vakuum-Einspeisung

    Informationen zur Flanschverlängerung

    Die Flanschverlängerungen bieten die Möglichkeit zum Eintauchen in Kartons, Boxen oder Kisten. Auch hier bildet der Wechseladapter mit Bajonettverschluss die Schnittstelle zum Vakuum-Endeffektor.

    Zur Verfügung stehen drei verschiedene Flanschverlängerungen mit unterschiedlicher Länge:

    • VEE-FE 25.4x79.5 mit einer Gesamtlänge von 79.5 mm

    • VEE-FE 25.4x129.5 mit einer Gesamtlänge von 129.5 mm

    • VEE-FE 25.4x179.5 mit einer Gesamtlänge von 179.5 mm

    Informationen zum Abblasventil

    Über ein Elektromagnetventil können, in automatisierten Anwendungen, Abblasimpulse zum schnellen Ablegen des Werkstücks an den Vakuum-Endeffektor angelegt werden.

    Information on the Blow-Off Valve

    With a solenoid valve you can give a blow-off impulse to quickly release the workpiece in an automated application.

    Additional Options in the Product Configurator

    The configurator allows you to configure an appropriate end effector for each specific workpiece geometry and/or workpiece layer. The configuration is displayed as a 3D model.

    The following additional options are available in the configurator:

    • “Hide workpiece”:
      Display of the 3D model without the workpiece, so the bottom of the end effector can also be viewed.

    • Configuration without suction cups:
      If suction cups that are not available in the configurator are to be used for the vacuum end effector, the option “Configuration without suction cups” can be selected.

    • Stabilizer element:Stabilizer elements are available for suction cups SPB4-30 and SPB4-40. These elements can be taken into account in the configuration by selecting the option “Stabilizer element”.

    Information on the Configuration Result

    After the configuration of the end effector, the configurator provides the following:

    • 3D CAD model

    • 3D PDF document

    • Detailed parts list

    • Option for requesting the modular system elements for assembling the end effector from Schmalz

    Disclaimer

    J. Schmalz GmbH, as a supplier and manufacturer of vacuum technology, takes no responsibility for the functioning of vacuum end effectors VEE in a specific process.
    Any replacement of suction cups necessitated by a change in cup size, the addition of suction cups or the modification of the VEE configuration to optimize functioning is not the responsibility of J. Schmalz GmbH.
    Changes to the packaging material, the goods which are packaged, the fill level or the air content in the packaging influence the entire handling process and the behavior of the workpieces.
    We reserve the right to make technical changes to the products or to develop them further at any time.
    The configurator does not perform a plausibility check regarding the combination of the workpiece and the selected configuration of the vacuum end effector.

    Kontakt

    Bei Fragen sind wir Ihnen gerne behilflich.
    J. Schmalz GmbH

    Johannes-Schmalz-Str. 1
    72293 Glatten

    Anfahrt zum Hauptsitz in Glatten, Deutschland (PDF)

    +49 7443 2403-102
    customercenter@schmalz.de
    Kontakt

    Schmalz Companies

    Select your Schmalz Company in one of the following regions:

    Regions

    Your region is not listed?

    Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

    Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

    Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

    0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

    Zum Warenkorb

    Schmalz Select – Vorzugsprogramm für Vakuumtechnik

    Alles da. Alles passt. Alles klar.

    Mit dem Select Portfolio setzen Sie auf bewährte Standardprodukte, die sofort und weltweit verfügbar sind und sich optimal kombinieren lassen. Schluss mit langen Lieferzeiten und Unsicherheit bei der Produktauswahl. Finden Sie genau die Komponenten, die Sie brauchen – schnell, unkompliziert, weltweit verfügbar.