Bomba de paletas rotativas
La bomba de paletas rotativas es un generador de vacío eléctrico que funciona con un rotor dispuesto excéntricamente en la carcasa de la bomba y paletas móviles. Al girar de rotor se crean cámaras de diferentes tamaños en las que el aire queda atrapado, se comprime y se extrae sin fin.
Los sectores profesionales típicos son la industria del vidrio, por ejemplo para retirar placas de vidrio tras el corte de vidrio flotado o para la manipulación segura de grandes placas con dispositivos elevadores. En la producción de moldeo por inyección, las bombas de paletas rotativas se utilizan para la extracción fiable de piezas de plástico. También se utilizan en el proceso de la madera, por ejemplo para fijar piezas o sujetar placas.
Otras superficies de aplicación son los procesos de recoger y colocar en el envase secundario de alimentos y la carga automatizada de piezas brutas de chapa en el procesamiento de metales.
Términos relacionados
Para más información

Generador de vacío
Los generadores de vacío proporcionan el vacío necesario para la manipulación de piezas neumática o eléctricamente. Explore aquí las tecnologías eléctricas de generación de vacío.

Ayuda para la selección del generador de vacío
Utilice la ayuda para la selección del generador de vacío más adecuado. Descubra aquí la solución más adecuada para su aplicación.