Pompa per vuoto rotativa
La pompa per vuoto rotativa è un generatore di vuoto elettrico che funziona con un rotore disposto in modo eccentrico nell'alloggiamento della pompa e con palette mobili. La rotazione di questo rotore crea camere di diverse misure in cui l'aria compressa viene intrappolata, compressa ed estratta in modo continuo.
Esempi di impiego tipici sono l'industria del vetro, ad esempio per la rimozione delle lastre di vetro dopo il taglio del vetro float o per la manipolazione sicura di grandi lastre con dispositivi di sollevamento. Nella produzione di stampi a iniezione, le pompe per vuoto rotative sono utilizzate per la rimozione affidabile di pezzi di plastica. Vengono utilizzate anche nel processo del legno, ad esempio per il bloccaggio dei pezzi o la presa delle piastre.
Altre superfici di applicazione sono i processi pick and place nell'imballaggio secondario degli alimenti e il caricamento automatizzato di pezzi grezzi di lamiera nella lavorazione dei metalli.
Termini correlati
Ulteriori informazioni

Generazione di vuoto elettrico
Compatto, efficiente dal punto di vista energetico, senza aria compressa: la tecnologia del vuoto è stata ripensata. Scoprite la generazione di vuoto elettrico per l'industria e l'automazione.

Generatore di vuoto
I generatori di vuoto forniscono il vuoto necessario per la movimentazione pneumatica o elettrica dei pezzi. Esplorate qui le tecnologie di generazione di vuoto elettrico!

Aiuto alla selezione del generatore di vuoto
Utilizzate l'aiuto alla selezione per scegliere il generatore di vuoto a destra. Scoprite qui la soluzione più adatta alla vostra applicazione!