Usamos cookies en nuestro sitio web. Algunas de ellas son técnicamente requeridas, mientras que otras ayudan a mejorar nuestro sitio web para usted.
Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
(1) Generador de vacío, soplante o eyector para zonas clasificadas Ex
(2) Grúa giratoria con perfil de rodadura de acero
(3) Tubo elevador por vacío JumboSprint EX
Zona Ex | Generador de vacío | Máx. recorrido | Carga máx. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | 45 kg | 65 kg | 85 kg | 110 kg | 140 kg | 200 kg | 250 kg | ||
1/21 | Eyector | 1,700 / 2,100 | X | X | X | ||||
2/22
|
Eyector Soplante |
1,700 / 2,100 1,700 / 2,100 |
X X |
X X |
X X |
X |
X |
X |
X |
Los siguientes datos técnicos son meramente orientativos.
Formato de pieza* Min [mm] |
Formato de pieza* Máx [mm] |
Máx. velocidad de elevación [m/min] |
Máx. recorrido Z [mm] |
Altura H** [mm] |
Longitud de asa de manejo L [mm] |
---|---|---|---|---|---|
300x200 | 3,000x1,000 | 60 | 1,700 | 2,850 | 250-500 |
300x200 | 3,000x1,000 | 60 | 2,100 | 3,400 | 250-500 |
*Depende de la ventosa seleccionada
**Ventosa no incluida (altura total = H + altura de la ventosa)