Las bombas de vacío alojan una rueda celular colocada excéntricamente con paleta (A). La fuerza centrífuga de la rueda celular presiona estas paletas hacia fuera. De este modo se crean cámaras de distintos tamaños (B) que las laminillas sellan. Cuando una cámara se agranda con la rotación, el aire se expande. La presión del aire desciende y se genera depresión (vacío). Con este proceso, el aire se aspira en el lado de aspiración (C) y sale comprimido (aire de escape) por el orificio de salida (D).
Por motivo de la buena compresión, las bombas generan un vacío alto y, dependiendo del tipo, disponen de una capacidad de aspiración relativamente alta.
Ventajas de las bombas de vacío
- Alta depresión con alto volumen de aspiración
- Generación de vacío centralizada
Campos típicos de aplicación
- Como generación central de vacío en instalaciones de transporte con pórticos
- En sistemas de manipulación manual por vacío
- En máquinas envasadoras