Contacto local en su país
Ubicaciones internacionales
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in more than 80 countries. Please choose a language for an international website.
¡Hola!
Actualmente, no hay productos en la cesta.
Obtenga consejos útiles sobre las funciones de la cesta. Ayuda con la cesta
Nuestro programa de productos incluye gran variedad de ventosas con diferentes diseños, tamaños y materiales, ofreciéndole la ventosa más adecuada para cada aplicación. Las ventosas se componen de ventosa y boquilla de conexión.
Las garras especiales se utilizan en aplicaciones en las que las ventosas no pueden generar depresión. Schmalz le ofrece gran variedad de garras especiales con diferentes diseños, tamaños y principios de funcionamiento.
Los sistemas de planos aspirantes y los efectores finales son sistemas de ventosas que se pueden instalar directamente en el robot. Los planos aspirantes son de uso universal y se utilizan en las más diversas aplicaciones de robot. Los efectores finales de vacío se pueden configurar fácilmente a partir de los módulos de sistema. Son idóneos principalmente para procesos en el sector del envase.
Schmalz ofrece un extenso programa de posibilidades de montaje para integrar ventosas o garras especiales en un sistema de vacío.
Los generadores de vacío establecen el vacío necesario. El vacío se genera de forma neumática (eyectores) o eléctrica (bombas, soplantes). Los generadores de vacío neumáticos realizan tiempos de ciclo cortos y gracias a su diseño compacto y ligero se pueden integrar directamente en el sistema. Los eyectores cuentan con funciones inteligentes para el control de energía y procesos. Los generadores de vacío eléctricos se utilizan en aplicaciones en las que no se dispone de aire comprimido o en las que se requieren elevadas potencias de aspiración.
Las válvulas sirven para controlar el vacío y el aire comprimido. El empleo de las válvulas adecuadas aumenta tanto la seguridad de los procesos como la rentabilidad del sistema de vacío.
La instalación de un control del sistema es decisiva para el funcionamiento seguro del sistema de vacío. Schmalz ofrece un extenso programa de interruptores, aparatos de medición y regulación y dispositivos de aviso.
Los filtros protegen el generador de vacío de la suciedad. El sistema de vacío se completa con distribuidores de vacío, tubos flexibles y uniones que conectan las ventosas a los generadores de vacío.
Ya sea en forma de cursillos, seminarios o cursos de formación específicos para nuestros clientes, en Schmalz transmitimos el saber adquirido en cuanto a técnica de vacío y eficiencia totalmente a la medida de las necesidades de su empresa.
Las soluciones digitales de Schmalz ayudan a explotar plenamente el potencial de los componentes inteligentes, especialmente los dispositivos IO-Link. Pueden utilizarse desde la puesta en marcha hasta la operación y el servicio.
Encuentre la ventosa de vacío adecuada para su aplicación basándose en propiedades importantes como material de la ventosa o tamaño.
Esta ayuda para la selección le ofrece la posibilidad de encontrar el eyector compacto adecuado para su aplicación basándose en importantes atributos técnicos.
Utilice la ayuda para la selección para encontrar la biela elástica más apropiada para su aplicación en función de la fuerza del resorte, el recorrido y las distintas conexiones.
Encuentre el sistema de planos aspirantes FXP adecuado para su aplicación. Elija también el tamaño, el elemento de hermetizado o incluso el tipo de válvula. Esta ventosa universal dispone de generación de vacío integrada.
Con ayuda de importantes atributos, como por ejemplo la longitud, el elemento de hermetizado o el tipo de válvula, encontrará el plano aspirante FMP adecuado para su aplicación. Esta garra incluye una conexión para el generador de vacío externo.
Informaciones sobre nuevos productos
Técnica de manipulación para procesos manuales
¿Le han encargado del depósito y transporte cuidadosos de piezas? Entonces necesita un carro de secado. En él se guardan las piezas en un espacio mínimo.
Cuando las piezas se han de depositar cuidadosamente en un lugar definido, los depósitos de pared son ideales. La larga vida útil de los muchos depósitos vendidos refleja la robustez y el alto estándar de calidad de éstos.
El carro para el transporte de placas es la ayuda ideal cuando se trata de cargar y descargar sierras horizontales o verticales. Su máxima capacidad de carga y los formatos máximos de las placas que acoge le convencerán.
Si lo que desea es fijar y mecanizar pequeñas piezas sin deteriorarlas, ha llegado al sitio adecuado. El uso opcional de generadores de vacío regulados le permitirá ahorrar energía y reducir las emisiones acústicas.
Las mesas de trabajo se han desarrollado para fijar piezas sin deteriorarlas de los mas diversos materiales. El uso opcional de generadores de vacío regulados le permitirá ahorrar energía y reducir las emisiones acústicas.
Informaciones sobre nuevos productos
Soluciones de fijación para centros de mecanizado CNC
La tecnología de sujeción por vacío para el procesamiento de la madera es esencial para la instalación eficiente de sistemas de mesas de consola, mesas de rejilla, mesas de nesting y mesas planas. Los centros de mecanizado existentes se pueden modernizar fácilmente con el sistema de sujeción Innospann. El equipo de sujeción de Schmalz le permite sujetar tanto piezas de trabajo estrechas como piezas de trabajo de madera maciza. El Multi-Clamp es la herramienta perfecta para la fijación manual de piezas pequeñas y medianas.
Tanto en sistemas 1 o 2 circuitos de vacío, mecanizado de tableros ofabricación de marcos, lasventosas de consola deSchmalz pueden posicionarsede forma precisa y, a la vez, cambiarse de forma rápida ysencilla para la realización detrabajos nuevos. Escoja entrenuestro extensa oferta deventosas de bloque de altacalidad y piezas de repuestode calidad original.
Tanto en sistemas 1 o 2 circuitos de vacío, mecanizado de tableros ofabricación de marcos, lasventosas de consola deSchmalz pueden posicionarsede forma precisa y, a la vez, cambiarse de forma rápida ysencilla para la realización detrabajos nuevos. Escoja entrenuestro extensa oferta deventosas de bloque de altacalidad y piezas de repuestode calidad original.
Tanto en sistemas 1 o 2 circuitos de vacío, mecanizado de tableros ofabricación de marcos, lasventosas de consola de Schmalz pueden posicionarsede forma precisa y, a la vez, cambiarse de forma rápida ysencilla para la realización detrabajos nuevos. Escoja entrenuestro extensa oferta deventosas de bloque de altacalidad y piezas de repuestode calidad original.
Tanto en sistemas 1 o 2 circuitos de vacío, mecanizado de tableros ofabricación de marcos, lasventosas de consola de Schmalz pueden posicionarsede forma precisa y, a la vez, cambiarse de forma rápida ysencilla para la realización detrabajos nuevos. Escoja entrenuestro extensa oferta deventosas de bloque de altacalidad y piezas de repuestode calidad original.
Los bloques de vacío Schmalz para mesas de rejilla permiten un uso sencillo y flexible, sin necesidad de una instalación compleja. Las fijaciones antideslizantes permiten una sujeción segura de las piezas de trabajo incluso con elevadas fuerzas de mecanizado. Esto los hace ideales para aplicaciones complejas de cinco ejes sin placa de desgaste.
Sistemas de vacío para el uso directo sobre la placa de desgaste MDF de centros de mecanizado CNC con mesa de nesting.
Con las soluciones de fijación de Schmalz es posible equipar centros de mecanizado CNC con mesa lisa de forma rápida y sin dificultad alguna. Mediante dos circuitos de vacío independientes se fijan primero las ventosas de bloque y, a continuación, la pieza para el proceso de mecanizado. Schmalz pone a su disposición ventosas de bloque con conexión de tubo para mesas lisas universales y sin conexión de tubo para mesas lisas de aluminio con guía de vacío integrada.
El sistema de sujeción por vacío Innospann permite el reequipamiento de cualquier centro de mecanizado CNC independientemente del fabricante y del tipo. La modernización facilita un reequipamiento rápido y flexible después de cambios frecuentes de producto - para procesos de fabricación eficientes a partir de la producción de una sola pieza. De este modo, Schmalz ofrece una alternativa económica a la inversión en una máquina nueva.
El sistema de sujeción por vacío Multi-Clamp es la herramienta perfecta para la sujeción rápida y flexible de piezas pequeñas y medianas. Pueden fijarse en cualquier posición y procesarse en cualquier posición. El Multi-Clamp es portátil y puede ser utilizado en una variedad de contextos industriales, de taller y de obra.
Very narrow and curved parts can be clamped easily and reliably with mechanical clamps and Adapter-Plates from Schmalz. Narrow suction surfaces enable the precise positioning of the vacuum block along the workpiece contours, holding the workpiece in place. The workpiece is mechanically clamped firmly in place using the clamp.
Placas de ventosa de repuesto para ventosas de bloque en diferentes tamaños para diversos sistemas de mesas de máquinas. Las placas de ventosa superior e inferior pueden ser reemplazadas rápida y fácilmente.
Las soluciones de sujeción de Schmalz garantizan procesos de producción flexibles y eficientes en el trabajo del vidrio. Las ventosas con almohadillas de fricción especiales son resistentes al desgaste y garantizan resultados precisos, incluso en condiciones de funcionamiento difíciles. Schmalz ha desarrollado el sistema Quick-Change System SQC especialmente para mesas de máquinas con ventosas atornillables. Las ventosas de cambio rápido ofrecen tiempos de preparación mínimos y máxima flexibilidad.
Con las soluciones de sujeción de Schmalz, los centros de mecanizado CNC para el mecanizado de vidrio con mesas lisas pueden montarse de forma rápida y sencilla. Dos circuitos de vacío independientes se utilizan para fijar primero los bloques de succión y luego la pieza de trabajo para el proceso de mecanizado.
Schmalz ha desarrollado el sistema Quick-Change System SQC especialmente para mesas de máquinas con ventosas atornillables. Las ventosas de cambio rápido ofrecen tiempos de preparación mínimos y máxima flexibilidad.
Los sistemas modulares de sujeción por vacío de Schmalz se pueden utilizar universalmente en todos los centros de mecanizado CNC para la metalurgia. La adaptación funciona en mesas de ranura en T, sistemas de sujeción de punto cero o prefijación en una mordaza.
La Matrix-Plate de Schmalz garantiza tiempos de equipamiento mínimos en la fijación de piezas planas y con parte inferior plana en centros de mecanizado CNC. El sistema de fijación por vacío también permite fijar de forma precisa, rápida y sin deformación aquellos componentes que resultan difíciles de fijar.
En combinación con la placa de acero Innospann, la flexibilidad puede aumentar aún más. La productividad y los tiempos de preparación se pueden optimizar aún más, especialmente con cambios frecuentes de piezas de trabajo.
El FlexMat de Schmalz permite la máxima flexibilidad en el proceso de sujeción. Aunque no esté completamente ocupado por la pieza, se puede crear un vacío suficiente para el mecanizado. Esto lo hace ideal para piezas de trabajo con aberturas o formas de filigrana, y puede ser fácilmente reemplazado como pieza de desgaste en caso de daño.
Las piezas con contornos irregulares, redondos o abombados traen consigo nuevos desafíos para la técnica de fijación. El sistema de fijación Basic Holding Fixture permite fijar piezas complejas de forma sencilla para el mecanizado CNC y operaciones de medición. Con la boca de ventosa Balance SSCB Schmalz desarrolló tanto un sistema de fijación de posicionamiento exacto para superficies de conformado libre en 3D como también un sistema de ventosas para un equipamiento automático y un agarre simultáneo.
La fijación de sujeción básica se utiliza cuando hay que fijar piezas tridimensionales para mediciones, procesos de montaje manual o procesos mecánicos ligeros. Gracias a su sencillo posicionamiento y a los dos circuitos de vacío, el sistema puede utilizarse con conexiones de manguera en cualquier mesa lisa o sin manguera en placas de acero.
La balanza de ventosas de Schmalz se puede utilizar en procesos automatizados para la manipulación y sujeción de piezas tridimensionales. Los pasadores de posicionamiento reproducen automáticamente el contorno exacto de la pieza de trabajo y permiten utilizar el mismo dispositivo para fijar piezas de formas diferentes.
La generación de vacío contribuye significativamente a la fiabilidad del proceso al sujetar piezas en centros de mecanizado CNC. Schmalz ha desarrollado generadores de vacío especialmente para satisfacer las exigencias de la industria metalúrgica y del vidrio. Estos sistemas no sólo preparan el material, sino que también controlan y separan los líquidos o virutas que se han aspirado.
Los generadores de vacío Schmalz para aplicaciones de mecanizado en húmedo han sido desarrollados especialmente para estas condiciones adversas. Mediante la separación de líquidos y virutas y el control continuo del vacío, ofrecen condiciones óptimas para un mecanizado eficiente y fiable en vacío.
Informaciones sobre nuevos productos
Tiempos de ciclo rápidos y alta profundidad de automatización
Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
Estados Unidos de América
T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Tarjeta de visita
La industria del automóvil es uno de los sectores económicos más importantes con una industria auxiliar estrechamente integrada. En genaral, la industria automotriz se divide en fabricantes de vehículos, proveedores de componentes y fabricantes de línea. Debido al número, cada vez mayor, de diferentes variantes y al aumento de las capacidades de producción, los fabricantes de vehículos se centran cada vez más en estrategias de paltaforma global. Esto significa que las piezas y ensamblajes adicionales, así como las líneas de producción, pueden utilizarse varias veces.
Los estrictos reglamentos de emisión y la disminución de los recursos también requieren la creciente electrificación de los vehículos. Además, los métodos de producción están cambiando: las líneas de producción son cada vez más flexibles y los coches son cada vez más ligeros, por ejemplo mediante la conformación en caliente.
Los componentes de vacío de Schmalz se encuentran allá donde se manipulan componentes de forma automatizada. Esto vale muy especialmente para el área de prensa, la fabricación de carrocerías y el montaje final.
Inicie sesión para descargar el documento "Informaciones sobre productos para la industria del automóvil"
Los elevadores de vacío y las grúas de funcionamiento suave hacen que los procesos manuales sean más ergonómicos
Más componentes y sistemas de ventosas en acción
Nuestra biblioteca de medios le lleva a más ejemplos de aplicaciones de su industria en sólo unos pocos clics - fácil de usar, informativo y práctico.