Neulan tarttuja SNG-APNeulan halkaisija: 0,8 mm tai 1,2 mmNeulojen määrä: 10Neulan iskunpituus: 3-20 mm (vaihteleva)Näytä sovellusalueetNäytä 5 of 5 tuotteet
Sähköiset neulatarraimet SNGi-AENeulan halkaisija: 0,8 mm tai 1,2 mmNeulojen määrä: 10Neulan isku: 3-20 mm Näytä sovellusalueetNäytä 5 of 5 tuotteet
Neulapidike SNG-VNeulan halkaisija: 0,8 mm - 1,5 mmNeulojen lukumäärä: 6 ja 10Neulan isku: 0-25 mm (vaihteleva)Näytä sovellusalueetNäytä 8 of 8 tuotteet
Needle Grippers SNG-MNeedle diameter: 0.8 mmNumber of needles: 4Needle stroke: 3.0 mmNäytä sovellusalueetNäytä 1 of 1 tuotteet
Neulapidike SNG-DLNeulojen määrä: 24Neulan halkaisija: 1,2 / 2,0 mm Neulan isku: 17,5 mmNäytä sovellusalueetNäytä 3 of 3 tuotteet
Neulan tarttuja SNG-BVNeulan halkaisija: 1,2 mm Neulojen määrä: 10 Neulan isku: 0 mm - 7 mm (vaihteleva)Kelluva imukuppi: halkaisija 100 mm Tartuntavoima: 42 N; 4 pystysuoraa neulaa halkaisijaltaan 0,8 mm ja 9 mm neulaNäytä sovellusalueetNäytä 1 of 1 tuotteet
Tarvikkeet neulan tarttuja SNG-APKomponentit pneumaattisten neulanpitimien liittämiseen SNG-APNäytä sovellusalueetNäytä 8 of 8 tuotteet
Tarvikkeet neulan tarttuja SNGi-AEKomponentit SNGi-AE-neulan tarttujien liittämiseenNäytä sovellusalueetNäytä 9 of 9 tuotteet
Tarvikkeet neulan tarttuja SNG-VKomponentit pneumaattisten neulanpitimien liittämiseen SNG-VNäytä sovellusalueetNäytä 7 of 7 tuotteet
Tarvikkeet neulan tarttuja SNG-MNeulan tarttujille SNG-MNeulan halkaisija: 0,8 mmNeulojen määrä: 4Neulan isku: 3,0 mmNäytä sovellusalueetNäytä 4 of 4 tuotteet
Tarvikkeet neulan tarttuja SNG-BVKomponentit pneumaattisten neulanpitimien liittämiseen SNG-BV Näytä sovellusalueetNäytä 2 of 2 tuotteet