SCPL monivaiheinen kompakti ejektori: joustava monitoimilaite
Suuren imukapasiteettinsa ansiosta SCPL-monivaiheinen kompakti ejektori käsittelee huokoisia materiaaleja, kuten kartonkia ja pakkausmateriaaleja, helposti.
Huokoinen tai imutiivis, suuri tai pieni: SCPL-monivaiheinen kompakti ejektori mukautuu joustavasti monenlaisiin prosessiparametreihin. Suuren imukapasiteettinsa ansiosta se siirtää huokoisia työkappaleita, kuten pahvia ja pakkausmateriaaleja, helposti. Lisävarusteena saatavan ilmansäästösäädön ansiosta sillä voidaan käsitellä tehokkaasti myös imukireitä materiaaleja, kuten lasia tai metallilevyä. Schmalz luottaa monivaiheisiin suuttimiin ja saavuttaa siten tehokkaan alipaineen tuottamisen alhaisella paineilman kulutuksella. Tuloksena on: SCPL tekee vaikutuksen prosesseissa, joissa tilavuusvirtojen vaatimukset ovat suuret, ja optimoi samalla energiankulutuksen.
Toinen mahdollinen sovellus on suuret tyhjiöjärjestelmät, joissa on osittainen käyttöaste. Tällöin kompaktit ejektorit kompensoivat vuotovirtoja, joita esiintyy käsiteltäessä työkappaleita, joiden ilmanläpäisevyys vaihtelee, ja pitävät tyhjiötason vakiona. Yhdessä pintakourajärjestelmien ja imutraverssien kanssa nämä monitoimilaitteet tyhjentävät myös suuria tilavuuksia yhtenäisesti.
Suojus mukana
Schmalz on integroinut venttiilitekniikan ja tyhjiönvalvonnan laitteeseen - käyttäjät voivat näin ollen luopua ulkoisista ratkaisuista tyhjiöjärjestelmän valvomiseksi. Kompaktia ejektoria voidaan ohjata keskitetysti integroidun M12-liittimen kautta - toiminnan nopea ja helppo käynnistäminen. Kompakti ejektori on saatavana joko perusmallina SCPLb tai valvottuna vaihtoehtona SCPLc. Jälkimmäisessä on sähköliitäntä integroitujen venttiilien ja tyhjiökytkimen ohjausta varten sekä LED-näyttö. Kaikkien laitteiden suojausaste on IP54.
Lehdistön yhteyshenkilö
Schmalzin lehdistötiimi vastaa mielellään kaikkiin kysymyksiisi.