Wielostopniowy eżektor kompaktowy SCPL: elastyczne i wszechstronne rozwiązanie
Dzięki wysokiej wydajności ssania, wielostopniowy eżektor kompaktowy SCPL z łatwością obsługuje materiały porowate, takie jak karton i opakowania.
Porowate lub szczelne, duże lub małe: wielostopniowy eżektor kompaktowy SCPL zapewnia elastyczność adaptacji do szerokiego zakresu parametrów procesu. Dzięki wysokiej wydajności ssania z łatwością przenosi porowate przedmioty obrabiany, takie jak karton i opakowania. Opcjonalnie dostępna funkcja oszczędzania powietrza pozwala na efektywną obsługę nawet materiałów o ograniczonym zasysaniu, takich jak szkło czy blacha. Firma Schmalz wykorzystuje dysze wielostopniowe, co pozwala na osiągnięcie efektywnego generowania podciśnienia przy niskim zużyciu sprężonego powietrza. Rezultat: SCPL imponuje w procesach o wysokich wymogach dotyczących przepływu objętościowego przy jednoczesnej optymalizacji zużycia energii.
Inną możliwą aplikacją są duże systemy podciśnienia z częściowym obłożeniem. W tym przypadku kompaktowe eżektory kompensują wycieki występujące podczas obsługi przedmiotów obrabiany o różnej przepuszczalności powietrza i utrzymują stały poziom podciśnienia. W połączeniu z systemami chwytakowymi powierzchni i trawersami ssącymi, te wszechstronne eżektory umożliwiają również ewakuację dużych objętości w sposób jednolity.
Osłona w zestawie
Firma Schmalz zintegrowała technologię zaworu i monitorowanie podciśnienia w urządzeniu - operatorzy mogą zatem zrezygnować z zewnętrznych rozwiązań do kontroli systemu podciśnieniowego. Kompaktowy eżektor może być kontrolowany w sposób centralny za pomocą zintegrowanego złącza M12 - co zapewnia szybki i łatwy początek działania. Eżektor kompaktowy jest dostępny jako podstawowy model SCPLb lub w monitorowanym wariancie SCPLc. Ten ostatni posiada elektryczne połączenie do kontroli zintegrowanych zaworów i przełącznika podciśnieniowego, a także wyświetlacz LED. Wszystkie urządzenia osiągnęły stopień ochrony IP54.
Kontakt dla prasy
Zespół prasowy firmy Schmalz z przyjemnością odpowie na wszelkie pytania.