SCPL meertraps compacte ejector: flexibele allrounder
Dankzij de hoge zuigcapaciteit verwerkt de SCPL meertraps compacte ejector gemakkelijk poreuze materialen zoals kartonnage en verpakking.
Poreus of zuigdicht, groot of klein: de SCPL meertraps compacte ejector past zich flexibel aan op groot aantal procesparameters. Dankzij de hoge zuigcapaciteit verplaatst hij moeiteloos poreuze werkstukken zoals kartonnage en verpakkingen. Dankzij een optionele luchtspaarregeling kan hij zelfs luchtdichte materialen zoals glas of metaalplaat efficiënt verwerken. Schmalz vertrouwt op meertraps ejectoren en voert zo een efficiënte vacuümopwekking uit met een laag persluchtverbruik. Het resultaat: SCPL maakt indruk in processen met hoge doorstromingseisen en optimaliseert tegelijkertijd het energieverbruik.
Andere mogelijke applicaties zijn grote grijpersystemen met gedeeltelijke bedekking. Hier compenseren de compacte ejectoren lekkage die optreedt bij handling van werkstukken met een verschillende luchtdoorlaatbaarheid en houden ze het vacuümniveau constant. In combinatie met vlakke grijpsystemen en vacuümsystemen werken deze allrounders ook grote volumes in één keer weg.
Inclusief bewaker
Schmalz heeft de ventieltechnologie en de vacuümbewaking in het apparaat geïntegreerd - operators hebben dus geen externe oplossingen meer nodig voor de aansturing van het vacuümsysteem. De compacte ejector kan centraal worden aangestuurd via een geïntegreerde M12-stekker - voor een snelle en eenvoudige in bedrijfname. De compacte ejector is leverbaar als basisejector SCPLb of in de bewaakte variant SCPLc. Deze laatste heeft een elektrische aansluiting voor de aansturing van de geïntegreerde regelventielen en de vacuümschakelaar en een LED-display. Alle apparaten worden uitgevoerd met een beschermingsgraad van IP54.
Perscontact
Het Schmalz-persteam beantwoordt graag al uw vragen.