VCBL-R- ja VCBL-N-tyhjiölohkot: kaksi yhdessä -ratkaisu
Uusi VCBL-N-tyhjiölohko kiinnittää massiivipuuta vaativissa sovelluksissa yksiosaisen rakenteensa ja pesäpöytien ylimääräisen tyhjiöliitännän ansiosta.
Uusille VCBL-R- ja VCBL-N-tyhjiölohkoille on ominaista korkeusjoustavuus ja lyhyet asetusajat. Schmalz luottaa suunnittelussaan nokkelaan 2-in-1-toimintoon: innovatiivinen kiinnityslaitteisto voidaan valmistella yhdellä liikkeellä. Alapuolella oleva pesäeriste kiinnittää tyhjiölohkot pesä- ja tasopöytiin. Se voidaan irrottaa muutamassa sekunnissa klipsin avulla - näin imukuppi on kivenkova myös kaikissa tavallisissa 30 ja 40 millimetrin ruudukkogeometrioissa.
Tämä tarjoaa sovelluksille universaalin ratkaisun, jota voidaan käyttää sekä ristikko- että pesäpöytien varustamiseen. Jos käsittely on monimutkaisempaa, kuten työstettäessä työkappaleen reunaa tai pieniä osia, uusi sarja tarjoaa ratkaisun, joka ei vaikuta MDF-suojalevyyn. Lisävarusteena saatavan letkuliitännän ansiosta sitä voidaan käyttää missä tahansa paikassa ritilätyöpöydällä, vaikka imukupin alapuolella ei olisikaan imupistettä. Se lisää myös tehoa erityisen vaativiin sovelluksiin.
Vaihto ilman työkaluja
Imulevy kiinnittää kaikenlaiset osat - karkeista tai kuvioiduista pinnoista massiivipuuhun. Se voidaan vaihtaa nopeasti ja ilman työkaluja, kun se kuluu. Sen kalvo suojaa työkappaletta suoralta kosketukselta vakiovarusteena olevaan kosketusventtiiliin ja estää samalla lian pääsyn sisään. Lisävarusteena saatava nostojärjestelmä suojaa imulevyn tiivistysreunaa vaurioilta ja helpottaa käyttäjien suurten työkappaleiden lastaamista ja purkamista.
Sopeutuva sarja, jonka työkorkeudet ovat 25-132 millimetriä, soveltuu yhtä hyvin yksinkertaiseen 3-akseliseen kuin monimutkaiseen 5-akseliseen työstöön.
Kaikkiin tavallisiin ritilageometrioihin voidaan asentaa optimoitu VCBL-R-tyhjiöpuristuslaitteisto.
Yleiskäyttöinen VCBL soveltuu yhtä hyvin pesäpöytä- ja ristikkopöytäsovelluksiin.
VCBL-R:stä VCBL-N:ksi ja päinvastoin: Schmalzin tyhjiölohkojen uusi 2-in-1-toiminto.
Lehdistön yhteyshenkilö
Schmalzin lehdistötiimi vastaa mielellään kaikkiin kysymyksiisi.